MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Haas Cobot Package 10 kg

Haas 10 kg Cobot-pakke

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Cobot-system med kapasitet på 10 kg

Alt-i-ett cobot-sett for din nye maskin! Haas 10 kg Cobot-pakken inneholder alt som kreves for å kjøre din nye cobot direkte fra Haas-kontrollen. Dette settet inneholder HC10 Cobot med en kapasitet på 10 kg, doble pneumatiske gripere, beskyttende barrierer, en midlertidig monteringsbase*, et delebord, en delvenderstasjon og alt av nødvendig maskinvare og kabler. 

10 KG KAPASITET | 1000 MM REKKEVIDDE

TILGJENGELIG PÅ: Små VF-er, ST-10 til og med ST-35, DS-serien, DT-er, DM-er,
DC-1, DC-2, Mini Mills, UMC-400/SS, UMC-500/SS og UMC-750/SS

*Sendes ikke ferdigbygd. Den midlertidige monteringsbasen er til valgfritt bruk og er ikke inkludert i Europa. Gulvmontering anbefales. Cobot har en ett års garanti.

Sammenligne maskiner

HC10 maskinklart Cobot-sett 

____________________________

Haas Cobot-pakke 10 kg er en fullt integrert, plug-and-play samarbeidsrobot med 10 kg kapasitet for Haas-maskiner. Systemet kontrolleres fullstendig av Haas-kontrollen når det er koblet til maskinens elektriske grensesnittboks. Inkluderer: 6-akse cobot, programvaregrensesnitt for direkte kontroll gjennom Haas-maskinen, undervis anheng og cobot-kontroller, sikkerhetslysgardin og all nødvendig elektrisk maskinvare for å samhandle direkte med Haas-kontrollen.

TILGJENGELIG PÅ: 
Vertikale freser: VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
5-akse maskiner: UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Dreiebenker: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

Inkluderer:
✓ HC10 Cobot
✓ 2-meter lysgardin
✓ Doble pneumatiske gripere
✓ Justerbart stativ: 24"–36" (610–914 mm)


✓ Delebord
✓ Delemal, 0,75" – 4" (19 – 101 mm)
✓ Delvendingsstasjon
✓ Permanent forankringsmaskinvare

MERKNAD: Midlertidig monteringsbase ikke inkludert i Europa

BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Maskininfo

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Repeterbarhet 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Maksimalvekt på del (per griper) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Generelt S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Vekt 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Strømkrav 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

OPPSETT

KOMPATIBLE HAAS-MASKINER

ETTERMONTERING

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Produktalternativer

  • Lysgardinsett, 3 sider
  • Delvendingsstasjon for coboter
  • Deletabell for HC10 og HC15
  • Justerbart Cobot-stativ, 24"-36"

Arbeidsoppspenning

  • Dobbel griper, HC10 Cobot
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

Merk: Inkluderer fjernbetjent håndratt og automatisk dør / automatisk vindu, når den bestilles med en maskin; fjernbetjent håndratt og automatisk dør / automatisk vindu påkrevd når den bestilles separat.

SKJEMA FOR SIKKERHETSBEKREFTELSE

Signer og returner sikkerhetsbekreftelsesskjemaet til det lokale HFO-et ditt for å få et forsprang på kjøpet ditt!

Signer skjemaet
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Cobot 10-installasjon
  • INSTALLASJON AV FORANKRING
  • Cobot vedlikehold
  • Bekreftelsesskjema for sikkerhet
  • Installasjon av griper
  • Monteringstegning
  • Monteringsinstruksjoner for lysgardin
  • Sjablong: Monteringsmønster for lysgardin
  • Sjablong: Cobot monteringsboltmønster

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

OPPSETT

HAAS COBOTER: TRINNVIS OPPSETT

Alex tar oss trinnvis gjennom oppsett og programmering av en Haas Cobot for å laste inn og laste ut en del for uovervåket operasjon.

MERKNAD: Midlertidig monteringsbase ikke inkludert i Europa

PROGRAMMERING OG OPPSETT ER ENKELT

FULLSTENDIG INTEGRERT MED HAAS-KONTROLLEN!

1. SETT OPP RÅMATERIALE

2. SETT MATERIA LOPPHENTING

3. VELG ARBEIDSOPPSPENNING

.[4] SETT INSTALLASJONSPOSISJON

5. ANGI SLIPP AV DEL

6.  KJØR DELENE!

Coboter må installeres av det lokale HFO-et ditt. Kostnader vil variere basert på applikasjon.

Haas Cobot krever montering og oppsett. Hver applikasjon er unik. Det lokale Haas fabrikkutsalget ditt vil levere integrering, installasjon og opplæring, med priser basert på applikasjonen din.

  • Cobot VMC installasjon
  • Installasjon av Cobot-dreiebenk
  • Installasjon av Cobot DT/DM
  • Cobot UMC-installasjon
Krav for ettermontering

HC10-maskinkrav

____________________________

VMC-krav

____________________________

  • Programvareversjon 100.24.000.1001 eller høyere
  • VF-1/2 og VM-2 bygget etter dato:  (se maskinkravene for den aktuelle prosedyren) 
    • Haas AUTOMATISK DØR 
    • Haas AUTOMATISK VINDU
  • 34-349xB I/O-kort eller nyere
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 FJERNBETJENT HÅNDRATT MED BERØRINGSSKJERM LCD FJERNBETJENT HÅNDRATT – XL

Krav til dreiebenk

____________________________

  • 100.24.000.1001 -versjon eller nyere
  • ST-10/15/20/25/28 Reboot metallplater (rettvendt valsing)
  • Haas AUTOMATISK DØR
  • 34-349xB I/O-kort eller nyere
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 FJERNBETJENT HÅNDRATT MED BERØRINGSSKJERM LCD FJERNBETJENT HÅNDRATT – XL

UMC-krav

____________________________

  • 100.24.000.1001 -versjon eller nyere
  • UMC-500/SS Bygget innen dato: 18.03.2022 med 90 graders kontrollkabinett og Haas-arbeidsoppspenning klar
  • Haas AUTOMATISK DØR eller AUTOMATISK VINDU
  • 34-349xB I/O-kort eller nyere
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 FJERNBETJENT HÅNDRATT MED BERØRINGSSKJERM LCD FJERNBETJENT HÅNDRATT – XL

DT/DM-krav

____________________________

  • 100.24.000.1001 -versjon eller nyere
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 Bygget etter dato:  (se maskinkravene for den aktuelle prosedyren) 
    • Haas AUTOMATISK DØR 
    • Haas AUTOMATISK VINDU
  • 34-349xB I/O-kort eller nyere
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 FJERNBETJENT HÅNDRATT MED BERØRINGSSKJERM LCD FJERNBETJENT HÅNDRATT – XL  
Kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg for mer informasjon

Coboter må installeres av det lokale HFO-et ditt. Kostnader vil variere basert på applikasjon.

Haas Cobot krever montering og oppsett. Hver applikasjon er unik. Det lokale Haas fabrikkutsalget ditt vil levere integrering, installasjon og opplæring, med priser basert på applikasjonen din.

  • Cobot 10-installasjon
Cobot-pakke – 10 kg – Kompatible maskiner
Product Image

VF-1

Vertikal CNC-fres med 508 mm x 406 mm x 508 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas VF-2

VF-2

Vertikal CNC-fres med 762 mm x 406 mm x 508 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas VF-2SS

VF-2SS

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 762 mm x 406 mm x 508 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 762 x 508 x 508 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas VF-2YT

VF-2YT

Vertikal CNC-fres med 762 x 508 x 508 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas VM-2

VM-2

CNC-vertikal formbyggermaskin med 762 mm x 508 mm x 508 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DM-1

DM-1

CNC bore-/fresesenter med 508 x 406 x 394 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DM-2

DM-2

CNC bore-/fresesenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DT-1

DT-1

CNC bore-/innergjengingssenter med 508 x 406 x 394 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DT-2

DT-2

CNC bore-/innergjengingssenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas-minifres

Mini Mill

Mini CNC vertikal fres med 406 x 356 x 381 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas super mini-fres

Super Mini Mill

Vertikal minifres med Super-Speed, med 406 x 356 x 381 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas UMC-400

UMC-400

Vertikalt CNC-maskineringssenter med 5-akse og 432 x 279 x 330 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Vertikalt CNC-maskineringssenter med Super-Speed, 5-akse og 432 x 279 x 330 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas UMC-500

UMC-500

Vertikalt CNC-maskineringssenter med 5-akse og 610 x 406 x 406 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas UMC-500

UMC-500SS

Vertikalt CNC-maskineringssenter med Super-Speed, 5-akse og 610 x 406 x 406 mm vandring

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Høyhastighets boringssenter med vandringer på 600 x 450 x 330 mm, 30-kon

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Høyhastighets boresenter med vandring på 600 x 450 x 300 mm, 40-kons

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Høyhastighets boringssenter med vandringer på 1000 x 500 x 330 mm, 30-kon

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Høyhastighets boresenter med vandring på 1000 x 500 x 500 mm, 40-kons

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas ST-10

ST-10

CNC-dreiebenk med 305 x 406 mm makskapasitet og 44 mm stangkapasitet

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-akse CNC-dreiebenk med 279 x 406 mm makskapasitet og 44 mm stangkapasitet

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

ST-15

CNC-dreiebenk med 305 x 406 mm makskapasitet og 63.5 mm stangkapasitet

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas ST-15Y

ST-15Y

Y-akse CNC-dreiebenk med 279 x 406 mm makskapasitet og 63.5 mm stangkapasitet

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas ST-20

ST-20

CNC-dreiebenk med karusell type veksler på 330 mm x 572 mm og 63.5 mm stangkapasitet

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas ST-20Y

ST-20Y

Y-akse CNC-dreiebenk med makskapasitet på 298 mm x 572 mm og stangkapasitet på 63.5 mm

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas ST-25

ST-25

CNC-dreiebenk med karusell type veksler på 330 mm x 572 mm og 76 mm stangkapasitet

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas ST-25Y

ST-25Y

Y-akse CNC-dreiebenk med makskapasitet på 298 mm x 572 mm og stangkapasitet på 76 mm

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas ST-28

ST-28

CNC-dreiebenk med 330 mm × 572 mm makskapasitet, A2-8 nese, og 102 mm stangkapasitet

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-akse CNC-dreiebenk med 298 x 572 mm makskapasitet, A2-8 og 102 mm stangkapasitet

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DS-20Y

DS-20Y

CNC-dreiebenk med dobbel spindel med Y-akse og 298 x 572 mm makskapasitet

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DS-25Y

DS-25Y

CNC-dreiebenk med dobbel spindel med Y-akse, 298 x 572 mm makskapasitet, 3,0" stang

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Haas DS-30Y

DS-30Y

CNC-dreiebenk med dobbel spindel med Y-akse, 349 x 826 mm

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
RELATERTE PRODUKTER
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Cobot-system med kapasitet på 5 kg

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Cobot-system med kapasitet på 15 kg

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.