MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Haas Cobot Package 5 kg

Haas 5 kg cobot-pakke

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Cobot-system med kapasitet på 5 kg

Alt-i-ett cobot-sett for din nye maskin! Haas 5 kg Cobot-pakken inkluderer alt som kreves for å kjøre din nye cobot direkte fra Haas-kontrollen. Dette settet inneholder HC5 Cobot med en kapasitet på 5 kg, enkel pneumatisk griper, beskyttende barrierer, en midlertidig monteringsbase*, et delebord, en delvenderstasjon og alt av nødvendig maskinvare og kabler. 

5 KG KAPASITET | 800 MM REKKEVIDDE

TILGJENGELIG PÅ: Mini Mills, CM, CL, DM-er, DT-er og UMC-400/SS

*Sendes ikke ferdigbygd. Den midlertidige monteringsbasen er til valgfritt bruk og er ikke inkludert i Europa. Gulvmontering anbefales. Cobot har en ett års garanti.

Sammenligne maskiner

HC5 maskinklart Cobot-sett 

____________________________

Haas cobotpakke–5 kg er en helintegrert samartbeidsrobot med plug-and-play og 5 kg kapasitet for Haas-maskiner. Systemet kontrolleres fullstendig av Haas-kontrollen når det er koblet til maskinens elektriske grensesnittboks. Inkluderer: 6-akse cobot, programvaregrensesnitt for direkte kontroll gjennom Haas-maskinen, undervis anheng og cobot-kontroller, sikkerhetslysgardin og all nødvendig elektrisk maskinvare for å samhandle direkte med Haas-kontrollen.

TILGJENGELIG PÅ: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 og UMC-400SS

Inkluderer:
✓ HC5 Cobot
✓ 2-meter lysgardin
✓ Enkel pneumatisk griper
✓ Justerbart stativ: 24"–36" (610–914 mm)


✓ Delebord
✓ Delemal, 0,75" – 4" (19 – 101 mm)
✓ Delvendingsstasjon
✓ Permanent forankringsmaskinvare

MERKNAD: Delemaler er tilgjengelige fra HaasTooling.com her.

MERK: Midlertidig monteringsbase ikke inkludert i Europa

BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Maskininfo

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Repeterbarhet 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Generelt S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Strømkrav 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

OPPSETT

KOMPATIBLE HAAS-MASKINER

ETTERMONTERING

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Produktalternativer

  • Lysgardinsett, 3 sider
  • Delvendingsstasjon for coboter
  • Deletabell for HC5 Cobot
  • Justerbart Cobot-stativ, 24"-36"

Arbeidsoppspenning

  • Enkel griper, HC5 Cobot
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

Merk: Inkluderer fjernbetjent håndratt og automatisk dør / automatisk vindu, når den bestilles med en maskin; fjernbetjent håndratt og automatisk dør / automatisk vindu påkrevd når den bestilles separat.

SKJEMA FOR SIKKERHETSBEKREFTELSE

Signer og returner sikkerhetsbekreftelsesskjemaet til det lokale HFO-et ditt for å få et forsprang på kjøpet ditt!

Signer skjemaet
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Cobot 5-installasjon
  • INSTALLASJON AV FORANKRING
  • Cobot vedlikehold
  • Bekreftelsesskjema for sikkerhet
  • Installasjon av griper
  • Monteringsinstruksjoner for lysgardin
  • Sjablong: Monteringsmønster for lysgardin
  • Sjablong: Cobot monteringsboltmønster

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

OPPSETT

HAAS COBOTER: TRINNVIS OPPSETT

Alex tar oss trinnvis gjennom oppsett og programmering av en Haas Cobot for å laste inn og laste ut en del for uovervåket operasjon.

MERK: Midlertidig monteringsbase ikke inkludert i Europa

PROGRAMMERING OG OPPSETT ER ENKELT

FULLSTENDIG INTEGRERT MED HAAS-KONTROLLEN!

1. SETT OPP RÅMATERIALE

2. SETT MATERIA LOPPHENTING

3. VELG ARBEIDSOPPSPENNING

4. SETT INSTALLASJONSPOSISJON

5. ANGI SLIPP AV DEL

6.  KJØR DELENE!

Coboter må installeres av det lokale HFO-et ditt. Kostnader vil variere basert på applikasjon.

Haas Cobot krever montering og oppsett. Hver applikasjon er unik. Det lokale Haas fabrikkutsalget ditt vil levere integrering, installasjon og opplæring, med priser basert på applikasjonen din.

  • Cobot VMC installasjon
Krav for ettermontering

HC5-maskinkrav

____________________________

VMC-krav

____________________________

  • 100.24.000.1001 -versjon eller nyere
  • MM/SMM Reboot, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • Haas AUTOMATISK DØR 
    • Haas AUTOMATISK VINDU
  • 34-349xB I/O-kort eller nyere
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 FJERNBETJENT HÅNDRATT MED BERØRINGSSKJERM LCD FJERNBETJENT HÅNDRATT – XL
Kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg for mer informasjon

Coboter må installeres av det lokale HFO-et ditt. Kostnader vil variere basert på applikasjon.

Haas Cobot krever montering og oppsett. Hver applikasjon er unik. Det lokale Haas fabrikkutsalget ditt vil levere integrering, installasjon og opplæring, med priser basert på applikasjonen din.

  • Cobot 5-installasjon
Cobot-pakke-5kg – Kompatible maskiner
Haas-minifres

Mini Mill

Mini CNC vertikal fres med 406 x 356 x 381 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas super mini-fres

Super Mini Mill

Vertikal minifres med Super-Speed, med 406 x 356 x 381 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas-minifres EDU

Mini Mill - EDU

Mini CNC vertikal fres utelukkende for opplæring, med 406 mm x 355 mm x 381 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas DM-1

DM-1

CNC bore-/fresesenter med 508 x 406 x 394 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas DM-2

DM-2

CNC bore-/fresesenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas DT-1

DT-1

CNC bore-/innergjengingssenter med 508 x 406 x 394 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas DT-2

DT-2

CNC bore-/innergjengingssenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas UMC-400

UMC-400

Vertikalt CNC-maskineringssenter med 5-akse og 432 x 279 x 330 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Vertikalt CNC-maskineringssenter med Super-Speed, 5-akse og 432 x 279 x 330 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas CM-1

CM-1

Kompakt CNC-vertikal fres med 305 x 254 x 356 mm vandring

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Haas CL-1

CL-1

CNC Chucker-dreiebenk med 25 mm stangkapasitet

    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
RELATERTE PRODUKTER
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Cobot-system med kapasitet på 10 kg

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Cobot-system med kapasitet på 15 kg
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.