MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

Service hjem Fremgangsmåter Haas-Cobot 5 (HC5) – Gripere – Installasjon – AD0769

Haas-Cobot 5 (HC5) – Gripere – Installasjon – AD0769

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 trinn) 3. Verification (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas-Cobot 5 (HC5) – Gripere – Installasjon


AD0769

Introduction

Denne prosedyren beskriver hvordan du monterer og justerer følgende griperalternativer for Haas Cobot 5 (HC5):

  1. HC5 Enkel griper – 09-0740

Denne prosedyren kan brukes som en referanse ved installasjon av gripere for første gang, eller ved utsikfting av en ny griperenhet. Referer til siden Installasjon av HC5 for mer informasjon om installasjon av en ny cobot.

Gripper Installation

1

Slå av maskinens luft ved å dreie ventilen i Luft/smøring-kabinettet og trekk i trykkavlastningsventilen for å slippe ut luften i systemet.

2

Jogg roboten slik at du enkelt kan få tilgang til endeleddet. Dette vil gjøre det enklere å installere griperenheten.

Installer griperens monteringsplate [1] til endeleddet på coboten ved hjelp av 4 SHCS og skiver [2]. 

Merknad: Sørg for at monteringsplaten har riktig orientering når du installerer den. Monteringsplaten skal justeres slik at den elektriske kontakten [3] er på toppen av braketten som vist på bildet. 

Merknad: Det er en ekstra boring i forsiden av endeleddet. Dette hullet er litt større enn de 4 festeboringene, og skal ikke brukes til å montere griperne.

3

Installer HC5 enkel griperenheten [1] på gripernes monteringsplate ved hjelp av 4 SHCS og skiver [2].

Sørg for at luftslangebeslagene [3] er orientert mot toppen av monteringsplaten som vist på bildet.

4

Før (x2) luftslangene fra griperen til samme fargekodede beslag på den doble luftspoleenheten. 

Fest luftkretsene ved å vikle dem inn i kabelrøret. Bruk borrelåsstroppene til å feste kabelrøret til coboten. Sørg for at det er nok slakk slik at kablene ikke blir anstrengt når cobot er helt forlenget.

Sett inn inngangsluftslangen til den brukte spolens beslag [1]. 

Sørg for at pluggen er installert på det ubrukte spolebeslaget [2]. 

5

Installer den doble luftspoleenheten [1] på siden av monteringsbraketten [2] mens du gir luftkretsene nok slakk.

Sørg for at den er i en posisjon der den ikke vil være i veien for cobot eller operatører som arbeider rundt maskinen.

Før luftkretsen [3] under maskinen tilbake mot CALM-kabinettet [4] som vist.

6

Inne i CALM-skapet, fjern en plugg fra én av CALM-manifoldportene og installer stengeventligel [1] (58-1853) på portens beslag. Før inngangsluftkretsen [2] fra den doble luftspoleenheten (fra forrige trinn) inn i CALM-kabinettet og koble luftkretsen til stengeventilen.

Slå lufttilførselen til maskinen PÅ.

7

Sørg for å slå AV kontrollboksen [1].

Koble spolekabelen fra den doble luftspoleenheten [2] til den digitale utgangen på Cobot-kontrollboksen [3]. Fjern kontakten fra Cobot-kontrollboksen.

8

Installer de forskjellige fargede ledningene på deres respektive plassering:

  • Svart/hvit kabel i 0V
  • Svart kabel inn i DO0
  • Oransje/hvit kabel i 0V
  • Oransje kabel inn i DO1
  • Rød/hvit kabel i 0V
  • Rød kabel i DO2
  • Brun/hvit kabel i 0V
  • Brun kabel i DO3

Slå PÅ kontrollboksen.

9

På Haas-anhenget, trykk på [CURRENT COMMANDS].

Gå til Enheter>Robot>Jogging-fanen. Endre følgende:

  • Maksimal jogghastighet til 7,9 tommer/sek

Gå til Oppsett-fanen. Endre følgende:

  • Maks. robothastighet  til 118 tommer/sek (2000 mm/sek). 
  • Angi  nettomassen for griperen. Referer til oppsettstegningene på nettstedet vårt (Oppsettstegning for enkelgriper)  for å få riktig verdi for denne innstillingen.
  • Antall gripere til antall gripere.
  • Utdata for rå griperklemme til 4.
  • Utdata for rå griperløsning til 3.
  • Rå griperklemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griper klemmetype til OD/ID.
  • Utdata for finish griperklemme til 2.
  • Utdata for finish griperløsning til 1.
  • Finish griper klemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griperklemmetype til OD/ID.

Verification

1

Teste driften av griperne:

  • Bekreft at begge griperne klemmer og løsner korrekt.
  • Trykk på [CURRENT COMMANDS] og gå til Enheter > Robot > Jogging-fanen.
  • Trykk på [F2] for å klemme/løsne finish-griperen.
  • Trykk på [F3] for å klemme/løsne den rå griperen.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.