MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Haas Cobot 5 (HC5) - Chwytaki - Instalacja - AD0769

Haas Cobot 5 (HC5) - Chwytaki - Instalacja - AD0769

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 kroki) 3. Verification (1 krok) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/03/2024

Haas Cobot 5 (HC5) - Chwytaki - Instalacja


AD0769

Introduction

Ta procedura opisuje, jak prawidłowo zamontować i wyrównać następujące opcje chwytaka kobota Haas Cobot 5 (HC5):

  1. Pojedynczy chwytak HC5 – 09-0740

Ta procedura może być użyta jako odniesienie podczas instalacji chwytaków po raz pierwszy lub wymiany nowego zespołu chwytak. Dowiedz się więcej na temat instalacji nowego kobota można znaleźć na stronie Instalacja HC5.

Gripper Installation

1

Wyłącz dopływ powietrza do maszyny, obracając zawór w szafce powietrza/środka smarnego i pociągnij za zawór upustowy ciśnienia, aby wypuścić powietrze z układu.

2

Przesuń impulsowo robota, aby łatwo uzyskać dostęp do przegubu końcowego. Umożliwi to łatwiejszą instalację zespołu chwytaków.

Zamocuj płytkę mocowania chwytaka [1] do przegubu końcowego kobota za pomocą 4 śrub SHCS i podkładek [2].

Uwaga: Upewnij się, że płyta montażowa ma prawidłową orientację podczas instalacji. Płyta montażowa powinna być wyrównana tak, aby złącze elektryczne [3] znajdowało się w górnej części wspornika, jak pokazano na ilustracji. 

Uwaga: W powierzchni czołowej przegubu końcowego znajduje się dodatkowy otwór. Otwór ten jest nieco większy niż 4 otwory mocujące i nie powinien być używany do mocowania chwytaków.

3

Zamontuj zespół pojedynczego chwytaka HC5 [1] na płycie montażowej chwytaków za pomocą 4 śrub SHCS i podkładek [2].

Upewnij się, że złączki węża pneumatycznego [3] są skierowane w kierunku górnej części płyty montażowej, jak pokazano na ilustracji.

4

Poprowadź (x2) linie powietrza od chwytaka do oznaczonej tym samym kolorem złączki na zespole podwójnego elektrozaworu powietrza. 

Zabezpiecz linie powietrza owijając je w kanale kablowym. Użyj pasków na rzepy, aby przymocować kanał kablowy do kobota. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo luzu, aby kable nie były naprężone, gdy kobot jest w pełni wysunięty.

Wsadź wąż pneumatyczny powietrza wejściowego do złączki użytego elektrozaworu [1]. 

Upewnij się, że na złączce nieużywanego elektrozaworu założona jest zaślepka [2]. 

5

Zamontuj podwójny zespół elektrozaworu powietrza [1] z boku wspornika montażowego [2], pozostawiając odpowiedni luz linii powietrza.

Upewnij się, że znajduje się on w pozycji, w której nie będzie przeszkadzać kobotowi lub operatorom pracującym wokół maszyny.

Poprowadź linię powietrza [3] pod maszyną z powrotem w stronę szafy CALM [4], jak pokazano na ilustracji.

6

Wewnątrz szafki CALM, wyjmij zatyczkę z jednego z portów kolektora CALM i załóż zawór zwrotny [1] (58-1863)  na złączkę tego portu. Poprowadź linię powietrza wejściowego [2] z zespołu podwójnego elektrozawory powietrza (z poprzedniego kroku) do szafy CALM i podłącz linię powietrza do tego zaworu zwrotnego.

Włącz dopływ powietrza do urządzenia.

7

Upewnij się, że zasilanie skrzynki sterowniczej [1] jest wyłączone (OFF).

Podłącz kabel elektrozaworu z podwójnego zespołu elektrozaworu powietrza [2] do wyjścia cyfrowego na skrzynce sterowniczej kobota [3]. Usuń złącze ze skrzynki sterowniczej kobota.

8

Zainstaluj przewody o różnych kolorach w odpowiednim miejscu:

  • Przewód czarno-biały do 0V
  • Przewód czarny do DO0
  • Przewód pomarańczowo-biały do 0V
  • Przewód pomarańczowy do DO1
  • Przewód czerwony/biały do 0V
  • Przewód czerwony do DO2
  • Przewód brązowy/biały do 0V
  • Przewód brązowy do DO3

Włącz (ON) zasilanie skrzynki sterowniczej.

9

Na sterowniku Haas naciśnij [CURRENT COMMANDS](BIEŻĄCE POLECENIA).

Przejdź do karty  Urządzenia>Robot>Impulsowanie . Zmień następujące opcje:

  • Maksymalna prędkość regulacji na 7,9 cala/s

Przejść do zakładki Konfiguracja . Zmienić następujące elementy:

  • Maksymalna prędkość robota do 118 cali/s  (2000 mm/s). 
  • Wprowadź Masę netto) chwytaka. Zapoznaj się z rysunkami układu na naszej stronie internetowej (Single Gripper layout drawing (Rysunek układu pojedynczego chwytaka), aby uzyskać prawidłową wartość tego ustawienia.
  • Liczba chwytaków na liczbę chwytaków.
  • Wyjście zacisku chwytaka części nieobrobionej na 4.
  • Wyjście odblokowania chwytaka części nieobrobionej  na 3.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka części nieobrobionej na czas trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku w sekundach.
  • Typ zacisku chwytaka części nieobrobionej na OD/ID.
  • Wyjście zacisku chwytaka wykończeniowego na 2.
  • Wyjście odblokowania chwytaka wykończeniowego na 1.
  • Opóźnienie zacisku chwytaka wykończeniowego na czar trwania zaciśnięcia/odblokowania zacisku w s.
  • Typ zacisku chwytaka części nieobrobionej na OD/ID.

Verification

1

Sprawdź działanie chwytaków:

  • Sprawdź, czy oba chwytaki prawidłowo zaciskają i zwalniają.
  • Naciśnij [CURRENT COMMANDS] i przejdź na kartę Urządzenia > Robot > Impulsowanie.
  • Naciśnij [F2], aby zacisnąć/zwolnić chwytak wykończeniowy.
  • Naciśnij [F3], aby zacisnąć/zwolnić chwytak części nieobrobionej.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.