MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

Início da Assistência Procedimento como fazer Haas Cobot 5 (HC5) - Pinças - Instalação - AD0769

Haas Cobot 5 (HC5) - Pinças - Instalação - AD0769

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 passos) 3. Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Cobot 5 da Haas (HC5) - Pinças - Instalação


AD0769

Introduction

Este procedimento detalha como montar e alinhar corretamente as seguintes opções de pinça para o Haas Cobot 5 (HC5):

  1. pinça única HC5 - 09-0740

Este procedimento pode ser utilizado como referência ao instalar pinças pela primeira vez ou ao trocar um novo conjunto de pinça. Consulte a página de instalação do HC5 para obter mais detalhes sobre a instalação de um novo cobot.

Gripper Installation

1

Desligue o ar da máquina rodando a válvula no armário Ar/Lubrificação e puxe a válvula de alívio de pressão para libertar o ar do sistema.

2

Desloque o robô para que possa aceder facilmente à junta de extremidade. Isto permitirá uma instalação mais fácil do conjunto das pinças.

Instale a placa de montagem da pinça [1] na junta final do robô utilizando os 4 SHCS e anilhas [2]. 

Nota: Certifique-se de que a placa de montagem tem a orientação correta ao instalá-la. A placa de montagem deve ser alinhada de modo que o conector elétrico [3] esteja na parte superior do suporte, como mostrado na imagem. 

Nota: Há um furo extra na face da junta final. Este orifício é ligeiramente maior do que os 4 orifícios de fixação e não deve ser utilizado para montar as pinças.

3

Instale o conjunto de pinças únicas HC5 [1] na placa de montagem das pinças utilizando os 4 SHCS e anilhas [2].

Certifique-se de que os encaixes da tubo de ar [3] estão orientados para a parte superior da placa de montagem, como mostrado na imagem.

4

Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo. 

Fixe as linhas de ar enrolando-as na conduta do cabo. Utilize as correias de velcro para fixar a conduta do cabo ao cobot. Certifique-se de que existe folga suficiente para que os cabos não sejam distendidos quando o cobot estiver totalmente estendido.

Insira a tubo de ar de entrada no encaixe do solenoide usado [1]. 

Certifique-se de que a ficha está instalada no encaixe do solenoide não utilizado [2]. 

5

Instale o conjunto de solenóide de ar duplo [1] no lado do suporte de montagem [2] enquanto dá às companhias aéreas folga suficiente.

Certifique-se de que está numa posição onde não estará no caminho do cobot ou dos operadores que trabalham em torno da máquina.

Encaminhe a linha de ar [3] debaixo da máquina de volta para o armário CALM [4] como mostrado.

6

No interior do armário CALM, retire uma ficha de uma das portas do coletor CALM e instale a válvula de retenção [1] (58-1863) no encaixe da porta. Encaminhe a linha de ar de entrada [2] do conjunto do solenoide de ar duplo (da etapa anterior) para o armário CALM e ligue a linha de ar à válvula de retenção.

Ligue o suprimento de ar da máquina.

7

Certifique-se de que desligou a caixa de controlo [1].

Ligue o cabo de solenoide do conjunto de solenoide de ar duplo [2] à saída digital na caixa de controlo do Cobot [3]. Retire o conector da caixa de controlo do Cobot.

8

Instale os vários fios coloridos na sua respetiva localização:

  • Cabo preto/branco em 0V
  • Cabo preto em DO0
  • Cabo laranja/branco em 0V
  • Cabo laranja em DO1
  • Cabo vermelho/branco em 0V
  • Cabo vermelho em DO2
  • Cabo castanho/branco em 0V
  • Cabo castanho em DO3

Ligue a caixa de controlo.

9

No anexo Haas, prima [CURRENT COMMANDS].

Vá para o separador Dispositivos>Robô>Deslocamento manual . Altere o seguinte:

  • Velocidade máxima de deslocamento manual para 7,9 polegadas/seg

Vá a Configuração e altere o seguinte:

  • Velocidade máx. do robô até 118 pol./seg . (2000 mm/seg.). 
  • Insira a massa líquida da pinça. Consulte os desenhos de disposição no nosso website (Desenho de disposição de pinça única)  para obter o valor correto para esta definição
  • Número de pinças para o número de pinças.
  • Saída do fixador da garra para 4.
  • Saída do desaperto da garra para 3.
  • Atraso do fixador da garra para a duração de fixação/desfixação em segundos.
  • Tipo de fixador da garra para DO/ID.
  • Saída do fixador da pinça de acabamento para 2.
  • Saída do desaperto da pinça de acabamento para 1.
  • Atraso do fixador da pinça de acabamento para a duração de aperto/desaperto em seg.
  • Tipo de fixador da garra para DO/DI.

Verification

1

Testar o funcionamento das pinças:

  • Verifique se ambas as pinças fixam e desapertam corretamente.
  • Prima [CURRENT COMMANDS] e vá para o separador Dispositivos > Robô > Deslocamento manual.
  • Prima[F2]para fixar/libertar a Pinça de acabamento.
  • Prima[F3]para fixar/libertar aGarra.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.