My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

Service hjemme How-to-procedure Haas Cobot 5 (HC5) - Gribere - Installation - AD0769

Haas Cobot 5 (HC5) - Gribere - Installation - AD0769

- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 trin) 3. Verification (1 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 5 (HC5) - Gribere - Installation


AD0769

Introduction

Denne procedure beskriver, hvordan du korrekt monterer og justerer følgende gribervalgmuligheder til Haas Cobot 5 (HC5):

  1. HC5 Enkelt griber - 09-0740

Denne procedure kan bruges som reference ved montering af gribere for første gang, eller ved udskiftning af en ny griber. Se siden HC5-installation for yderligere oplysninger om installation af en ny cobot.

Gripper Installation

1

Sluk for maskinluften ved at dreje ventilen i CALM-skabet og trække i trykaflastningsventilen for at frigive luften i systemet.

2

Jog robotten, så du nemt kan få adgang til endeleddet. Dette vil gøre det nemmere at montere gribeanordninger.

Installer griberens monteringsplade [1] på cobottens endeled ved hjælp af de 4 cylinderskruer og spændeskiver [2]. 

Bemærk: Sørg for, at monteringspladen har den korrekte retning, når den installeres. Monteringspladen skal justeres, så det elektriske stik [3] er øverst på beslaget som vist på billedet. 

Bemærk: Der er en ekstra boring foran på endeleddet. Dette hul er lidt større end de 4 fastgørelsesboringer og bør ikke bruges til at montere gribeanordningerne.

3

Installer HC5-samlingen med enkelt griber [1] på griberens monteringsplade ved hjælp af de 4 cylinderskruer og spændeskiver [2].

Sørg for, at luftslange [3] er vendt mod toppen af monteringspladen som vist på billedet.

4

Før (x2) luftledningerne fra griber til den samme farvekodede fitting på den dobbelte solenoide. 

Fastgør luftledningerne ved at pakke dem ind i kabelkanalen. Brug velcro-stropperne til at fastgøre kabelkanalen til cobot. Sørg for, at der er nok slæk, så kablerne ikke belastes, når cobot er fuldt udstrakt.

Indsæt luftslange til den anvendte solenoides fitting [1]. 

Sørg for, at stikket er installeret på den ikke-anvendte solenoides fitting [2]. 

5

Installer den dobbelte luftsolenoide [1] på siden af monteringsbeslaget [2], mens luftledningerne får nok slæk.

Sørg for, at den er i en position, hvor den ikke vil være i vejen for den cobot eller operatører, der arbejder rundt om maskinen.

Før luftrør [3] under maskinen tilbage mod CALM-skabet [4] som vist.

6

I CALM-skabet skal du fjerne et stik fra en af CALM-manifoldportene og installere kontrolventilen [1] (58-1863) på portens fitting. Før luftledning [2] fra den dobbelte solenoide (fra forrige trin) ind i CALM-skabet, og forbind lufledningen til kontrolventilen.

Tænd for maskinens lufttilførsel.

7

Sørg for at slukke for kontrolboksen [1].

Tilslut solenoide-kablet fra den dobbelte luftsolenoide-enhed [2] til det digitale output på Cobot- kontrolboksen [3]. Fjern stikket fra Cobot-kontrolboksen.

8

Installer de forskellige farvede ledninger på deres respektive placering:

  • Sort/hvidt kabel til 0V
  • Sort kabel til DO0
  • Orange/hvidt kabel til 0V
  • Orange kabel til DO1
  • Rødt/hvidt kabel til 0V
  • Rødt kabel til DO2
  • Brunt/hvidt kabel til 0V
  • Brunt kabel til DO3

Tænd for kontrolboksen.

9

På Haas-panelet skal du trykke på [CURRENT COMMANDS].

Gå til fanen Enheder>Robot>Jogging . Rediger følgende:

  • Maksimal jogging-hastighed til 7,9 tommer/sek.

Gå til fanen Opsætning . Rediger følgende:

  • Maks. robothastighed til 2000 mm/sek (118 tommer /sek). 
  • Indtast griberens nettomasse . Se layouttegningerne på vores hjemmeside (layouttegning af enkelt griber) for  at få den korrekte værdi for denne indstilling
  • Antal gribere til antallet af gribere.
  • Fastspænd udgang på rå griber til 4.
  • Frigør udgang på rå griber til 3.
  • Forsinket fastspænding af rå griber til varigheden af fastspænding/frigørelse i sekunder.
  • Type fastspænding for rå griber til OD/ID.
  • Fastspænd udgang på sletgriber til 2.
  • Frigør udgang på sletgriber til 1.
  • Afslut gribers forsinket fastspænding til varigheden af fastpænding/frigørelse i sek.
  • Type fastspænding for rå griber til OD/ID.

Verification

1

Test gribeanordningernes funktion:

  • Kontrollér, at begge gribeanordninger fastspænder og frigør korrekt.
  • Tryk på [CURRENT COMMANDS] og gå til fanen Enheder > Robot > Jogging.
  • Tryk på [F2] for at fastspænde/frigøre Sletklør.
  • Tryk på[F3]for at fastspænde/frigøre denRågriber.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.