My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Haas Cobot 5 (HC5) – unášeče – instalace – AD0769

Haas Cobot 5 (HC5) – unášeče – instalace – AD0769

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 kroky) 3. Verification (1 krok) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 5 (HC5) – unášeče – instalace


AD0769

Introduction

Tento postup popisuje, jak správně namontovat a vyrovnat následující možnosti unášeč pro Haas Cobot 5 (HC5):

  1. HC5 jeden unášeč – 09-0740

Tento postup lze použít jako referenci při první instalaci unášečů nebo při výměně nové sestavy unášeč. Další podrobnosti o instalaci nového cobotu naleznete na stránce instalace HC5.

Gripper Installation

1

Vypněte přívod vzduchu stroje otočením ventilu ve vzduchové/mazací skříni a vytáhněte ventil uvolnění tlaku pro uvolnění vzduchu v systému.

2

Ručním posuvem přesuňte robot tak, abyste měli snadný přístup ke koncovému kloubu. To umožní snadnější instalaci sestavy unášečů.

Namontujte montážní desku unášeč [1] na koncový kloub cobotu pomocí 4 SHCS a podložek [2]. 

Poznámka: Při instalaci se ujistěte, že montážní deska má správnou orientaci. Montážní deska by měla být vyrovnána tak, aby elektrický konektor [3] byl v horní části držáku, jak je znázorněno na obrázku. 

Poznámka: Na čelní straně koncového kloubu je extra vyvrtaný otvor. Tento otvor je o něco větší než 4 otvory pro upevňovač a neměl by se používat k montáži unášečů.

3

Namontujte sestavu jednotlivých unášečů HC5 [1] na montážní desku unášečů pomocí 4 SHCS a podložek [2].

Ujistěte se, že armatury vzduchová hadice [3] jsou orientovány směrem k horní části montážní desky, jak je znázorněno na obrázku.

4

Veďte vzduchové potrubí (x2) z unášeč do stejné barevně rozlišené armatury na sestavě duálního vzduchového solenoidu. 

Zajistěte vzduchové potrubí tak, že je zabalíte do kabelovodu. Pomocí suchých zipů připevněte kabelový kanál k cobotu. Ujistěte se, že máte dostatek průvěsu, aby kabely nebyly při plném vysunutí cobotu napnuté.

Vložte vstupní vzduchová hadice do armatury použitého solenoidu [1]. 

Ujistěte se, že je zástrčka nainstalována na nepoužívaný solenoid armaturu [2]. 

5

Namontujte duální vzduchovou solenoidní sestavu [1] na boční stranu montážního držáku [2] a zároveň zajistěte dostatečný průvěs vzduchového vedení.

Ujistěte se, že je v poloze, ve které nebude překážet cobotovi nebo operátorům, kteří pracují kolem obrábět.

Veďte vzduchové vedení [3] pod strojem zpět ke skříni CALM [4] podle obrázku.

6

Uvnitř skříňky CALM odpojte zástrčku od jednoho z portů potrubí CALM a nainstalujte kontrolní ventil [1] (58-1863) na armaturu portu. Veďte vstupní vzduchovou trubici [2] ze sestavy duálního vzduchového solenoid u(z předchozího kroku) do skříně CALM a připojte vzduchovou trubici ke kontrolnímu ventilu.

ZAPNĚTE přívod vzduchu do stroje.

7

Ujistěte se, že jste vypnuli ovládací skříň [1].

Připojte solenoid kabel ze sestavy duálního vzduchového solenoid u[2] do digitálního výstupu na ovládací skříňce Cobot [3]. Vyjměte konektor z řídicí skříně Cobot.

8

Nainstalujte různé barevné dráty na příslušné místo:

  • Černý/bílý kabel do 0V
  • Černý kabel do DO0
  • Oranžový/bílý kabel do 0V
  • Oranžový kabel do DO1
  • Červený/bílý kabel do 0V
  • Červený kabel do DO2
  • Hnědobílý kabel do 0V
  • Hnědý kabel do DO3

Zapněte napájení řídicí skříně.

9

Na zavěšený panel panelu Haas stiskněte [CURRENT COMMANDS].

Přejděte na kartu Zařízení>Robot>Ruční posuv .  Změňte následující položky:

  • Maximální rychlost ručního posuvu na 7,9  palců/s

Přejděte na záložku Nastavení . Změňte následující položky:

  • Max. rychlost robota  na 118 in/s (2000 mm/s). 
  • Zadejte čistou hmotnost unášeče. Pro  získání správné hodnoty pro toto nastavení se podívejte na výkresy uspořádání na našem webu (nákres uspořádání jednoho unášeče)
  • Počet unášečů na počet unášečů.
  • Výstup upnutí unášeče surového materiálu na 4.
  • Výstup odepnutí unášeče surového materiálu na 3.
  • Zpoždění upnutí unášeče surového materiálu  na dobu trvání upnutí/odepnutí v  sekundách.
  • Typ upnutí unášeče surového materiálu na vnější průměr / vnitřní průměr.
  • Výstup upnutí dokončovacího uchopovače  do 2.
  • Výstup odepnutí dokončovacího uchopovače  do 1.
  • Zpoždění upnutí unášeče hotového obrobku na dobu trvání upnutí/odepnutí v sekundách.
  • Typ upnutí unášeče surového materiálu na  vnější průměr / vnitřní průměr.

Verification

1

Vyzkoušejte funkci unášečů:

  • Ověřte, že oba unášeče správně upínají a uvolňují.
  • Stiskněte tlačítko [CURRENT COMMANDS]  a přejděte na kartu Zařízení > Robot > Ruční posuv.
  • Stisknutím [F2] upněte/odepněte dokončovací uchopovač.
  • Stisknutím[F3] upněte/odepněte uchopovač surového materiálu.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.