Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

服务主页 方法程序 Haas 协作机器人 5 (HC5) - 夹持器 - 安装 - AD0769

Haas 协作机器人 5 (HC5) - 夹持器 - 安装 - AD0769

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 步骤) 3. Verification (1 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 5 (HC5) - 夹持器 - 安装


AD0769

Introduction

此规程详细介绍了如何正确安装和对齐 Haas 协作机器人 5 (HC5) 的以下夹持器选项:

  1. HC5 单夹持器 - 09-0740

首次安装夹持器或更换新夹持器组件时,可参见此过程。有关安装新协作机器人的更多详细信息,请参见HC15 安装

Gripper Installation

1

通过转动空气/润滑机柜内的阀门关闭机床设备,然后拉动泄压阀以释放系统内空气。

2

点动机器人,以便您可以轻松查看端接头。这将使夹持器组件安装更容易。

使用 4 个 SHCS 和垫圈 [2] 将夹持器安装板 [1] 固定至协作机器人的末端。

说明:安装时,请确保安装板方向正确。安装板应对齐,以便电气连接器 [3] 置于支架顶部,如图所示。 

说明:端接头表面有额外的孔。此孔略大于 4 个紧固件孔,不用于安装夹持器。

3

使用 4 个 SHCS 和垫圈 [2] 将 HC5 单夹持器组件 [1] 安装到夹持器安装板上。

确保输气软管接头 [3] 朝向安装板顶部,如图所示。

4

将 2 条空气管道从夹持器连接到双空气电磁阀总成上的相同颜色编码接头。 

将空气管道包装在电缆导管中,以对其进行固定。使用魔术贴将电缆导管连接至协作机器人。确保有足够的松弛度,以保证协作机器人完全伸出时电缆不会拉紧。

将输入输气软管插入用过的电磁阀接头 [1]。 

确保插头安装在未使用的电磁阀 [2] 上。 

5

将双空气电磁阀总成 [1] 安装至底座支架 [2] 侧面,同时使空气管道有足够的松弛度。

确保它所处的位置不会妨碍协作机器人或在机器周围工作的操作员。

如图所示,将机床下方的空气管道 [3] 引回 CALM 机柜 [4]。

6

在 CALM 机柜内,从其中一个 CALM 歧管端口上卸下 NPT 插头 [1],然后安装止回阀 [1] (58-1863) 至端口接头。将输入空气管道 [2] 从双空气电磁阀组件(从上一步)路由到 CALM 机柜,并将空气管道连接到止回阀。

打开机床供气。

7

确保关闭控制柜 [1] 电源。

将电磁阀电缆从双空气电磁阀组件 [2] 连接至协作机器人  控制柜 [3] 的数字输出。从协作机器人控制柜上拆下连接器。

8

将不同颜色的导线安装至其各自位置:

  • 黑色/白色电缆引入 0V
  • 黑色电缆引入DO0
  • 橙色/白色电缆引入 0V
  • 橙色电缆引入 DO1
  • 红色/白色电缆引入 0V
  • 红色电缆引入 DO2
  • 棕色/白色电缆引入 0V
  • 棕色电缆引入 DO3

打开控制柜电源。

9

在 Haas 控制器,按 [CURRENT COMMANDS]。

前往 Devices(设备)>Robot(机器人)>Jogging(点动) 选项卡。更改以下选项:

  • 最大点动速度为 7.9 英寸/秒

转到 Setup (设置)选项卡。 更改以下内容:

  • 最高机器人速度 为 118 英寸/秒 (2000 毫米/秒)。 
  • 输入夹持器的 净质量 。请参阅我们网站上的布局图(单夹持器布局图)以获取关于此设置的正确值
  • 夹持器数量 为夹持器的数量。
  • 硬爪夹紧输出 为 4。
  • 硬爪松开输出 为 3。
  • 硬爪夹紧延迟 为夹紧/松开时间(精确到秒)。
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径。
  • 精加工卡爪夹紧输出 为 2。
  • 精加工卡爪松开输出 为 1。
  • 精加工卡爪夹紧延迟 夹紧/松开时间精确到 秒。
  • 硬爪夹紧类型为外径/内径.

Verification

1

测试夹持器的操作:

  • 确认两个夹持器均适当夹紧和松开。
  • 按[CURRENT COMMANDS]并转到Devices(设备) > Robot(机器人) > Jogging(点动)选项卡。
  • 按[F2] 以夹紧/松开精加工夹持器。
  • 按[F3]以夹紧/松开硬爪夹持器。