My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Haas Cobot 5 (HC5) - Hvataljke - Instalacija - AD0769

Haas Cobot 5 (HC5) - Hvataljke - Instalacija - AD0769

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 koraci) 3. Verification (1 korak) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/03/2024

Haas Cobot 5 (HC5) - Hvataljke - Instalacija


AD0769

Introduction

Ovaj postupak detaljno opisuje kako pravilno ugraditi i poravnati sljedeće opcije hvataljke za Haas Cobot 5 (HC5):

  1. HC5 jednostruka hvataljka - 09-0740

Ovaj se postupak može upotrijebiti kao referenca pri ugradnji hvataljki po prvi put ili zamjeni novog sklopa hvataljke. Pogledajte stranicu za instalaciju HC5 za više detalja o instaliranju novog kobota.

Gripper Installation

1

Isključite dovod zraka za stroj okretanjem ventila u ormariću Zrak/Podmazivanje i povucite ventil za odušak pritiska zraka u sustavu.

2

Ručno pomaknite robot tako da možete lako pristupiti završnom zglobu. To će omogućiti lakšu ugradnju sklopa hvataljki.

Pričvrstite ploču hvataljke [1] na kraj kobota pomoću 4 SHCS vijka i podloške [2]. 

Napomena: Provjerite ima li montažna ploča ispravnu orijentaciju prilikom instalacije. Montažna ploča treba biti poravnata tako da se električni priključak [3] nalazi na vrhu nosača kao što je prikazano na slici. 

Napomena: Na licu završnog zgloba nalazi se dodatni provrt. Ova rupa je nešto veća od 4 provrta za spone i ne smije se koristiti za ugradnju hvataljki.

3

Ugradite HC5 sklop jednostrukih hvataljki [1] na ploču za ugradnju hvataljki pomoću 4 SHCS i podloški [2].

Provjerite jesu li priključci crijevo zraka [3] okrenuti prema vrhu montažne ploče kao što je prikazano na slici.

4

Provedite (x2) zračne vodove od hvataljke do priključka u istoj boji na sklopu dvostrukog solenoida za zrak. 

Pričvrstite zračne vodove tako da ih omotate u kabelski vod. Pomoću čičak traka pričvrstite kabelski vod na kobot. Provjerite ima li dovoljno labavosti tako da kabeli nisu zategnuti kada je kobot potpuno izvučen.

Umetnite crijevo zraka na priključak korištenog solenoida [1]. 

Provjerite je li utikač instaliran na priključak neiskorištenog solenoida [2]. 

5

Instalirajte sklop dvostrukog zračnog solenoida [1] na stranu montažne ploče [2] tako da dovodi zraka imaju dovoljnu labavost.

Provjerite je li u položaju u kojem neće biti na putu prema kobotu ili rukovateljima koji rade oko stroj.

Provedite dovod zraka [3] ispod stroj natrag prema CALM ormariću [4] kako je prikazano.

6

Unutar CALM ormarića izvadite utikač iz jednog od otvora CALM razdjelnika i ugradite nepovratni ventil [1] (58-1863) na priključak ulaza. Provedite ulazni dovod zraka [2] od sklopa dvostrukog zračnog solenoida (iz prethodnog koraka) u CALM ormarić i spojite dovod zraka na nepovratni ventil.

Uključite dovod zraka za stroj.

7

Obavezno isključite upravljačku kutiju [1].

Spojite kabel solenoida iz sklopa dvostrukog solenoida zraka [2] u digitalni izlaz na upravljačkoj kutijikobota [3]. Uklonite priključak iz upravljačke kutije Kobota.

8

Instalirajte različite obojene žice na odgovarajuće mjesto:

  • Crni/bijeli kabel u 0V
  • Crni kabel u DO0
  • Narančasti/bijeli kabel u 0V
  • Narančasti kabel u DO1
  • Crveni/bijeli kabel u 0V
  • Crveni kabel u DO2
  • Smeđi/bijeli kabel u 0V
  • Smeđi kabel u DO3

Uključite upravljačku kutiju.

9

Na Haas privjesku, pritisnite [CURRENT COMMANDS].

Idite na karticu Uređaji>Robot>Ručno pomicanje . Promijenite sljedeće:

  • Maksimalna brzina ručnog pomicanja do 7.9 inča/sek.

Idite na karticu Postavljanje . Promijenite sljedeće:

  • Maksimalna brzina robota do 118 in/s (2000 mm/s). 
  • Unesite neto masu hvataljka. Pogledajte nacrte na našem web-mjestu (Single gripper layout drawing Nacrt jednostruke hvataljke)  kako biste dobili ispravnu vrijednost za ovo postavljanje
  • Broj hvataljki na broj hvataljki.
  • Izlaz stezanja sirove čeljusti na4.
  • Izlaz otpuštanja sirove čeljusti na 3.
  • Odgoda stezanja sirove čeljusti na trajanje stezanja/otpuštanja u sek.
  • Vrsta stezanja sirove čeljusti na OD/ID.
  • Izlaz stezanja završnog prihvata na 2.
  • Izlaz za otpuštanje završnog prihvata na 1.
  • Odgoda stezanja završnog prihvata na trajanje stezanja/otpuštanja u sek.
  • Vrsta stezanja sirove čeljusti na OD/ID.

Verification

1

Provjerite rad hvataljki:

  • Provjerite stežu li se i otpuštaju obje hvataljke pravilno.
  • Pritisnite [CURRENT COMMANDS] (TRENUITNE NAREDBE) i idite na karticu Uređaji > Robot > Ručno pomicanje.
  • Pritisnite [F2] za stezanje/otpuštanje završni prihvat.
  • Pritisnite [F3] za stezanje/otpuštanje sirove čeljusti.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.