MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

Service Home Instructieprocedure Haas Cobot 5 (HC5) - Grijpers - Installatie - AD0769

Haas Cobot 5 (HC5) - Grijpers - Installatie - AD0769

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 stappen) 3. Verification (1 stap) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas Cobot 5 (HC5) - Grijpers - Installatie


AD0769

Introduction

In deze procedure wordt beschreven hoe u de volgende grijperopties voor de Haas Cobot 5 (HC5) goed bevestigt en uitlijnt:

  1. HC5 Enkele grijper - 09-0740

Deze procedure kan als referentie worden gebruikt bij het voor de eerste keer installeren van grijpers of het verwisselen van een nieuwe grijper. Raadpleeg de installatiepagina van HC5 voor meer informatie over het installeren van een nieuwe cobot.

Gripper Installation

1

Schakel de machinelucht uit door de klep in de -kast te draaien en trek aan de drukontlastklep om de lucht in het systeem te laten ontsnappen.

2

Jog de robot zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de eindverbinding. Dit maakt de installatie van de grijpers eenvoudiger.

Installeer de montageplaat van de grijper [1] aan de eindverbinding van de cobot met behulp van de 4 SHCS en vulringen [2]. 

Let op: Zorg er bij het installeren voor dat de montageplaat de juiste oriëntatie heeft. De montageplaat moet zo worden uitgelijnd dat de elektrische connector [3] zich aan de bovenkant van de beugel bevindt, zoals weergegeven op de afbeelding. 

Let op: Er zit een extra boring in de voorkant van de eindverbinding. Dit gat is iets groter dan de 4 bevestigingsboringen en mag niet worden gebruikt om de grijpers te bevestigen.

3

Installeer de HC5 enkele grijpers [1] op de montageplaat van de grijpers met behulp van de 4 SHCS en vulringen [2].

Zorg ervoor dat de luchtslangfittingen [3] naar de bovenkant van de montageplaat zijn gericht, zoals weergegeven op de afbeelding.

4

Leid de (x2) luchtleidingen van de grijper naar dezelfde kleurgecodeerde fitting op de dubbele luchtventieleenheid. 

Bevestig de luchtleidingen door ze in een kabelgoot te wikkelen. Gebruik de klittenbandriemen om de kabelgoot aan de cobot te bevestigen. Zorg ervoor dat er voldoende speling is, zodat de kabels niet worden belast wanneer de cobot volledig is uitgeschoven.

Steek de luchtslang in de fitting van het gebruikte ventiel [1]. 

Zorg ervoor dat de stekker is geïnstalleerd op de fitting van het ongebruikte ventiel [2]. 

5

Installeer de dubbele ventieleenheid [1] in de zijkant van de bevestigingsbeugel [2] terwijl u de luchtleidingen voldoende speling geeft.

Zorg ervoor dat deze zich in een positie bevindt waarin deze de cobot of operators die rond de machine werken niet in de weg staat.

Leid de luchtleiding [3] onder de machine terug naar de CALM-kast [4] zoals afgebeeld.

6

In de CALM kast verwijdert u een stekker uit een van de CALM verdeelstukpoorten en installeert u de terugslagklep [1] (58-1863) op de fitting van de poort. Leid de invoerluchtleiding [2] van de dubbele lucht ventiel-eenheid (van de vorige stap) naar de CALM kast en sluit de luchtleiding aan op de terugslagklep.

Zet de machine luchttoevoer AAN.

7

Zorg ervoor dat u de schakelkast [1] uitschakelt.

Sluit de ventielkabel van de dubbele luchtventieleenheid [2] aan op de digitale uitgang op de Cobot- besturingskast [3]. Verwijder de connector uit de Cobot-besturingskast.

8

Installeer de verschillende gekleurde draden op hun respectievelijke locatie:

  • Zwart/witte kabel in 0V
  • Zwarte kabel in DO0
  • Oranje/witte kabel in 0V
  • Oranje kabel in DO1
  • Rood/witte kabel in 0V
  • Rode kabel in DO2
  • Bruin/witte kabel in 0V
  • Bruine kabel in DO3

Schakel de besturingskast in.

9

Druk op het Haas paneel op [CURRENT COMMANDS].

Ga naar het tabblad  Devices (apparaten)>Robot>Jogging (tornen) . Wijzig het volgende:

  • Maximale tornsnelheid in 7,9  inch/sec

Ga naar het tabblad Setup (instellen) . Wijzig het volgende:

  • Maximale robotsnelheid tot 118 in/sec (2000 mm/sec). 
  • Voer de Netto massa van de grijper in. Raadpleeg de lay-outtekeningen op onze website (Lay-outtekening van enkele grijper)  om de juiste waarde voor deze instelling te krijgen
  • Number of Grippers (aantal grijpers) in het aantal grijpers.
  • Raw Gripper Clamp Output (grijper onbewerkt uitnemen klemmen) in 4.
  • Raw Gripper Unclamp Output (grijper onbewerkt uitnemen lossen) in3.
  • Raw Gripper Clamp Delay (grijper onbewerkt klemvertraging) in de tijd voor het klemmen/lossen in seconden.
  • Raw Gripper Clamp Type  (grijper onbewerkt klemtype) in OD (uitwendig) / ID (inwendig.
  • Finish Gripper Clamp Output (grijper bewerkt uitnemen klemmen)  in 2.
  • Finish Gripper Unclamp Output (grijper bewerkt uitnemen lossen) in 1.
  • Finish Gripper Clamp Delay (grijper bewerkt klemvertraging) voor de duur van het klemmen/lossen in  seconden.
  • Raw Gripper Clamp Type (grijper onbewerkt klemtype) in  OD (uitwendig)/ID (inwendig).

Verification

1

Test de werking van de grijpers:

  • Controleer of beide grijpers correct klemmen en losmaken.
  • Druk op [CURRENT COMMANDS] en ga naar het tabblad Devices (apparaten) > Robot > Jogging (tornen).
  • Druk op [F2] om de bewerktproductgrijper te klemmen/lossen.
  • Druk op [F3] om de grijper onbewerkte stukken te klemmen/te lossen.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.