MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Haas Cobot 5 (HC5) - Pinze di presa - Installazione - AD0769

Haas Cobot 5 (HC5) - Pinze di presa - Installazione - AD0769

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 passi) 3. Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/03/2024

Cobot Haas 5 (HC5) - Pinze di presa - Installazione


AD0769

Introduction

Questa procedura descrive in dettaglio come montare e allineare correttamente le seguenti opzioni di pinza di presa per il Cobot Haas 5 (HC5):

  1. pinza di presa singola HC5 - 09-0740

Questa procedura può essere utilizzata come riferimento quando si installano le pinze per la prima volta o si scambia un nuovo gruppo pinza di presa. Fare riferimento alla pagina Installazione HC5 per ulteriori dettagli sull'installazione di un nuovo cobot.

Gripper Installation

1

Spegnere l’aria della macchina girando la valvola nell’armadio Aria/Lubrificante e tirare la valvola di scarico della pressione per rilasciare l’aria nel sistema.

2

Far avanzare il robot in modo da poter accedere facilmente al giunto finale. Ciò consentirà una più facile installazione del gruppo pinze.

Installare la piastra di montaggio della pinza di presa [1] sul giunto finale del cobot utilizzando i 4 SHCS e le rondelle [2]. 

Nota: Assicurarsi che la piastra di montaggio abbia l'orientamento corretto durante l'installazione. La piastra di montaggio deve essere allineata in modo che il connettore elettrico [3] si trovi nella parte superiore della staffa, come mostrato nell'immagine. 

Nota: C'è un foro extra nella faccia del giunto finale. Questo foro è leggermente più grande dei 4 fori di fissaggio e non deve essere utilizzato per montare le pinze.

3

Installare il gruppo pinze di presa singole HC5 [1] sulla piastra di montaggio delle pinze di presa utilizzando i 4 SHCS e le rondelle [2].

Assicurarsi che i raccordi del manicotto pneumatico [3] siano orientati verso la parte superiore della piastra di montaggio, come mostrato nell'immagine.

4

Instradare i condotti dell’aria (x2) dalla pinza di presa allo stesso raccordo codificato a colori sul gruppo solenoide e a doppia aria. 

Fissare i condotti dell'aria avvolgendoli in un condotto del cavo. Utilizzare le cinghie in velcro per fissare il condotto del cavo al cobot. Assicurarsi che ci sia abbastanza gioco in modo che i cavi non siano tesi quando il cobot è completamente esteso.

Inserire il manicotto pneumatico di ingresso nel raccordo del solenoide usato [1]. 

Assicurarsi che la spina sia installata sul raccordo del solenoide inutilizzato [2]. 

5

Installare il gruppo solenoide ea doppia aria [1] sul lato della staffa di montaggio [2] lasciando alle linee aeree abbastanza margine di flessibilità.

Assicurarsi che si trovi in una posizione in cui non intralci il cobot o gli operatori che lavorano intorno alla macchina .

Instradare il condotto dell’aria [3] sotto la macchina verso l'armadio CALM [4] come mostrato.

6

All'interno dell'armadio CALM, rimuovere una spina da una delle collettore porte collettore CALM e installare la valvola di ritegno [1] (58-1863) sul raccordo della porta. Instradare il condotto dell’aria di ingresso [2] dal gruppo solenoide ea doppia aria (dal passaggio precedente) nell'armadio CALM e collegare il condotto dell’aria alla valvola di ritegno.

Accendere l’alimentazione dell’aria della macchina.

7

Assicurarsi di spegnere la scatola di controllo [1].

Collegare il cavo solenoide edal gruppo solenoide ea doppia aria [2] all'uscita digitale sulla scatola di controllo del Cobot [3]. Rimuovere il connettore dalla scatola di controllo Cobot.

8

Installare i diversi fili colorati nella rispettiva posizione:

  • Cavo nero/bianco in 0V
  • Cavo nero in DO0
  • Cavo arancione/bianco in 0V
  • Cavo arancione in DO1
  • Cavo rosso/bianco in 0V
  • Cavo rosso in DO2
  • Cavo marrone/bianco in 0V
  • Cavo marrone in DO3

Accendere la scatola di controllo.

9

Sul pensile Haas, premere [COMANDI CORRENTI] pensile.

Andare alla scheda Dispositivi>Robot>Avanzamento a intermittenza.  Modificare quanto segue:

  • Massima velocità di avanzamento a intermittenza a 7,9 pollice/sec

Andare alla scheda Predisposizione . Modificare quanto segue:

  • Velocità massima robot a 118 in/sec (2000 mm/sec). 
  • Immettere la massa netta della pinza di presa. Fare riferimento ai disegni di layout sul nostro sito web (disegno layout pinza di presa singola )  per ottenere il valore corretto per questa impostazione
  • Numero di pinze di presa al numero di pinze di presa.
  • Uscita morsetto pinza di presa pezzo grezzo  a 4.
  • Uscita sbloccaggio pinza di presa pezzo grezzo a 3.
  • Ritardo morsetto pinza di presa pezzo grezzo alla durata morsetto/sbloccaggio in sec.
  • Tipo morsetto pinza di presa pezzo grezzo a diametro esterno/diametro interno.
  • Uscita morsetto pinza di presa pezzo grezzo a 2.
  • Uscita di sbloccaggio della pinza di presa di finitura a 1.
  • Ritardo morsetto pinza di presa di finitura alla durata di bloccaggio/sbloccaggio in sec.
  • Tipo morsetto pinza di presa pezzo grezzo a diametro esterno/diametro interno.

Verification

1

Verificare il funzionamento delle pinze:

  • Verificare che entrambe le pinze siano bloccate e sbloccate correttamente.
  • Premere [CURRENT COMMANDS]  e andare alla scheda Dispositivi > Robot > Avanzamento a intermittenza.
  • Premere[F2]per bloccare/sbloccare la pinza di presa di finitura.
  • Premere[F3]per bloccare/sbloccare la pinza di presa pezzo grezzo.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.