MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Ravitailleur de barres 12 Haas
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
      • Kits de dispositifs de serrage de la pièce de diviseur
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
      • Outils et kits de lavage de pièces
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769

Accueil du service Procédures d’aide Cobot Haas 5 (HC5) - Pinces - Installation - AD0769

Cobot Haas 5 (HC5) - Pinces - Installation - AD0769

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 étapes) 3. Verification (1 étape) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Cobot Haas 5 (HC5) - Pinces - Installation


AD0769

Introduction

Cette procédure explique comment monter et aligner correctement les options de pince suivantes pour le cobot Haas 5 (HC5) :

  1. Pince simple pour HC5 : 09-0740

Cette procédure peut être utilisée comme référence lors d’une première installation de pinces ou lors d’un remplacement des pinces. Consultez la page Installation du HC5 pour plus de détails sur l’installation d’un nouveau cobot.

Gripper Installation

1

Coupez l'air de la machine en tournant la vanne dans l'armoire air/lubrifiant et tirez sur la vanne de détente pour libérer l'air dans le système.

2

Faites avancer le robot de manière à pouvoir accéder facilement à l’articulation d’extrémité. Cela permettra une installation plus facile de l’assemblage des pinces.

Fixez la plaque de montage de la pince [1] à l’articulation d’extrémité du cobot à l’aide des 4 vis SHCS et rondelles [2]. 

Remarque :Assurez-vous que la plaque de montage a la bonne orientation lors de son installation. La plaque de montage doit être alignée de sorte que le connecteur électrique [3] soit en haut du support, comme indiqué sur l’image. 

Remarque :Il y a un alésage supplémentaire dans la face de l’articulation d’extrémité. Ce trou est légèrement plus large que les 4 alésages de fixation et ne doit pas être utilisé pour monter les pinces.

3

Installez l’ensemble de pinces simples pour HC5 [1] sur la plaque de montage des pinces à l’aide des 4 vis SHCS et douchettes [2].

Assurez-vous que les raccords de tuyau à air [3] sont orientés vers le haut de la plaque de montage comme indiqué sur l’image.

4

Acheminez les (x2) conduites d’air de la pince au raccord utilisant le même code couleur sur l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air. 

Fixez les conduites d’air en les enveloppant dans le conduit de câble. Utilisez les bandes velcro pour attacher le conduit de câble au cobot. Assurez-vous qu’il y a suffisamment de mou pour que les câbles ne soient pas contraints lorsque le cobot est complètement déployé.

Insérez le tuyau à air d’entrée dans le raccord du solénoïde utilisé [1]. 

Assurez-vous que la prise est installée sur le raccord du solénoïde inutilisé [2]. 

5

Installez l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air [1] sur le côté du support de montage [2] tout en laissant suffisamment de mou aux conduites d’air.

Assurez-vous qu’il est dans une position où il ne gênera pas le cobot ou les opérateurs travaillant autour de la machine.

Acheminez la conduite d’air [3] sous la machine vers l’armoire CALM [4] comme indiqué.

6

À l’intérieur de l’armoire CALM, retirez la prise de l’un des ports manifold CALM et installez le clapet antiretour [1] (58-1863) dans le raccord du port. Acheminez la conduite d’air d’entrée [2] de l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air (de l’étape précédente) dans l’armoire CALM et connectez la conduite d’air au clapet antiretour.

Mettez sous tension l'alimentation en air de la machine.

7

Assurez-vous d’éteindre le boîtier de commande [1].

Connectez le câble solénoïde de l’ensemble solénoïde à double entrée d’air [2] à la sortie numérique sur le boîtier de commande du cobot [3]. Retirez le connecteur du boîtier de commande du cobot.

8

Installez les différents fils colorés à leur emplacement respectif :

  • Câble noir/blanc en 0V
  • Câble noir en DO0
  • Câble orange/blanc en 0V
  • Câble orange en DO1
  • Câble rouge/blanc en 0V
  • Câble rouge en DO2
  • Câble marron/blanc en 0V
  • Câble marron en DO3

Mettez le boîtier de commande sous tension.

9

Sur le boîtier de commande Haas, appuyez sur [CURRENT COMMANDS].

Accédez à l’onglet Dispositifs>Robot>Déplacement en marche manuelle . Modifiez les éléments suivants :

  • Vitesse de marche manuelle maximale sur 7.9  pouces/s

Accédez à l’onglet Réglage . Modifiez les éléments suivants :

  • Réglez le paramètre Max Robot Speed (Vitesse maximale du robot) sur 118 po/s (2 000 mm/s).
  • Saisissez la masse nette de la pince dans le champ Net Mass. Consultez les dessins de disposition sur notre site web (Schéma de disposition de pince unique) pour obtenir la valeur correcte pour ce réglage.
  • Nombre de pinces sur le nombre de pinces.
  • Sortie de serrage de la pince brute sur 4.
  • Sortie de desserrage de la pince brute sur 3.
  • Délai de serrage de la pince brute sur la durée de serrage/desserrage en secondes.
  • Type de serrage de la pince brute sur DE/DI.
  • Sortie de serrage de la pince de finition sur 2.
  • Sortie de desserrage de la pince de finition sur 1.
  • Délai de serrage de la pince de finition sur la durée de serrage/desserrage en secondes.
  • Type de serrage de la pince brute sur DE/DI.

Verification

1

Tester le fonctionnement des pinces :

  • Vérifiez que les deux pinces serrent et se desserrent correctement.
  • Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et allez à l’onglet Devices (Appareils) > Robot > Jogging (Marche manuelle).
  • Appuyez sur [F2] pour serrer/desserrer la pince de finition.
  • Appuyez sur [F3] pour serrer/desserrer la pince brute.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.