My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Haas Cobot Package 5 kg

Haasin 5 kg:n kobottipakkaus

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

5 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä

Monipuolinen kobottisarja uuteen koneeseen! Haasin 5 kg;n kobottipaketti sisältää kaiken, mitä tarvitaan uuden kobotin käyttöön suoraan Haas-ohjauksesta. Tämä sarja sisältää HC5-kobotin , jossa on 5 kg:n kapasiteetti, yhden pneumaattisen tarttujan, suojaesteet, väliaikaisen kiinnitysalustan*, osapöydän, osan kääntöaseman sekä kaikki tarvittavat laitteistot ja kaapelit. 

KAPASITEETTI 5 KG | ULOTTUVUUS 800 MM

SAATAVILLA SEURAAVIIN MALLEIHIN: Mini Mill -jyrsinkoneet, CM-, CL-, DM-, DT-, ja UMC-400/SS-mallit

*Ei toimiteta valmiiksi koottuna. Väliaikainen kiinnitysalusta on tarkoitettu valinnaiseen käyttöön, eikä se sisälly Euroopassa myytäviin malleihin. Lattiaan kiinnitys on suositeltavaa. Kobotilla on vuoden takuu.

Vertaa koneita

HC5-konevalmis kobottisarja 

____________________________

Haasin 5 kg:n kobottipaketti on täysin integroitu, liittämisen jälkeen käyttövalmis 5 kg:n kapasiteetin robottijärjestelmä Haas-koneisiin. Järjestelmää ohjataan kokonaan Haas-ohjauksella, kun se on liitetty koneen sähköliitäntärasiaan. Sisältö: 6-akselinen kobotti, ohjelmistokäyttöliittymä suoralle Haas-koneen kautta tapahtuvalle ohjaukselle, opetusohjaustaulu ja kobottiohjain, turvavaloverho ja kaikki tarvittavat sähkölaitteet, jotta järjestelmää voidaan käyttää suoraan Haas-ohjauksen kautta.

SAATAVILLA SEURAAVIIN MALLEIHIN: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 ja UMC-400SS

Sisältää seuraavat:
✓ HC5 Cobot
✓ 2 metrin valoverhosarja
✓ Yksi pneumaattinen tarttuja
✓ Säädettävä jalusta: 24–36" (610–914 mm)


✓ Osataulukko
✓ Osamalli, 0,75–4" (19–101 mm)
✓ Osankääntöasema
✓ Pysyvä kiinnityslaitteisto

HUOMAUTUS: Väliaikainen kiinnitysalusta ei sisälly toimitukseen Euroopassa

RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Koneen tiedot

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Toistotarkkuus 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Yleistä S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vaadittu teho 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

ASETUKSET

YHTEENSOPIVAT HAAS-KONEET

JÄLKIASENNETTU

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Tuotevaihtoehdot

  • Valoverhosarja, 3 sivua
  • Osankääntöasema koboteille
  • Osataulukko HC5-kobotille
  • Säädettävä kobottijalusta, 24–36 tuumaa

Työkappaleen kiinnitys

  • Yksittäistarttuja, HC5-kobotti
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

Huomaa: sisältää kauko-ohjaimen ja automaattisyötön/automaatti-ikkunan, kun asiakas tilaa ne yhdessä koneen kanssa; edellyttää kauko-ohjainta ja automaattisyöttöä/automaatti-ikkunaa, jos ne tilataan erikseen.

TURVALLISUUDEN KUITTAUSLOMAKE

Allekirjoita ja palauta turvakuittauslomake paikalliseen HFO:hon, jotta voit alkaa ostoksesi hyödyntämisen!

Allekirjoita lomake
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • Cobot 5 -laitteen asennus
  • KIINNITYSASENNUS
  • Kobotin huolto
  • Turvallisuuden kuittauslomake
  • Tarttujan asennus
  • Valoverhon asennusohjeet
  • Sapluuna: Valoverhon kiinnityskuvio
  • Sapluuna: Kobotin kiinnityspulttikuvio

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

ASETUKSET

HAAS-KOBOTIT: VAIHEITTAINEN ASETUSTEN MÄÄRITYS

Alex opastaa meitä vaihe vaiheelta Haas kobotin asentamisessa ja ohjelmoinnissa kappaleen lataamiseksi ja poistamiseksi miehittämätöntä työstöä varten.

HUOMAUTUS: Väliaikainen kiinnitysalusta ei sisälly toimitukseen Euroopassa

HELPPO OHJELMOINTI JA ASENNUS

TÄYSIN INTEGROITU HAAS-OHJAUKSEEN!

1. RAAKAMATERIAALIN ASETTAMINEN

2. ASETA MATERIAALIN POIMINTA

3. VALITSE TYÖKAPPALEEN KIINNITYS

4. ASETA LATAUSASENTO

5. OSAN PUDOTUS POIS KÄYTÖSTÄ

6.  TYÖSTÄ OSIA!

Paikallisen Haas Factory Outletin on asennettava kobotit. Kustannukset vaihtelevat käyttösovelluksen mukaan.

Haas Cobot edellyttää kokoamista ja asetusten määrittämistä. Jokainen käyttösovellus on yksilöllinen. Paikallinen Haas Factory Outlet tarjoaa integraation, asennuksen ja koulutuksen käyttösovellukseen perustuvalla hinnoittelulla.

  • Kobotti-VMC:n asennus
Jälkiasennusvaatimukset

HC5-koneen vaatimukset

____________________________

VMC:n vaatimukset

____________________________

  • Versio 100.24.000.1001 tai uudempi
  • MM/SMM-uudelleenkäynnistysversio, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • Haasin AUTOMAATTISYÖTTÖ 
    • Haasin AUTOMAATTI-IKKUNA
  • 34-349xB I/O-kortti tai uudempi
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 KAUKO-OHJAIMEN LCD-KOSKETUSNÄYTTÖ (RJH-XL) KAUKO-OHJAIN – XL
Ota yhteyttä Haas Factory Outletiin saadaksesi lisätietoa.

Paikallisen Haas Factory Outletin on asennettava kobotit. Kustannukset vaihtelevat käyttösovelluksen mukaan.

Haas Cobot edellyttää kokoamista ja asetusten määrittämistä. Jokainen käyttösovellus on yksilöllinen. Paikallinen Haas Factory Outlet tarjoaa integraation, asennuksen ja koulutuksen käyttösovellukseen perustuvalla hinnoittelulla.

  • Cobot 5 -laitteen asennus
5 kg:n kobottipaketti – Yhteensopivat koneet
Haas Mini Mill

Mini Mill

CNC-minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 355 x 381 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

Supernopea minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 355 x 381 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haasin EDU-Mini Mill

Mini Mill - EDU

Koulutukseen tarkoitettu CNC-minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 356 x 381 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DM-1

DM-1

CNC-poraus-/jyrsintäkeskus 508 x 406 x 394 mm:n liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DM-2

DM-2

CNC-poraus-/jyrsintäkeskus 711 x 406 x 394 mm:n liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DT-1

DT-1

CNC-poraus-/kierteityskeskus 508 x 406 x 394 mm:n liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DT-2

DT-2

CNC-poraus-/kierteityskeskus 711 x 406 x 394 mm liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-400

UMC-400

5-akselinen CNC-mallinen pystykarainen työstökeskus, jonka liikealue on 432 x 279 x 330 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 432 x 279 x 330 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas CM-1

CM-1

Kompakti CNC-pystyjyrsinkone liikealueella 305 x 254 x 356 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas CL-1

CL-1

CNC-istukkasorvi 25 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
OHEISTUOTTEET
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

10 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä
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
Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.