My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Haas Cobot Package 5 kg

Haasov kobotski paket od 5 kg

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Kobotski sustav kapaciteta 5 kg

Sveobuhvatni komplet kobota za vaš novi stroj!  Haasov kobotski paket od 5 kg uključuje sve što je potrebno za pokretanje vašeg novog kobota izravno s Haas upravljačke jedinice. Ovaj komplet sadrži  HC5 kobot s kapacitetom od 5 kg, jednu pneumatsku hvataljku, zaštitne barijere, privremeno postolje za ugradnju*, stol za dijelove, stanicu za obrtanje dijelova i sav potreban hardver i kabele. 

KAPACITET OD 5 KG | DOSEG 800 MM

DOSTUPNO ZA: Male glodalice, CM, CL, DM-ovi, DT-ovi i UMC-400/SS

*Ne isporučuje se unaprijed sastavljen. Privremeno postolje za ugradnju namijenjeno je za opcijsku uporabu i nije dostupno u Europi. Preporučuje se ugradnja na pod. Kobot ima jednogodišnje jamstvo.

Usporedi strojeve

HC5 Komplet kobota spremnih za stroj 

____________________________

Haasov kobotski paket od 5 kg potpuno je integriran plug-and-play kolaborativni robot kapaciteta od 5 kg za Haas strojeve. Sustavom u potpunosti upravlja Haas upravljačka jedinica kada je spojen na električna sučeljska kutiju stroja. Uključuje: 6-osni kobot, softversko sučelje za izravno upravljanje putem Haas stroja, privjesak (ručno kolo) za učenje i kobotni upravljač, sigurnosnu svjetlosnu zavjesu i sav potreban električni hardver za izravno povezivanje s Haas upravljačem.

DOSTUPNO NA: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 i UMC-400SS

Uključuje:
✓ HC5 kobot
✓ Komplet svjetlosne zavjese od 2 metra
✓ Jednostruka pneumatska hvataljka
✓ Podesivi stalak: 24"-36" (610-914 mm)


✓ Stol za dijelove
✓ Predložak obradaka, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Stanica za obrtanje dijelova
✓ Hardver za trajno ankeriranje

Napomena: Privremeno postolje za ugradnju nije uključeno u Europi

SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Informacije o stroju

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Ponovljivost 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Općenito S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Potrebna snaga 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

POSTAVLJANJE

KOMPATIBILNI HAAS STROJEVI

UGRAĐENO NA TERENU

POVEZANI PROIZVODI

Standardne značajke

Opcije proizvoda

  • Komplet svjetlosne zavjese, 3 strane
  • Stanica za obrtanje dijelova za kobote
  • Stol za dijelove za HC5 kobot
  • Podesivi stalak kobota, 24"-36"

Držač obratka

  • Jednostruka hvataljka, HC5 kobot
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

Napomena: Uključuje daljinsku ručicu za ručno pomicanje osi stroja i Automatska vrata/automatski prozor, ako se naručuje sa strojem; zahtijeva daljinsku ručicu za ručno pomicanje osi stroja i Automatska vrata/automatski prozor ako se naručuje zasebno.

OBRAZAC ZA POTVRDU SIGURNOSTI

Potpišite i vratite obrazac za potvrdu sigurnosti lokalnom HFO-u kako biste započeli s kupnjom!

Potpis obrasca
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Nacrt
  • Instalacija kobota 5
  • INSTALACIJA ANKERIRANJEM
  • Održavanje kobota
  • Obrazac za potvrdu sigurnosti
  • Instalacija hvataljke
  • Upute za ugradnju svjetlosne zavjese
  • Šablona: Uzorak za ugradnju svjetlosne zavjese
  • Šablona: Uzorak vijka za ugradnju kobota

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

POSTAVLJANJE

HAASOVI KOBOTI: POSTAVLJANJE KORAK PO KORAK

Alex nas vodi kroz postavljanje korak po korak i programiranje Haas kobota za umetanje i izbacivanje dijela za operacija bez ljudskog nadzora.

Napomena: Privremeno postolje za ugradnju nije uključeno u Europi

PROGRAMIRANJE I POSTAVLJANJE JE JEDNOSTAVNO

POTPUNO INTEGRIRANO S HAASOVIM UPRAVLJAČEM!

1. POSTAVLJANJE SIROVCA

2. POSTAVLJANJE PREUZIMANJA MATERIJALA

3. ODABIR DRŽAČA OBRATKA

4. POSTAVLJANJE POLOŽAJA UMETANJA

5. POSTAVLJANJE ISPUŠTANJA DIJELA

6.  POKRETANJE DIJELOVA!

Kobote mora instalirati vaš lokalni HFO. Trošak će se razlikovati ovisno o aplikaciji.

Haas kobot zahtijeva sastavljanje i postavljanje. Svaka aplikacija je jedinstvena. Vaša lokalna Haas tvornička trgovina pružit će integraciju, instalaciju i obuku, s cijenama na temelju vaše aplikacije.

  • Instalacija kobota na VMC
Zahtjevi za ugradnju na terenu

Zahtjevi stroja HC5

____________________________

Zahtjevi VMC-a

____________________________

  • 100.24.000.1001 verzija ili novija
  • MM/SMM Reboot, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • Haas AUTOMATSKA VRATA 
    • Haas AUTOMATSKI PROZOR
  • 34-349xB I/O ploča ili novija
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 DALJINSKA RUČICA ZA RUČNO POMICANJE OSI STROJA S LCD ZASLONOM OSJETLJIVIM NA DODIR (RJH-XL) DALJINSKA RUČICA ZA RUČNO POMICANJE OSI STROJA - XL
Za više informacija kontaktirajte svog lokalnog HFO-a

Kobote mora instalirati vaš lokalni HFO. Trošak će se razlikovati ovisno o aplikaciji.

Haas kobot zahtijeva sastavljanje i postavljanje. Svaka aplikacija je jedinstvena. Vaša lokalna Haas tvornička trgovina pružit će integraciju, instalaciju i obuku, s cijenama na temelju vaše aplikacije.

  • Instalacija kobota 5
Kobotski paket od 5 kg – Kompatibilni strojevi
Haas mala glodalica

Mini Mill

Vertikalna glodalica Mini CNC s hodom 406 x 355 x 381 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas super mala glodalica

Super Mini Mill

Iznimno brza vertikalna mini glodalica s hodom 406 x 355 x 381 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas mala glodalica EDU

Mini Mill - EDU

Mini CNC vertikalna glodalica isključivo za obrazovanje s hodom 406 x 356 x 381 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas DM-1

DM-1

CNC centar za bušenje/glodanje s hodom 508 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas DM-2

DM-2

CNC centar za bušenje/glodanje s hodom 711 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas DT-1

DT-1

CNC centar za bušenje/rezanje s hodom 508 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas DT-2

DT-2

CNC centar za bušenje/rezanje s hodom 711 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas UMC-400

UMC-400

5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 432 x 279 x 330 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Iznimno brzi 5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 432 x 279 x 330 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas CM-1

CM-1

Kompaktna CNC vertikalna glodalica s hodom 305 x 254 x 305 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Haas CL-1

CL-1

CNC tokarilica sa steznom glavom, kapacitet šipki od 25 mm

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
POVEZANI PROIZVODI
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Kobotski sustav kapaciteta 10 kg

    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Kobotski sustav kapaciteta 15 kg
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
Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.