Haas Cobot Package 5 kg

Haas 5 公斤协作机器人套装

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

5 公斤容量协作机器人系统

为您的新机床提供多合一协作机器人套装! Haas 5 公斤协作机器人套装包括直接从 Haas 控制器运行新协作机器人所需的一切。该套装配备 HC5 协作机器人 ,具有 5 公斤容量、单个气动夹持器、保护屏障、临时安装底座*、零件工作台、零件翻转工位以及所有必要的硬件和电缆。 

5 公斤容量 | 800 毫米覆盖范围

适用于:迷你铣床、CM、CL、DM、DT 和 UMC-400/SS

*未预装装运。临时安装底座供选配使用,不在欧洲提供。建议安装地板。协作机器人提供一年保修服务。

机床对比

HC5 机床就绪协作机器人套件 

____________________________

Haas 协作机器人套装-5 公斤是完全集成的即插即用 5 公斤容量协作机器人,适用于 Haas 机床。当连接到机床的电气接口盒时,系统完全由 Haas 控制器控制。包括:6 轴协作机器人、用于通过 Haas 机床直接控制的软件接口、示教控制器和协作机器人控制器、安全光幕以及直接与 Haas 控制器连接的所有必要电气硬件。

适用于: MM、SMM、CM-1、CL-1、DM-1、DM-2、DT-1、DT-2、UMC-400 和 UMC-400SS

包括:
✓ C5 协作机器人
✓ 2 米光幕
✓ 单气动夹持器
✓ 可调节支架:24"-36"(610-914 毫米)


✓ 零件工作台
✓ 零件模板,0.75" - 4"(19 - 101 毫米)
✓ 零件翻转工位
✓ 固定地脚硬件

说明:临时安装底座不包含在欧洲供货中

配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
重复定位精度 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
一般信息 S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
所需功率 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

可用的选项

技术文档

设置

兼容 HAAS 机床

客户现场安装

相关产品

标准特征

产品选项

  • 光幕套件,3 面
  • 协作机器人零件翻转工位
  • HC5 协作机器人零件表
  • 可调节协作机器人支架,24"-36"

工件夹具

  • 单夹持器,HC5 协作机器人
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

注意: 与机床一起订购时,附带遥控手轮和自动门/自动窗;单独订购时,则需要另外购买自动门/自动窗。

安全确认表

签署安全确认表并将其交还给您当地的 Haas 专卖店,以便您开始购买!

签署表单
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 协作机器人 5 安装
  • 地脚安装
  • 协作机器人维护
  • 安全确认表
  • 夹持器安装
  • 光幕安装说明
  • 模板:光幕安装模式
  • 模板:协作机器人安装螺栓图案

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

设置

Haas 协作机器人:分步设置

Alex 将逐步指导我们完成 Haas 协作机器人的设置和编程,以装载和卸载无人看守操作的零件。

说明:临时安装底座不包含在欧洲供货中

编程和设置都很简单

与 Haas 控制器完全集成!

1. 设置原始材料

2. 设置材料拾取

3. 选择工件夹具

4. 设置装载位置

5. 设置零件下料

6.  运行零件!

协作机器人必须由您当地的 HFO 安装。成本因应用而异。

Haas 协作机器人需要装配和设置。每个应用都各具特色。您当地的 Haas 专卖店将根据您的应用提供集成、安装和培训,以及报价。

  • 协作机器人 VMC 安装
客户现场安装

HC5 机床要求

____________________________

VMC 要求

____________________________

  • 100.24.000.1001 或更高版本
  • MM/SMM 重启、DT-1/2、DM-1/2、DC-1 
    • Haas 自动门 
    • Haas  自动窗
  • 34-349xB I/O 板或更高版本
  • 93-1000297 I/O 门总成铰链 I/O PCB 铰链门
  • 93-1000610 遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL) 遥控手轮 - XL
敬请联系当地 Haas 专卖店以了解更多信息。

协作机器人必须由您当地的 HFO 安装。成本因应用而异。

Haas 协作机器人需要装配和设置。每个应用都各具特色。您当地的 Haas 专卖店将根据您的应用提供集成、安装和培训,以及报价。

  • 协作机器人 5 安装
协作机器人套装-5公斤 – 兼容机床
Haas 迷你铣床

Mini Mill

迷你数控立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas 超级迷你铣床

Super Mini Mill

超高速迷你立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas 教学专用迷你铣床

Mini Mill - EDU

教学专用迷你数控立式加工中心,行程 406 毫米 x 355 毫米 x 381 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DM-1

DM-1

数控钻削/铣削中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DM-2

DM-2

数控钻削/铣削中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-1

DT-1

数控钻削/攻丝中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DT-2

DT-2

数控钻削/攻丝中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-400

UMC-400

5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas CM-1

CM-1

紧凑型数控立式加工中心,行程为 305 x 254 x 356 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas CL-1

CL-1

数控紧凑型车床,可加工的棒材最大直径为 25 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
相关产品
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

10 公斤容量协作机器人系统

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15 公斤容量协作机器人系统