Haas Cobot Package 5 kg

Haas 5kgコボットパッケージ

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

5kg容量コボットシステム

新しい機械用の一体型コボットキット!  Haas 5 kgコボットパッケージには、Haas制御から直接新しいコボットを実行するために必要なすべてが含まれています。このキットには、5kgの能力を備えたHC5コボット 、シングル空圧式グリッパー、保護バリア、仮取付けベース*、パーツテーブル、パーツフリップステーション、およびすべての必要なハードウェアとケーブルが含まれています。 

荷重能力5kg|リーチ800mm

対象機種:小型ミル、CM、CL、DM、DT、UMC-400/SS

*組み立て済みでの出荷ではありません。仮取付けベースはオプションであり、ヨーロッパでは付属していません。床取り付けをお勧めします。コボットには1年の保証があります。

各機種の比較

HC5機械対応コボットキット 

____________________________

Haasコボットパッケージ-5kgは、Haas機械用に完全に統合した、プラグアンドプレイの容量5kgの協働ロボットです。システムは、機械の電気インターフェースボックスに接続すると、Haas制御が完全に制御します。内容:6軸コボット、Haas機械を介した直接制御用のソフトウェアインターフェース、ティーチペンダントと協働ロボットコントローラー、セーフティライトカーテン、およびHaas制御と直接インターフェースするためのすべての必要な電気ハードウェア。

 MM、SMM、CM-1、CL-1、DM-1、DM-2、DT-1、DT-2、UMC-400、UMC-400SSで利用可能

以下が付属しています。
✓ HC5 コボット
✓ 2メートルのライトカーテン
✓ シングル空圧式グリッパー
✓ 調節可能なスタンド:24インチ~36インチ(610〜914mm)


✓ パーツテーブル
✓ パーツテンプレート、0.75インチ~4インチ(19〜101mm)
✓ パートフリップステーション
✓ 永久アンカーリングハードウェア

注記:パーツテンプレートは、HaasTooling.com(こちら)で入手可能です。

注記:一時的な取付けベースは、ヨーロッパでは付属していません

構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
再現性 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
一般 S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
出力要件 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

使用可能オプション

技術ドキュメント

セットアップ

互換性のあるHaas機械

後付け

関連製品

標準機能

生産オプション

  • ライトカーテンキット、3面
  • 協働ロボット用パーツフリッピングステーション
  • HC5協働ロボットのパーツテーブル
  • 調整可能な協働ロボットスタンド、24インチ-36インチ

保持具

  • シングルグリッパー、HC5協働ロボット
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

注:機械と一緒に注文した場合は、リモートジョグハンドルと自動ドア/自動ウィンドウは付属しています。別途注文する場合は、リモートジョグハンドルと自動ドアが必要です。

安全確認フォーム

安全確認フォームにご署名の上、お近くのHFOにご返送いただき、購入の準備をしてください!

フォームの署名
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図
  • コボット5の設置
  • アンカーリングの設置
  • コボットのメンテナンス
  • 安全確認フォーム
  • グリッパーの取り付け
  • ライトカーテン取付け手順
  • ステンシル:ライトカーテン取付けパターン
  • ステンシル:コボット取付けボルトパターン

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

セットアップ

Haasコボット: ステップバイステップのセットアップ

アレックスが、無人運転のためにパーツをロードおよびアンロードするHaasコボットのセットアップとプログラミングを段階を追って説明します。

注記:一時的な取付けベースは、ヨーロッパでは付属していません

プログラミングとセットアップが簡単

Haas制御と完全に統合!

1. 原材料のセットアップ

2. 材料の設定Lピックアップ

3. 保持具を選択

4. ロード位置の設定

5. パーツドロップオフの設定

6.  パーツを実行!

コボットは、お近くのHFOが設置する必要があります。コストはアプリケーションによって異なります。

Haasコボットには、アセンブリとセットアップが必要です。各アプリケーションは一意です。お近くのHAAS ファクトリーアウトレットが、お客様のアプリケーションに応じた価格で、統合、設置、トレーニングを行います。

  • コボットVMCの設置
後付け要件

HC5機械の要件

____________________________

VMC要件

____________________________

  • 100.24.000.1001 以降のバージョン
  • MM/SMMリブート、DT-1/2、DM-1/2、DC-1 
    • Haas自動ドア 
    • Haas自動ウィンドウ
  • 34-349xB I/Oボード以降
  • 93-1000297 I/Oドアアセンブリ ヒンジ式 I/O PCBヒンジドア
  • 93-1000610 リモートジョグハンドル タッチLCD(RJH-XL)リモートジョグハンドル - XL
詳細については、お近くのHFOにお問い合わせください。

コボットは、お近くのHFOが設置する必要があります。コストはアプリケーションによって異なります。

Haasコボットには、アセンブリとセットアップが必要です。各アプリケーションは一意です。お近くのHAAS ファクトリーアウトレットが、お客様のアプリケーションに応じた価格で、統合、設置、トレーニングを行います。

  • コボット5の設置
コボットパッケージ-5kg – 互換性のある機械
Haas小型ミル

Mini Mill

小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×355×381mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas超小型ミル

Super Mini Mill

超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas小型ミルEDU

Mini Mill - EDU

教育専用小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×356×381mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DM-1

DM-1

CNCドリル/ミルセンター - 移動量508×406×394mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DM-2

DM-2

CNCドリル/ミルセンター - 移動量711×406×394mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DT-1

DT-1

CNCドリル/タップセンター - 移動量508×406×394mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas DT-2

DT-2

CNCドリル/タップセンター - 移動量711×406×394mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-400

UMC-400

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量 432 x 279 x 330 mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas CM-1

CM-1

小型CNC立型ミル - 移動量305mm×254mm×356mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
関連製品
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

10kg容量コボットシステム

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15kg容量コボットシステム

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。