Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Haas Cobot Package 5 kg

Kobotski paket Haas 5 kg

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Kobotni sistem s kapaciteto 5 kg

Večnamenski kobotski komplet za vaš novi stroj! Kobotski paket Haas 5 kg vsebuje vse, kar potrebujete za zagon novega kobota neposredno s krmilnikom Haas. Ta komplet vključuje kobot HC5  s 5 kg nosilnostjo, enojno pnevmatsko prijemalo, zaščitne pregrade, začasno montažno osnovo*, mizo z deli, postajo za obračanje delov in vso potrebno strojno opremo in kable. 

KAPACITETA 5 KG | DOSEG 800 MM

NA VOLJO NA: Mini Mill, CM, CL, DM-ji, DT-ji in UMC-400/SS

* Ne pošilja se kot predsestavljen. Začasni podstavek za montažo je namenjen neobvezni uporabi in v Evropi ni vključen. Priporočena je pritrditev na tla. Kobot ima enoletno garancijo.

Primerjava strojev

Kobotski komplet, pripravljen za stroj HC5 

____________________________

Kobotski paket Haas-5 kg je popolnoma integriran sodelujoči kobot s kapaciteto 5 kg za stroje Haas. Sistem v celoti nadzoruje krmilnik Haas, ko je priključen na električno vmesniško omarico stroja. Vključuje: 6-osni kobot, programski vmesnik za neposredno krmiljenje s strojem Haas, krmilnik za obešalo in kobot, varnostno svetlobno zaveso in vso potrebno električno strojno opremo za neposredno povezavo s krmilnikom Haas.

NA VOLJO NA: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 in UMC-400SS

Vključuje:
✓ HC5 kobot
✓ 2-metrska svetlobna zavesa
✓ Enojno pnevmatsko prijemalo
✓ Nastavljivo stojalo: 24" - 36" (610 - 914 mm)


✓ Miza za obdelovance
✓ Predloga za obdelovance, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Postaja za obračanje obdelovancev
✓ Trajna strojna oprema za sidranje

OPOMBA: Predloge za obdelovance so na voljo na HaasTooling.com tukaj.

OPOMBA: Začasna montažna osnova, ki ni vključena v Evropi

SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Podatki o stroju

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Ponovljivost 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Splošno S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Zahtevana moč 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

NASTAVITEV

ZDRUŽLJIVI STROJI HAAS

NAMESTITEV NA TERENU

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Opcije izdelka

  • Komplet svetlobne zavese, 3 strani
  • Postaja za obračanje delov za kobote
  • Tabela delov za kobot HC5
  • Nastavljivo stojalo kobota, 24"-36"

Vpenjanje obdelovanca

  • Enojno prijemalo, kobot HC5
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

Opomba: Vključuje konzolo z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje in avtomatska vrata/avtomatsko okno, če je naročen s strojem; zahteva konzolo z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje in avtomatska vrata/avtomatsko okno, če je naročen kot posamezen sistem.

OBRAZEC ZA POTRDITEV VARNOSTI

Podpišite in vrnite obrazec za potrditev varnosti vaši lokalni Haas tovarniški izpostavi, da boste imeli prednost ob nakupu!

Podpišite obrazec
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Namestitev kobota 5
  • MONTAŽA SIDER
  • Vzdrževanje kobota
  • Obrazec za potrditev varnosti
  • Namestitev prijemala
  • Navodila za namestitev svetlobne zavese
  • Šablona: Vzorec namestitve svetlobne zavese
  • Šablona: Vzorec vijaka za pritrditev kobota

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

NASTAVITEV

KOBOTI HAAS: NAMESTITEV PO KORAKIH

Alex nas korak za korakom vodi skozi nastavitev in programiranje Haas kobota, da naloži in raztovori del za obratovanje brez nadzora.

OPOMBA: Začasna montažna osnova, ki ni vključena v Evropi

PROGRAMIRANJE IN NASTAVITEV STA PREPROSTA

POPOLNOMA INTEGRIRANO S KRMILNIKOM HAAS!

1. NASTAVITEV SUROVIH MATERIALOV

2. NASTAVITEV POBIRANJA MATERIALOV

3. IZBOR OBDELOVANCA

4. NASTAVITEV POLOŽAJA BREMENA

5. NASTAVITEV POLAGANJA DELOV

6.  OBDELUJTE DELE!

Kobote mora namestiti vaš lokalni HFO. Strošek je odvisen od uporabe.

Haas kobot zahteva montažo in nastavitev. Vsaka uporaba je edinstvena. Vaša lokalna Haas tovarniška izpostava bo zagotovila integracijo, namestitev in usposabljanje s cenami glede na vašo uporabo.

  • Namestitev VMC kobota
Zahteve za namestitev na terenu

Strojne zahteve HC5

____________________________

Zahteve VMC

____________________________

    Različica 100.24.000.1001 ali novejša
  •  
  • MM/SMM s ponovnim zagonom, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • Haas AUTODOOR 
    • Haas AUTO WINDOW
  • I/O plošča
  • 34-349xB
  • ali novejša
  • 93-1000297 I/O TEČAJNI SKLOP VRAT I/O PCB TEČAJNA VRATA
  • KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE
  • 93-1000610 LCD NA DOTIK (RJH-XL) KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE – XL
Za več informacij se obrnite na vašo tovarniško izpostavo Haas (HFO).

Kobote mora namestiti vaš lokalni HFO. Strošek je odvisen od uporabe.

Haas kobot zahteva montažo in nastavitev. Vsaka uporaba je edinstvena. Vaša lokalna Haas tovarniška izpostava bo zagotovila integracijo, namestitev in usposabljanje s cenami glede na vašo uporabo.

  • Namestitev kobota 5
Kobotski paket-5kg – združljivi stroji
Haas Mini Mill

Mini Mill

Mini vertikalni CNC-rezkar s hodi 406 x 356 x 381 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

Vertikalni rezkar Super-Speed Mini s hodi 406 x 356 x 381 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Mini vertikalni CNC-rezkar, izključno za izobraževanje, s hodi 406 x 355 x 381 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas DM-1

DM-1

Vrtalno-rezkalni CNC-center s hodi 508 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas DM-2

DM-2

Vrtalno-rezkalni CNC-center s hodi 711 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas DT-1

DT-1

CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 508 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas DT-2

DT-2

CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 711 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas UMC-400

UMC-400

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 432 x 279 x 330 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

5-osni VMC CNC-center Super-Speed s hodi 432 x 279 x 330 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas CM-1

CM-1

Kompaktni vertikalni CNC rezkar s hodi 305 x 254 x 356 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Haas CL-1

CL-1

CNC stružnica za vpenjanje z drogom kapacitete 25 mm

    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
POVEZANI IZDELKI
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Kobotni sistem s kapaciteto 10 kg

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Kobotni sistem s kapaciteto 15 kg
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.