My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Haas Cobot Package 5 kg

Pachetul Cobot Haas de 5 kg

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Sistemul Cobot cu capacitate de 5 kg

Kit-ul universal cobot pentru noua dvs. maşină! Pachetul Cobot Haas de 5 kg include tot ceea ce este necesar pentru a rula noul cobot direct de la unitatea de comandă Haas. Acest kit este echipat cu Cobot HC5 cu o capacitate de 5 kg, un dispozitiv de prindere pneumatic simplu, bariere de protecție, o bază de montaj temporară*, o masă pentru piese, o stație de basculare a piesei și toate componentele și cablurile necesare. 

CAPACITATE DE 5 KG | ANVERGURĂ DE 800 MM

DISPONIBIL PE: Mini Mills, CM, CL, DM-uri, DT-uri și UMC-400/SS

*Nu se expediază premontat. Baza de montare temporară este pentru utilizare opțională și nu este inclusă în Europa. Se recomandă montarea pe podea. Cobotul are o garanție de un an.

Comparare mașini

Kit Cobot pregătit pentru mașina HC5 

____________________________

Pachetul Cobot Haas de 5 kg este un robot colaborativ complet integrat, plug-and-play, cu capacitate de 5 kg pentru mașinile Haas. Sistemul este controlat în întregime de unitatea de comandă Haas atunci când este conectat la compartimentul electric de interfață al maşinii. Include: cobot cu 6 axe, interfață software pentru control direct prin intermediul maşinii Haas, consolă de predare și controler cobot, barieră luminoasă de siguranță și toate componentele electrice necesare pentru a interacționa direct cu unitatea de comandă Haas.

DISPONIBIL PE: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 și UMC-400SS

Include:
✓ Cobot HC5
✓ Barieră luminoasă de 2 metri
✓ Dispozitiv de prindere pneumatic simplu
✓ Suport reglabil: 24"-36" (610-914 mm)


✓ Masă de piese
✓ Model piese, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Stație de basculare a piesei
✓ Componente de ancorare permanentă

NOTĂ: Șabloanele de piese sunt disponibile la adresa HaasTooling.com aici.

NOTĂ: Baza de montaj temporară nu este inclusă în Europa

Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Specificații
  • Informații despre mașină

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Repetabilitate 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Generalități S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Puterea necesară 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

SETARE

MAȘINI HAAS COMPATIBILE

INSTALARE LA CLIENT

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Opțiunile produsului

  • Kit barieră luminoasă, 3 laturi
  • Stația de basculare a piesei pentru coboți
  • Masă de piese pentru Cobot HC5
  • Suport Cobot reglabil, 24"-36"

Sistemul de suport piesă

  • Dispozitiv de prindere simplu, Cobot HC5
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

Notă: Include o manetă de comandă avans rapid de la distanță și o ușă automată/fereastră automată, când este comandat împreună cu o mașină; necesită Maneta de comandă avans rapid de la distanță și ușa automată/fereastră automată când este comandat separat.

FORMULAR DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ A SIGURANȚEI

Semnați și returnați Formularul de luare la cunoștință a siguranței la reprezentanța Haas locală pentru a începe achiziția!

Semnați formularul
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schiță
  • Instalarea Cobot 5
  • INSTALAREA ANCOREI
  • Întreținere Cobot
  • Formular de luare la cunoștință a siguranței
  • Instalare dispozitiv de prindere
  • Instrucțiuni de montare a barierei luminoase
  • Șablon: Model de montare barieră luminoasă
  • Șablon: Model bolț de montare Cobot

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

SETARE

COBOȚI HAAS: CONFIGURARE PAS CU PAS

Alex ne prezintă pas cu pas configurarea și programarea unui Cobot Haas pentru încărcarea și descărcarea unei piese pentru funcționarea nesupravegheată.

NOTĂ: Baza de montaj temporară nu este inclusă în Europa

PROGRAMAREA ȘI CONFIGURAREA SUNT UȘOARE

INTEGRAT COMPLET ÎN UNITATEA DE COMANDĂ HAAS!

1. CONFIGURARE MATERIE PRIMĂ

2. SETARE PRELUARE MATERIAL

3. SELECTARE SISTEM DE SUPORT PIESĂ

4. SETARE POZIȚIE ÎNCĂRCARE

5. SETARE ELIMINARE PIESĂ

6.  EXECUTAȚI PIESELE!

Coboții trebuie instalați de reprezentanța locală Haas. Costul variază în funcție de aplicație.

Cobotul Haas necesită asamblare și configurare. Fiecare aplicație este unică. Reprezentanța Haas locală va oferi integrare, instalare și instruire, cu prețuri în funcție de aplicația dvs.

  • Instalarea VMC cobot
Cerințe de instalare la client

Cerințe privind mașina HC5

____________________________

Cerințe VMC

____________________________

  • Versiunea 100.24.000.1001 sau o versiune ulterioară
  • Repornire MM/SMM, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • UȘĂ AUTOMATĂ Haas 
    • FEREASTRĂ AUTOMATĂ Haas
  • Placă I/O
  • 34-349xB sau o versiune ulterioară
  • 93-1000297 ANSAMBLU UȘĂ CU BALAMALE I/O UȘĂ CU BALAMA PCB I/O
  • ECRAN TACTIL LCD MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ (RJH-XL) 
  • 93-1000610   MANETĂ DE COMANDĂ AVANS RAPID DE LA DISTANȚĂ - XL
Pentru informații suplimentare, contactați HFO local

Coboții trebuie instalați de reprezentanța locală Haas. Costul variază în funcție de aplicație.

Cobotul Haas necesită asamblare și configurare. Fiecare aplicație este unică. Reprezentanța Haas locală va oferi integrare, instalare și instruire, cu prețuri în funcție de aplicația dvs.

  • Instalarea Cobot 5
Pachet cobot de 5 kg – Mașini compatibile
Mini Mill Haas

Mini Mill

Minifreza verticală CNC, cu curse de 406 x 356 x 381 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Super Mini Mill Haas

Super Mini Mill

Minifreza verticală de mare viteză, cu curse de 406 x 356 x 381 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Mini-Mill Haas EDU

Mini Mill - EDU

Minifreză verticală CNC exclusiv pentru educație, cu curse de 406 x 355 x 381 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas DM-1

DM-1

Centrul CNC pentru găurire/frezare, cu curse de 508 x 406 x 394 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas DM-2

DM-2

Centrul CNC pentru găurire/frezare, cu curse de 711 x 406 x 394 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas DT-1

DT-1

Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 508 x 406 x 394 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas DT-2

DT-2

Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 711 x 406 x 394 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas UMC-400

UMC-400

Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 432 x 279 x 330 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Centru de prelucrare vertical CNC de mare viteză în 5 axe, cu curse de 432 x 279 x 330 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas CM-1

CM-1

Freza verticală CNC compactă, cu curse de 305 x 254 x 356 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas CL-1

CL-1

Strung CNC cu mandrină și capacitate bară 25 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
PRODUSE ASOCIATE
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Sistemul Cobot cu capacitate de 10 kg

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Sistemul Cobot cu capacitate de 15 kg

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.