My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Haas Cobot Package 5 kg

Sada Haas kobot 5 kg

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Systém kobota o nosnosti 5 kg

Kompletní sada Cobot pro váš nový stroj Balíček Haas Cobot Haas 5 kg obsahuje vše potřebné ke spuštění nového cobotu přímo z ovládacího prvku Haas. Tato sada obsahuje kobota HC5  s kapacitou 5 kg, jednoduchý pneumatický unášeč, ochranné bariéry, dočasnou montážní základnu*, stůl s díly, stanici pro překlopení obrobku a veškerý potřebný hardware a kabely. 

KAPACITA 5 KG | DOSAH 800 MM

K DISPOZICI V:

Mini frézky, CM, CL, DM, DT a UMC-400/SS

*Nedodává se předem. Dočasná montážní základna je určena pro volitelné použití a není zahrnuta v Evropě. Doporučuje se montáž na podlahu. Na společnost Cobot se vztahuje záruka na jeden rok.

Porovnat stroje

HC5 – sada kobot připravená pro stroj 

____________________________

Tato sada Haas kobota 5 kg je plně integrovaným, snadno a rychle zprovoznitelným robotickým systémem o kapacitě 5 kg pro stroje Haas. Systém je při připojení ke skříni elektrického rozhraní obrábět zcela řízen ovládacím prvkem Haas. Zahrnuje: 6osý cobot, softwarové rozhraní pro přímé řízení prostřednictvím stroje Haas, zavěšený panel ovladač pro výuku a ovladač cobotu, bezpečnostní světelnou clonu a veškerý potřebný elektrický hardware pro přímé propojení s řízením Haas.

K DISPOZICI NA: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 a UMC-400SS

Zahrnuje:
✓ HC5 kobot
✓ Světelná clona 2 metry
✓ Jednoduchý pneumatický unášeč
✓ Nastavitelný stojan: 24"-36" (610-914 mm)


✓ Stůl pro obrobky
✓ Šablona obrobků, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Stanice překlopení obrobku
✓ Hardware pro trvalé ukotvení

POZNÁMKA: Vzorky obrobků jsou k dispozici na HaasTooling.com zde.

POZNÁMKA: Dočasná montážní základna není zahrnuta v Evropě

SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Specifikace
  • Informace o stroji

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Opakovatelnost 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Všeobecně S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Požadované napájení 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NASTAVENÍ

KOMPATIBILNÍ STROJE HAAS

INSTALACE U ZÁKAZNÍKA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Možnosti produktů

  • Sada světelné clony, 3 strany
  • Stanice překlopení obrobků pro Cobots
  • Tabulka dílů pro HC5 Cobot
  • Nastavitelný stojan Cobot, 24"-36"

Upínání obrobku

  • Jeden unášeč, HC5 Cobot
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

Poznámka: Při objednání spolu se strojem obsahuje dálkové ovládací kolečko a automatické dveře / automatické okno; v případě samostatného objednání je nutné doplnění dálkového ovládacího kolečka a automatických dveří / automatického okna.

FORMULÁŘ POTVRZENÍ BEZPEČNOSTI

Podepište a vraťte formulář bezpečnostního potvrzení místnímu HFO, abyste dostali náskok před nákupem!

Podepsat formulář
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Dispoziční výkres
  • Instalace kobota 5
  • INSTALACE KOTVENÍ
  • Údržba Cobot
  • Formulář potvrzení bezpečnosti
  • Instalace unášeče
  • Pokyny k montáži světelné clony
  • Stencil: Schéma upevnění světelné clony
  • Stencil: Schéma montážního šroubu Cobot

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

NASTAVENÍ

KOBOTY HAAS: NASTAVENÍ KROK ZA KROKEM

Alex nás krok za krokem provede nastavením a programováním Haas Cobot pro nakládání a vykládání obrobku pro bezobslužné operace.

POZNÁMKA: Dočasná montážní základna není zahrnuta v Evropě

PROGRAMOVÁNÍ A NASTAVENÍ JSOU SNADNÉ

PLNÁ INTEGRACE S ŘÍZENÍM HAAS!

1. NASTAVENÍ SUROVÉHO MATERIÁLU

2. NASTAVIT VYZVEDNUTÍ MATERIE L

3. VYBRAT UPÍNÁNÍ OBROBKU

4. NASTAVIT POLOHU ZATÍŽENÍ

5. NASTAVIT ODCHYLKU OBROBKU

6.  ZPRACUJTE OBROBKY!

Coboty musí nainstalovat místní podniková prodejna Haas. Náklad se bude lišit na základě aplikace.

Haas Cobot vyžaduje sestavení a nastavení. Každá aplikace je jedinečná. Vaše místní Podniková prodejna Haas vám poskytne integraci, instalaci a školení s cenami na základě vaší aplikace.

  • Instalace VMC s kobotem
Požadavky na instalaci u zákazníka

Požadavky na stroj HC5

____________________________

Požadavky VMC

____________________________

    Verze 100.24.000.1001 nebo vyšší
  •  
  • Modernizace MM/SMM, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • Haas AUTOMATICKÉ DVEŘE 
    • Haas AUTOMATICKÉ OKNO
  • 34-349xB I/O deska nebo novější
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 DOTYKOVÝ LCD DÁLKOVÉHO OVLÁDACÍHO KOLEČKA (RJH-XL) DÁLKOVÉ OVLÁDACÍ KOLEČKO - XL
Více informací vám poskytne podniková prodejna Haas

Coboty musí nainstalovat místní podniková prodejna Haas. Náklad se bude lišit na základě aplikace.

Haas Cobot vyžaduje sestavení a nastavení. Každá aplikace je jedinečná. Vaše místní Podniková prodejna Haas vám poskytne integraci, instalaci a školení s cenami na základě vaší aplikace.

  • Instalace kobota 5
Package-5kg – kompatibilní stroje
Mini fréza Haas

Mini Mill

Mini vertikální frézka CNC s pojezdy o rozměrech 406 x 355 x 381 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Super mini frézka Haas

Super Mini Mill

Super rychlá mini vertikální fréza s pojezdy o rozměrech 406 × 356 × 381 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
MINI FRÉZKA HAAS EDU

Mini Mill - EDU

Mini vertikální frézka CNC určená výhradně pro vzdělávací účely, s pojezdy o rozměrech 406 x 356 x 381 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas DM-1

DM-1

Centrum pro vrtání//frézování CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 406 × 394 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas DM-2

DM-2

Centrum pro vrtání a frézování CNC s pojezdy o rozměrech 711 × 406 × 394 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas DT-1

DT-1

Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 406 × 394 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas DT-2

DT-2

Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 711 × 406 × 394 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas UMC-400

UMC-400

Pětiosé vertikální obráběcí centrum CNC s pojezdy o rozměrech 432 x 279 x 330 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Super rychlé pětiosé vertikální obráběcí centrum CNC s pojezdy o rozměrech 432 x 279 x 330 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas CM-1

CM-1

Kompaktní vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 305 × 254 × 356 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
Haas CL-1

CL-1

Sklíčidlový soustruh CNC s kapacitou tyčí 25 mm

    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Systém kobota o nosnosti 10 kg

    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Systém kobota o nosnosti 15 kg
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.