My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
Haas Cobot Package 5 kg

Πακέτο Haas Cobot Package 5 kg

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Σύστημα Cobot με χωρητικότητα 5 kg

Κιτ cobot «όλα σε ένα» για το νέο σας μηχάνημα! Το πακέτο Haas Cobot Package 5 kg περιλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται για τη λειτουργία του νέου cobot σας απευθείας από τον πίνακα ελέγχου Haas. Αυτό το κιτ διαθέτει το HC5 Cobot με χωρητικότητα 5 kg, μονό πνευματικό μηχανισμό συγκράτησης, προστατευτικά φράγματα, προσωρινή βάση έδρασης*, τραπέζι τεμαχίων, σταθμό αναστροφής τεμαχίων και όλο το απαραίτητο υλικό και τα καλώδια. 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 5 KG | ΕΜΒΕΛΕΙΑ 800 MM

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ: Μίνι φρέζες, CM, CL, DMs, DTs και UMC-400/SS

*Δεν αποστέλλεται προκατασκευασμένο. Η προσωρινή βάση έδρασης προορίζεται για προαιρετική χρήση και δεν περιλαμβάνεται στην Ευρώπη. Συνιστάται τοποθέτηση στο δάπεδο. Το Cobot φέρει εγγύηση ενός έτους.

Σύγκριση μηχανημάτων

Κιτ Cobot έτοιμο για μηχάνημα HC5 

____________________________

Το πακέτο Haas Cobot Package-5kg είναι ένα πλήρως ενσωματωμένο, plug-and-play συνεργατικό ρομπότ χωρητικότητας 5 kg για μηχανήματα Haas. Το σύστημα ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τον πίνακα ελέγχου Haas όταν είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό κουτί διεπαφής του μηχανήματος. Περιλαμβάνει: cobot 6 αξόνων, διεπαφή λογισμικού για άμεσο έλεγχο μέσω του μηχανήματος Haas, φορητό χειριστήριο και ελεγκτή cobot διδασκαλίας, κουρτίνα φωτός ασφαλείας και όλο το απαραίτητο ηλεκτρικό υλικό για απευθείας διεπαφή με τον πίνακα ελέγχου Haas.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΙΣ: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 και UMC-400SS

Περιλαμβάνει:
✓ HC5 Cobot
✓ Κουρτίνα φωτός 2 μέτρων
✓ Μονός πνευματικός μηχανισμός συγκράτησης
✓ Ρυθμιζόμενη βάση: 24"-36" (610-914 mm)


✓ Τραπέζι τεμαχίων
✓ Πρότυπο τεμαχίων, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Σταθμός αναστροφής τεμαχίων
✓ Υλικό μόνιμης αγκύρωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προσωρινή βάση έδρασης δεν περιλαμβάνεται στην Ευρώπη

BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Προδιαγραφές
  • Πληροφορίες μηχανήματος

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Επαναληψιμότητα 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Γενικά S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Απαίτηση ισχύς 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ HAAS

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Επιλογές προϊόντος

  • Κιτ κουρτίνας φωτός, 3 πλευρές
  • Σταθμός αναστροφής τεμαχίων για Cobot
  • Τραπέζι τεμαχίων για HC5 Cobot
  • Ρυθμιζόμενη βάση Cobot, 24"-36"

Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

  • Μονός μηχανισμός συγκράτησης, HC5 Cobot
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού

Σημείωση: Περιλαμβάνει αποσπώμενο τηλεχειριστήριο και αυτόματη θύρα/αυτόματο παράθυρο όταν η παραγγελία συνδυάζεται με μηχάνημα. Απαιτεί αποσπώμενο τηλεχειριστήριο και αυτόματη θύρα/αυτόματο παράθυρο όταν παραγγέλνεται ξεχωριστά.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπογράψτε και επιστρέψτε το έντυπο Επιβεβαίωσης ασφαλείας στο τοπικό σας Εργοστασιακό Παράρτημα Haas για να ξεκινήσετε την αγορά σας!

Υπογράψτε το έντυπο
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Σχέδιο διάταξης
  • Εγκατάσταση Cobot 5
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
  • Συντήρηση Cobot
  • Έντυπο επιβεβαίωσης ασφαλείας
  • Εγκατάσταση μηχανισμού συγκράτησης
  • Οδηγίες έδρασης κουρτίνας φωτός
  • Διάτρητο πρότυπο: Μοτίβο έδρασης κουρτίνας φωτός
  • Διάτρητο πρότυπο: Μοτίβο μπουλονιών έδρασης Cobot

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

COBOT ΤΗΣ HAAS: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Ο Alex μάς καθοδηγεί βήμα προς βήμα στη ρύθμιση παραμέτρων και τον προγραμματισμό ενός Cobot της Haas για φόρτωση και εκφόρτωση ενός τεμαχίου για λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προσωρινή βάση έδρασης δεν περιλαμβάνεται στην Ευρώπη

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ HAAS!

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

6.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ!

Τα Cobot πρέπει να εγκαθίστανται από το τοπικό σας Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. Το κόστος θα ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή.

Το Haas Cobot απαιτεί συναρμολόγηση και ρύθμιση παραμέτρων. Κάθε εφαρμογή είναι μοναδική. Το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas θα παρέχει ενσωμάτωση, εγκατάσταση και εκπαίδευση, με τιμολόγηση βάσει της εφαρμογής σας.

  • Εγκατάσταση Cobot VMC
Απαιτήσεις επί τόπου εγκατάστασης

Απαιτήσεις μηχανήματος HC5

____________________________

Απαιτήσεις VMC

____________________________

  • 100.24.000.1001 έκδοση ή νεότερη
  • Επανεκκίνηση MM/SMM, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • Haas ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΥΡΑ 
    • Haas ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
  • 34-349xB Πλακέτα I/O ή μεταγενέστερη
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 LCD ΑΦΗΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΧΕΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (RJH-XL) ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - XL
Επικοινωνήστε με το HFO για περισσότερες πληροφορίες

Τα Cobot πρέπει να εγκαθίστανται από το τοπικό σας Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. Το κόστος θα ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή.

Το Haas Cobot απαιτεί συναρμολόγηση και ρύθμιση παραμέτρων. Κάθε εφαρμογή είναι μοναδική. Το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas θα παρέχει ενσωμάτωση, εγκατάσταση και εκπαίδευση, με τιμολόγηση βάσει της εφαρμογής σας.

  • Εγκατάσταση Cobot 5
Πακέτο Cobot Package-5kg – Συμβατά μηχανήματα
Μίνι φρέζα Haas

Mini Mill

Μίνι κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 406 x 355 x 381 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Σούπερ μίνι φρέζα Haas (πολύ μικρό κέντρο κατεργασίας)

Super Mini Mill

Υπερταχεία μίνι κάθετη φρέζα με διαδρομές 406 x 355 x 381 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Μίνι φρέζα EDU Haas

Mini Mill - EDU

Μίνι κάθετη φρέζα CNC αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με διαδρομές 406 x 356 x 381 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas DM-1

DM-1

Κέντρο διάτρησης/φρεζαρίσματος CNC με διαδρομές 508 x 406 x 394 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas DM-2

DM-2

Κέντρο διάτρησης/φρεζαρίσματος CNC με διαδρομές 711 x 406 x 394 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas DT-1

DT-1

Κέντρο διάτρησης/σπειροτόμησης CNC με διαδρομές 508 x 406 x 394 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas DT-2

DT-2

Κέντρο διάτρησης/σπειροτόμησης CNC με διαδρομές 711 x 406 x 394 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas UMC-400

UMC-400

Κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 432 x 279 x 330 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Υπερταχύ κάθετο κέντρο κατεργασίας CNC 5 αξόνων με διαδρομές 432 x 279 x 330 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas CM-1

CM-1

Συμπαγής κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 305 x 254 x 356 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas CL-1

CL-1

Τόρνος CNC Chucker με χωρητικότητα μπάρας 25 mm

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Σύστημα Cobot με χωρητικότητα 10 kg

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Σύστημα Cobot με χωρητικότητα 15 kg

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.