MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Haas Cobot Package 5 kg

Haas Cobot Pakket van 5 kg

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Cobotsysteem met een capaciteit van 5 kg

Alles-in-één cobotset voor uw nieuwe machine! Het Haas Cobot Pakket van 5 kg bevat alles wat u nodig hebt om uw nieuwe cobot rechtstreeks vanuit de Haas-besturing uit te kunnen voeren. Deze set bevat de HC5 Cobot met 5 kg capaciteit, een enkele pneumatische grijper, beschermende barrières, een tijdelijke bevestigingsvoet*, een onderdelentafel, een onderdelenkantelstation en alle benodigde bevestigingsmaterialen en kabels. 

5 KG CAPACITEIT | 800 MM BEREIK

VERKRIJGBAAR VOOR: Mini Mills, CM, CL, DM’s, DT’s en UMC-400/SS

*Wordt niet vooraf-gebouwd verzonden. De tijdelijke montagebasis is voor optioneel gebruik en is niet inbegrepen in Europa. Vloermontage strekt tot aanbeveling. Op de cobot wordt een garantie van één jaar gegeven.

Vergelijk machines

Cobot-set gereed voor HC5-machine 

____________________________

Het Haas Cobot Pakket van 5 kg is een volledig geïntegreerde, plug-en-play collaboratieve robot met een capaciteit van 5 kg voor Haas-machines. Het systeem wordt volledig door de Haas besturing bestuurd wanneer het op de elektrische interfacebox van de machine is aangesloten. Bevat: 6-assige cobot, software-interface voor directe besturing via de Haas-machine, teach-paneel en cobot-controller, veiligheidslichtgordijn en alle benodigde elektrische hardware om rechtstreeks met de Haas-besturing te communiceren.

BESCHIKBAAR OP: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 en UMC-400SS

Bevat:
✓ HC5 Cobot
✓ Lichtgordijn van 2 meter
✓ Enkele pneumatische grijper
✓ Instelbare standaard: 24" - 36" (610 - 914 mm)


✓ Componententafel
✓ Werkstuksjabloon, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Draaistation voor werkstukken
✓ Permanente verankeringsmaterialen

LET OP: Tijdelijke bevestigingsvoet niet inbegrepen in Europa

SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Specificaties
  • Machine-informatie

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Repeteernauwkeurigheid 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Algemeen S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

INSTELLEN

COMPATIBELE HAAS-MACHINES

ACHTERAF INSTALLEREN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Productopties

  • Lichtgordijn Kit, 3 zijden
  • Werkstukkantelstation voor cobots
  • Werkstuktafel voor HC5 Cobot
  • Instelbare cobotstandaard, 24"-36"

Werkstukopspanning

  • Enkele grijper, HC5 Cobot
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties

Opmerking: bevat joghandwiel met afstandsbediening en automatische deur/venster, indien gelijktijdig met een machine besteld; joghandwiel met afstandsbediening en automatische deur/venster deur vereist wanneer deze afzonderlijk worden besteld.

VEILIGHEIDSBEVESTIGINGSFORMULIER

Teken en retourneer het veiligheidsbevestigingsformulier naar uw lokale HFO om uw aankoop sneller af te kunnen ronden!

Teken het formulier
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Installatie van Cobot 5
  • INSTALLATIE VAN DE VERANKERING
  • Onderhoud aan de Cobot
  • Veiligheidsbevestigingsformulier
  • Installatie grijper
  • Bevestigingsinstructies voor lichtgordijn
  • Stencil: Bevestigingspatroon lichtgordijn
  • Stencil: Cobot montagebout patroon

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

INSTELLEN

HAAS COBOTS: STAP-VOOR-STAP INSTELGIDS

Alex begeleidt ons stap voor stap bij het instellen en programmeren van een Haas Cobot om een werkstuk voor onbemande bediening in en uit te laden.

LET OP: Tijdelijke bevestigingsvoet niet inbegrepen in Europa

PROGRAMMEREN EN INSTELLEN IS EENVOUDIG

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD MET DE HAAS-BESTURING!

1. INSTELLEN HALFFABRICAAT

2. MATERIAALPICK-UP INSTELLEN

3. SELECTEER WERKSTUKOPSPANNING

4. LADINGSPOSITIE INSTELLEN

5. WERKSTUK AFLEVEREN INSTELLEN

6.  VOER DE WERKSTUKKEN UIT!

Cobots moeten door uw lokale HFO worden geïnstalleerd. De kosten zullen uiteenlopen afhankelijk van de toepassing.

De Haas Cobot moet worden gemonteerd en ingesteld. Elke toepassing is uniek. Uw lokale Haas Factory Outlet biedt integratie, installatie en training, tegen prijzen die afhankelijk zijn van uw toepassing.

  • Installatie van Cobot VMC
Vereisten voor installatie achteraf

Vereisten HC5-machine

____________________________

VMC-vereisten

____________________________

  • 100.24.000.1001 versie of hoger
  • MM/SMM opnieuw opstarten, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • Haas AUTOMATISCHE DEUR 
    • Haas AUTOMATISCH VENSTER
  • 34-349xB I/O-kaart of hoger
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610  JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL) JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING - XL
Neem contact op met uw HFO voor meer informatie

Cobots moeten door uw lokale HFO worden geïnstalleerd. De kosten zullen uiteenlopen afhankelijk van de toepassing.

De Haas Cobot moet worden gemonteerd en ingesteld. Elke toepassing is uniek. Uw lokale Haas Factory Outlet biedt integratie, installatie en training, tegen prijzen die afhankelijk zijn van uw toepassing.

  • Installatie van Cobot 5
Cobot Pakket van 5 kg – Compatibele machines
Haas Mini Mill

Mini Mill

Mini CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

Supersnelle mini-verticale frees met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Mini CNC verticaal bewerkingscentrum uitsluitend voor onderwijs, met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DM-1

DM-1

CNC-boor/freescentrum met verplaatsingen van 508 x 406 x 394 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DM-2

DM-2

CNC-boor/freescentrum met verplaatsingen van 711 x 406 x 394 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DT-1

DT-1

CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 508 x 406 x 394 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DT-2

DT-2

CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 711 x 406 x 394 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas UMC-400

UMC-400

5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 432 x 279 x 330 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Supersnel 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 432 x 279 x 330 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas CM-1

CM-1

Compact CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 305 x 254 x 356 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas CL-1

CL-1

CNC-Compacte draaimachine met 25 mm staafcapaciteit

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
GERELATEERDE PRODUCTEN
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Cobotsysteem met een capaciteit van 10 kg

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Cobotsysteem met een capaciteit van 15 kg
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.