MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Haas Cobot Package 5 kg

Pacchetto cobot Haas da 5 kg

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Sistema cobot con capacità da 5 kg

Kit cobot tutto in uno per la tua nuova macchina! Il pacchetto cobot Haas da 5 kg include tutto ciò che serve per azionare il tuo nuovo cobot direttamente dal controllo Haas. Questo kit include il cobot HC5 con una capacità di 5 kg, pinza di presa pneumatica singola, barriere protettive, una base di montaggio temporanea*, una tavola per pezzi, una stazione di ribaltamento pezzi e tutta la ferramenta e i cavi necessari. 

CAPACITÀ DI 5 KG | PORTATA 800 MM

DISPONIBILE SU: Mini Mill, CM, CL, DM, DT e UMC-400/SS

*Non viene fornita precostruita. La base di montaggio temporanea è per l’uso opzionale e non è inclusa in Europa. Si consiglia il montaggio a pavimento. Il cobot dispone di una garanzia di un anno.

Confronta le macchine

Kit cobot pronto per la macchina HC5 

____________________________

Il Pacchetto cobot Haas da 5 kg è un robot collaborativo completamente integrato, plug-and-play, con capacità di 5 kg per macchine Haas. Il sistema è controllato completamente dal controllo Haas quando è collegato alla scatola di interfaccia elettrica della macchina. Include: cobot a 6 assi, interfaccia software per il controllo diretto attraverso la macchina Haas, pensile di apprendimento e controller cobot, barriera fotoelettrica di sicurezza e tutto l’hardware elettrico necessario per interfacciarsi direttamente con il controllo Haas.

DISPONIBILE SU: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 e UMC-400SS

Include:
✓ Cobot HC5
✓ Barriera fotoelettrica di 2 metri
✓ Pinza di presa pneumatica singola
✓ Supporto regolabile: 24" - 36" (610 - 914 mm)


✓ Tavola dei pezzi
✓ Sagoma per pezzi, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Stazione di ribaltamento pezzi
✓ Ferramenta di ancoraggio permanente

NOTA: Le sagome per pezzi modelli sono disponibili su HaasTooling.com qui.

NOTA: Base di montaggio temporanea non inclusa in Europa

Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Ripetibilità 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Informazioni generali S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

CONFIGURAZIONE

MACCHINE HAAS COMPATIBILI

INSTALLAZIONE IN LOCO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Opzioni di prodotto

  • Kit barriera fotoelettrica, 3 lati
  • Stazione di ribaltamento pezzi per cobot
  • Tavola pezzi per cobot HC5
  • Supporto cobot regolabile, 24"-36"

Serraggio dei pezzi

  • Pinza di presa singola, cobot HC5
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione

Nota: quando si effettua l’ordine con una macchina, sono incluse la maniglia di avanzamento a distanza e la porta automatica/finestra automatica; la maniglia di avanzamento a distanza e la porta automatica/finestra automatica non sono incluse quando l’ordine è effettuato separatamente

.

MODULO DI CONFERMA DI SICUREZZA

Firma e restituisci il modulo di conferma della sicurezza al suo HFO locale per avere un vantaggio sul suo acquisto!

Firma il modulo
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Installazione del Cobot 5
  • INSTALLAZIONE DELL’ANCORAGGIO
  • Manutenzione del cobot
  • Modulo di conferma della sicurezza
  • Installazione della pinza di presa
  • Istruzioni di montaggio della barriera fotoelettrica
  • Stencil: Schema di montaggio della barriera fotoelettrica
  • Stencil: Modello di bullone di montaggio del cobot

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

CONFIGURAZIONE

COBOT HAAS: CONFIGURAZIONE PASSO PASSO

Alex ci guida passo passo attraverso la configurazione e la programmazione di un Cobot Haas per caricare e scaricare un pezzo per il funzionamento non presidiato.

NOTA: Base di montaggio temporanea non inclusa in Europa

PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE FACILI

TOTALMENTE INTEGRATO NEL CONTROLLO HAAS!

1. IMPOSTA IL MATERIALE GREZZO

2. IMPOSTA IL PRELEVAMENTO DEL MATERIALE

3. SELEZIONA IL SERRAGGIO DEI PEZZI

4. IMPOSTA LA POSIZIONE DI CARICO

5. IMPOSTA IL RILASCIO DEL PEZZO

6.  LAVORA I PEZZI!

I cobot devono essere installati dal tuo HFO locale. I costi variano in base all'applicazione.

Il cobot Haas richiede assemblaggio e predisposizione. Ogni applicazione è unica. Il tuo Haas Factory Outlet locale fornirà integrazione, installazione e formazione, con prezzi basati sulla tua applicazione.

  • Installazione del VMC per cobot
Requisiti di installazione in loco

Requisiti della macchina HC5

____________________________

Requisiti del VMC

____________________________

  • Versione 100.24.000.1001 o successiva
  • MM/SMM Reboot, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • PORTA AUTOMATICA Haas 
    • FINESTRA AUTOMATICA Haas
  • Scheda I/O 34-349xB o successiva
  • 93-1000297 PORTA I/O GRUPPO CERNIERA I/O PCB PORTA CERNIERA
  • 93-1000610 MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA TOUCH LCD (RJH-XL) MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA - XL
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’HFO locale

I cobot devono essere installati dal tuo HFO locale. I costi variano in base all'applicazione.

Il cobot Haas richiede assemblaggio e predisposizione. Ogni applicazione è unica. Il tuo Haas Factory Outlet locale fornirà integrazione, installazione e formazione, con prezzi basati sulla tua applicazione.

  • Installazione del Cobot 5
Pacchetto cobot da 5 kg – Macchine compatibili
Mini Mill Haas

Mini Mill

Fresatrice verticale CNC mini con corse da 406 x 355 x 381 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Super mini mill Haas

Super Mini Mill

Fresatrice verticale mini super veloce con corse da 406 x 355 x 381 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Mini Mill-EDU Haas

Mini Mill - EDU

Fresatrice verticale CNC serie mini esclusivamente per scopi didattici, con corse da 406 x 356 x 381 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas DM-1

DM-1

Centro di foratura/fresatura CNC con corse da 508 x 406 x 394 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas DM-2

DM-2

Centro di foratura/fresatura CNC con corse da 711 x 406 x 394 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas DT-1

DT-1

Centro di foratura/maschiatura CNC con corse da 508 x 406 x 394 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas DT-2

DT-2

Centro di foratura/maschiatura CNC con corse da 711 x 406 x 394 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas UMC-400

UMC-400

Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 432 x 279 x 330 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 432 x 279 x 330 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas CM-1

CM-1

Fresatrice verticale CNC compatta con corse da 305 x 254 x 356 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas CL-1

CL-1

Tornio Chucker CNC con capacità della barra di 25 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
PRODOTTI CORRELATI
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Sistema cobot con capacità da 10 kg

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Sistema cobot con capacità da 15 kg

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.