Haas Cobot Package 5 kg

Haas 5kg 로봇 패키지

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

5kg 용량 코봇 시스템

새 기계를 위한 올인원 코봇 키트!  Haas 5kg 코봇 패키지에는 Haas 제어 장치에서 직접 새 코봇을 실행하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 키트에는 5kg 용량이 포함된 HC5 코봇, 단일 공압 그리퍼, 보호 장벽, 임시 장착 베이스*, 공작물 테이블, 공작물 플립 스테이션 및 필요한 모든 하드웨어 및 케이블이 포함되어 있습니다. 

5KG 용량 | 800MM 도달 거리

구입 가능 기계: 미니밀, CM, CL, DM, DT 및 UMC-400/SS

*사전 제작된 상태로 배송되지 않습니다. 임시 장착 베이스는 선택 사항이며 유럽에는 포함되어 있지 않습니다. 바닥 장착을 권장합니다. 코봇은 1년 보증을 제공합니다.

기계 비교

HC5 기계 준비 코봇 키트 

____________________________

Haas 코봇 패키지-5kg은 완전 일체형으로 플러그 앤 플레이가 가능한 Haas 기계용 5kg 용량 협업 로봇입니다. 이 시스템은 기계의 전기 인터페이스 박스에 연결 시 Haas 제어 장치에 의해 전적으로 제어됩니다. 포함 사항: 6축 코봇, Haas 기계를 통한 직접 제어용 소프트웨어 인터페이스, 교육 펜던트 및 코봇 컨트롤러, 안전 광 커튼 및 Haas 제어 장치와 직접 인터페이스하는 데 필요한 모든 전기 하드웨어.

사용 가능한 제품: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 및 UMC-400SS

포함 내역:
✓ HC5 코봇
✓ 2미터 광 커튼
✓ 단일 공압 그리퍼
✓ 조절형 스탠드: 24"~36" (610~914mm)


✓ 공작물 테이블
✓ 공작물 템플릿, 19~101mm(0.75"~4")
✓ 공작물 뒤집기 스테이션
✓ 영구 고정 하드웨어

참고: 공작물 템플릿은 여기 HaasTooling.com에서 확인할 수 있습니다.

참고: 유럽에는 임시 장착 베이스가 포함되어 있지 않습니다.

제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 규격
  • 기계 정보

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
반복 정밀도 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
일반 S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
소요 전력 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

가용한 선택품

기술 문서

설정

호환 Haas 기계

현장 설치

관련 제품

표준 특장점

제품 선택 사항

  • 광 커튼 키트, 3면
  • 코봇용 공작물 뒤집기 스테이션
  • HC5 코봇용 공작물 테이블
  • 조절형 스탠드, 914~610mm

워크홀딩

  • 단일 그리퍼, HC5 코봇
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

참고: 기계와 함께 주문 시 원격 조그 핸들 및 자동 도어/자동 창이 포함되며, 별도 주문 시에는 원격 조그 핸들 및 자동 도어/자동 창이 필요합니다.

안전 확인서 양식

구매를 시작하려면 안전 확인서에 서명하고 현지 Haas 직영 창고 매장에 제출해 주십시오!

양식 서명
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 레이아웃 도면
  • 코봇 5 설치
  • 앵커 설치
  • 코봇 유지보수
  • 안전 확인서 양식
  • 그리퍼 설치
  • 광 커튼 장착 지침
  • 스텐실: 광 커튼 장착 패턴
  • 스텐실: 코봇 장착 볼트 패턴

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

설정

HAAS 코봇: 단계별 설정

Alex가 자동 조작으로 공작물을 적재하고 내리기 위해 Haas 코봇을 설정하고 프로그래밍하는 방법을 단계별로 안내합니다.

참고: 유럽에는 임시 장착 베이스가 포함되어 있지 않습니다.

프로그래밍 및 설정이 간단합니다

Haas 제어 장치와 완전 일체형!

1. 원재료 설정

2. 재료 픽업 설정

3. 공작물 고정 선택

4. 적재 위치 설정

5. 공작물 드롭오프 설정

6.  공작물을 가동하십시오!

현지 Haas 직영 창고 매장이 코봇을 설치해야 합니다. 비용은 응용 장치에 따라 다릅니다.

Haas Cobot은 조립 및 설정이 필요합니다. 각 응용 장치마다 다릅니다. 현지 Haas 직영 창고 매장은 응용 장치에 따른 가격 정책과 함께 통합, 설치 및 교육을 제공합니다.

  • 코봇 VMC 설치
현장 설치 요구 사항

HC5 기계 요구 사항

____________________________

VMC 요구 사항

____________________________

  • 100.24.000.1001 버전 이상
  • MM/SMM 재부팅, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • Haas 자동문 
    • Haas 자동 창
  • 34-349xB I/O 보드 이상
  • 93-1000297 I/O 도어 어셈블리 힌지 I/O PCB 힌지 도어
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL
자세한 정보는 HFO에 문의하십시오.

현지 Haas 직영 창고 매장이 코봇을 설치해야 합니다. 비용은 응용 장치에 따라 다릅니다.

Haas Cobot은 조립 및 설정이 필요합니다. 각 응용 장치마다 다릅니다. 현지 Haas 직영 창고 매장은 응용 장치에 따른 가격 정책과 함께 통합, 설치 및 교육을 제공합니다.

  • 코봇 5 설치
코봇 Package-5kg – 호환 기계
Haas 미니밀

Mini Mill

이동거리 406 x 355 x 381mm의 미니 CNC 수직 밀

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas 수퍼 미니밀

Super Mini Mill

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas 미니밀 EDU

Mini Mill - EDU

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 교육 전용 미니 CNC 수직 밀

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DM-1

DM-1

이동거리 508 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DM-2

DM-2

이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DT-1

DT-1

이동거리 508 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DT-2

DT-2

이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-400

UMC-400

이동거리 432 x 279 x 330mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

이동거리 432 x 279 x 330mm의 초고속 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas CM-1

CM-1

이동거리 305 x 254 x 356mm 컴팩트 CNC 수직 밀

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
관련 제품
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

10kg 용량 코봇 시스템

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15kg 용량 코봇 시스템

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.