MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
DC-2 Drill Center

  1. Vertikale freser
  2. Høyhastighets boresentre
  3. DC-2 boresenter

DC-2 boresenter

    KUN CNY

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Høyhastighets boringssenter med vandringer på 1000 x 500 x 330 mm, 30-kon

DC-2 er en større versjon av Haas tradisjonelle bore-/gjengetappsmaskin som har økt vandring (X og Y) og et større bord for å passe til større deler, flere skrustikker eller oppsett med høy tetthet. Maskinen er utstyrt med en BT30 spindel på 10 000 o/min og høyhastighets verktøyveksler i revolver-stil, for minst mulig skjæring fra A til Å og kortere sykluser. Velg den alternative 15 000 o/min eller 20 000 o/min spindelen for å kutte produksjonstider ytterligere.

Utladning av spon bak på DC-2 gjør det mulig å plassere maskiner side om side for mest mulig gulvplass. Det gir enkel tilgang fra siden for automatisering. Maskinens ekstra brede base i ett stykke gir stabil støtte for tyngre deler og festeanordninger, og den bredt stående triangulerte kolonnen øker den helhetlige stivheten.

  • Mer vandring og større bord enn DC-1
  • 10 000 o/min BT30-spindel 
  • 15 000 o/min eller 20 000 o/min tilgjengelig
  • Rask verktøyveksler i revolverstil, 21 verktøy
  • Tilgjengelig automatisk vindu for enkel automatisering
  • Sponutladning bak med sponspyling foran

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 30 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 21 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

HAAS HØYHASTIGHETS BORESENTRE

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 39.40 in 1000 mm
    Y-akse 19.70 in 500 mm
    Z-akse 13.00 in 330 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 18.9 in 480 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
    Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone BT30 BT30
    Lagersmøring Grease Packed Grease Packed
    Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 43.3 in 1100 mm
    Bredde 19.7 in 500 mm
    T-sporbredde 0.630 in 16 mm
    T-spor, senteravstand 3.94 in 100 mm
    Antall Std T-spor 5 5
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 772 lb 350 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 1200 ipm 30.5 m/min
    X-aksen hastighet 1890 ipm 48.0 m/min
    Y-aksen hastighet 1890 ipm 48.0 m/min
    Z-aksen hastighet 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 2054 lbf 9137 N
    Maks skyvekraft Y 2054 lbf 9137 N
    Maks skyvekraftZ 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Turret Turret
    Kapasitet 21 21
    Max Tool Diameter (full)** 2.4 in 60 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.1 in 80 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 7.90 in 200 mm
    Maks verktøyvekt 4.4 lb 2.0 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.50 s 1.50 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks innergjengingshastighet 5000 rpm 5000 rpm
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 15.0 hp 11.2 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Eksportpalle 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Vekt 8860 lb 4019.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.
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
    • 10 000 o/min spindel, DC-serien

    Verktøyvekslere

    • Verktøyveksler i revolverstil for 21 verktøy

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Luftstrøm mot vindu
    • 250-liters (66 gallon) tank for kjølevæske
    • Klar for kjølevæske gjennom spindel
    • Flertrinns kjølevæskepumpe

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Bekvemmelighetspakke
    • Ladestativ for telefon

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    Videoer

    TRADISJONELT FORMAT, BEVIST HAAS-VERDI

    ✓  Høyhastighets verktøyveksler i revolverstil


    ✓  Sponfjerning bak og kjølevæskesponspyling


    ✓  Klar for automatisering – Cobot eller APL


    ✓  Brukervennlig Haas-kontroll

     

    ✓  Spindler med høy ytelse

     

    ✓  Enkel 4. og 5. akseintegrering

    VIS DETALJER
    LAST NED BROSJYRE
    Haas Wireless Intuitive Probing System
    Med Haas' Wireless Intuitive Probing System (WIPS) kan du stille inn verktøy og arbeidsforskyvninger på en brøkdel av tiden. Ikke lenger nødvendig å bruke kantfinner eller papirlapper under verktøyet.
    Vis bilder og videoer på din Haas
    Med M130, kan du vise oppsettskjema, verktøylister, arbeidsinstruksjoner og selv videoer – alt inne i programmet ditt. Ikke noe mer av å spille inn arbeidsinstruksjoner til maskinen, eller å håndskrive lapper for å forklare operatøren din hvordan en del skal lastes eller inspiseres; legg alt sammen inn i NC-programmet ditt!
    Forenkle 3+2-maskinering og 5-aksers maskinering
    Ved hjelp av DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point Control) kan du lage CAM-programmet på forhånd, og deretter plassere arbeidsoppspenningen og delen hvor som helst på bordet, uten behov for å repostere programmet!
    RELATERTE PRODUKTER

    MINDRE VERSJON

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Høyhastighets boringssenter med vandringer på 600 x 450 x 330 mm, 30-kon

    • 30 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 21 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    ANNERLEDES TILNÆRMING

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC bore-/innergjengingssenter med 711 x 406 x 394 mm vandring

    • 30 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 20+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    KOMPAKT 40-KON

    Haas super mini-fres

    Super Mini Mill

    Vertikal minifres med Super-Speed, med 406 x 356 x 381 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris
    HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
    HA5C DC-2 POSITIV PASSFORM
    HA5C-T DC-2 POSITIV PASSFORM
    HA5CS DC-2 POSITIV PASSFORM
    T5C DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT100 DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT160 DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT160SP DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT160SS DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT210 DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT210HS DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT210HT DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT210SP DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT210SS DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRTA5 DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRTA6 DC-2 POSITIV PASSFORM
    TH240 DC-2 POSITIV PASSFORM
    TRT70 DC-2 POSITIV PASSFORM
    HA2TS DC-2 POSITIV PASSFORM
    T5C2 DC-2 POSITIV PASSFORM
    T5C3 DC-2 POSITIV PASSFORM
    T5C4 DC-2 POSITIV PASSFORM
    HA5C2 DC-2 POSITIV PASSFORM
    HA5C2-T DC-2 POSITIV PASSFORM
    HA5C3 DC-2 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C3-T DC-2 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C4 DC-2 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C4-T DC-2 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HRT200HS DC-2 POSITIV PASSFORM
    HQDA5 DC-2 POSITIV PASSFORM
    HQDA6 DC-2 POSITIV PASSFORM
    HRT210S DC-2 POSITIV PASSFORM
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.