My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
DC-2 Drill Center

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Hochgeschwindigkeits-Bohrzentren
  3. DC-2 Bohrzentrum

DC-2 Bohrzentrum

    NUR CNY

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 1.000 x 500 x 330 mm, SK 30

Die DC-2 ist eine größere Version unserer herkömmlichen Bohr-/Gewindebohrmaschine, die einen erweiterten X- und Y-Verfahrweg und einen größeren Tisch bietet, um größere Teile, mehrere Schraubstöcke oder hochdichte Aufspannungen aufzunehmen. Die Maschine ist mit einer BT30-Spindel mit 10.000 U/min und einem Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler vom Revolvertyp ausgestattet, der die Schnitt-zu-Schnitt-Zeit minimiert und die Zykluszeiten verkürzt. Wählen Sie die optionale Spindel mit 15.000 U/min oder 20.000 U/min und verkürzen Sie die Produktionszeiten noch weiter.

Der Späneauswurf auf der Rückseite der DC-2 ermöglicht eine Nebeneinanderplatzierung der Maschinen und so eine Maximierung der Nutzfläche; ferner ermöglicht er den einfachen seitlichen Zugang für Automatisierungssysteme. Die einteilige, extra breite Basis der Maschine bietet stabilen Halt für schwerere Teile und Vorrichtungen, und die dreieckige Säule mit breiter Standfläche erhöht die Gesamtsteifigkeit.

  • Mehr Verfahrweg und größerer Tisch als DC-1
  • BT30-Spindel mit 10.000 U/min 
  • 15.000 U/min oder 20.000 U/min verfügbar
  • Schneller Werkzeugwechsler mit Revolver, 21 Werkzeuge
  • Automatisches Fenster für eine einfache Automatisierung verfügbar
  • Rückseitiger Spanauswurf mit Spänespülung auf der Vorderseite

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 30 Kegel
  • 3 Achse
  • 10k RPM
  • 21 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

HAAS HOCHGESCHWINDIGKEITS-BOHRZENTREN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Kompatibilität von Drehtischen

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 39.40 in 1000 mm
    Y-Achse 19.70 in 500 mm
    Z-Achse 13.00 in 330 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 18.9 in 480 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 15.0 hp 11.2 kW
    Max. Geschwindigkeit 10000 rpm 10000 rpm
    Max. Drehmoment 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel BT30 BT30
    Lagerschmierung Grease Packed Grease Packed
    Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 43.3 in 1100 mm
    Breite 19.7 in 500 mm
    Breite der T-Nuten 0.630 in 16 mm
    Mittenabstand der T-Nuten 3.94 in 100 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 772 lb 350 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge an X 1890 ipm 48.0 m/min
    Eilgänge auf Y 1890 ipm 48.0 m/min
    Eilgänge an Z 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 2054 lbf 9137 N
    Max. Schubkraft Y 2054 lbf 9137 N
    Max. Schubkraft Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Turret Turret
    Tragfähigkeit 21 21
    Max Tool Diameter (full)** 2.4 in 60 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.1 in 80 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 7.90 in 200 mm
    Max. Werkzeuggewicht 4.4 lb 2.0 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.50 s 1.50 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Max. Gewindebohr-Drehzahl 5000 rpm 5000 rpm
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 10000 rpm 10000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 15.0 hp 11.2 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Export-Palette 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Gewicht 8860 lb 4019.0 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
    • Spindel mit 10.000 U/min, DC-Serie

    Werkzeugwechsler

    • 21-fach Werkzeugwechsler vom Werkzeugrevolvertyp

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • Kühlmitteltank, 250 Liter (66 Gallonen)
    • Einsatzbereit für den Kühlmittelfluss durch die Spindel
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
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Komfort-Paket
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    Videos

    TRADITIONELLES FORMAT, BEWÄHRTER HAAS WERT

    ✓  Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler in Revolver-Ausführung


    ✓  Spanauswurf und Kühlmittelspülung an der Rückseite


    ✓  Bereit für die Automatisierung – Cobot oder APL


    ✓  Bedienerfreundliche Steuerung von Haas

     

    ✓  Hochleistungsspindeln

     

    ✓  Einfache Integration der 4. und 5. Achse

    DETAILS ANSEHEN
    BROSCHÜRE HERUNTERLADEN
    Das drahtlose, intuitive Messtastsystem von Haas
    Mit dem drahtlosen, intuitiven Messtastsystem (WIPS) von Haas können Sie Werkzeug- und Arbeitsabstände in einem Bruchteil der Zeit einstellen. Keine Kantenfinder oder Zettel mehr unter dem Werkzeug erforderlich.
    Anzeigen von Bildern und Videos auf Ihrer Haas
    Mit einem M130 können Sie Einrichtungsblätter, Werkzeuglisten, Arbeitsanweisungen und sogar Videos anzeigen, alles in Ihrem Programm. Sie brauchen keine Arbeitsanweisungen mehr an die Maschine zu kleben oder handschriftliche Notizen zu machen, die Ihrem Bediener sagen, wie ein Teil zu laden oder zu prüfen ist; fügen Sie alles in Ihr NC-Programm ein!
    Vereinfachte 3+2 und 5-Achsen-Bearbeitung
    Die Softwarefunktionen zum Ermitteln des dynamischen Werkstückversatzes (DWO) und zur Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts (TCPC) erlauben Ihnen, das CAM-Programm vorher zu erstellen und die Spannvorrichtung sowie das Werkstück an einer beliebigen Stelle auf dem Maschinentisch zu platzieren, ohne dass das Programm neu geladen werden muss!
    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERE VERSION

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 600 mm x 4500 mm x 330 mm, SK 30

    • 30 Kegel
    • 3 Achse
    • 10k RPM
    • 21 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    UNTERSCHIEDLICHER ANSATZ

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC Bohr-/Gewindebohrzentrum mit 711 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    • 30 Kegel
    • 3 Achse
    • 10k RPM
    • 20+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    KOMPAKTER SK 40

     Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    CNC vertikale super schnelle MiniMill mit Verfahrwegen von 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 10k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
    HA5C DC-2 PASST
    HA5C-T DC-2 PASST
    HA5CS DC-2 PASST
    T5C DC-2 PASST
    HRT100 DC-2 PASST
    HRT160 DC-2 PASST
    HRT160SP DC-2 PASST
    HRT160SS DC-2 PASST
    HRT210 DC-2 PASST
    HRT210HS DC-2 PASST
    HRT210HT DC-2 PASST
    HRT210SP DC-2 PASST
    HRT210SS DC-2 PASST
    HRTA5 DC-2 PASST
    HRTA6 DC-2 PASST
    TH240 DC-2 PASST
    TRT70 DC-2 PASST
    HA2TS DC-2 PASST
    T5C2 DC-2 PASST
    T5C3 DC-2 PASST
    T5C4 DC-2 PASST
    HA5C2 DC-2 PASST
    HA5C2-T DC-2 PASST
    HA5C3 DC-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C3-T DC-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C4 DC-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C4-T DC-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRT200HS DC-2 PASST
    HQDA5 DC-2 PASST
    HQDA6 DC-2 PASST
    HRT210S DC-2 PASST

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.