MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
      • Haas Stangenlader 12
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
      • Drehmaschinen-Werkstückspannen-Sätze
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
      • Werkzeuge und Sätze zum Abwaschen von Teilen
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Maschinen vergleichen


Hinweis:Die fett gedruckten technischen Daten zeigen Unterschiede zur ursprünglichen Maschine im Vergleich an.

DC-2 Bohrzentrum

39.4" x 19.7" x 13.0" (xyz)
1001 x 500 x 330 mm
Startpreis: US$85,995 NUR CNY
US$65,995
Startpreis:
Startpreis:
MASSEINHEIT:
MODELL UND PREIS
MODELL UND PREIS
MODELL UND PREIS
MASSEINHEIT:
Modell
DC-2 Bohrzentrum

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$85,995 NUR CNY
US$65,995
US$85,995 US$65,995
Grundausstattung

spindeln

Spindel mit 10.000 U/min, DC-Serie

werkzeugwechsler

21-fach Werkzeugwechsler vom Werkzeugrevolvertyp

4----5-achsen

revolver-und-angetriebene-werkzeuge

messtasten

späneabfuhr--und-kühlmittelverwaltung

Abblasen der MaschinentürinnenseiteEinsatzbereit für den Kühlmittelfluss durch die SpindelMehrstufige Kühlmittelpumpe

die-haas-steuerung

HaasDropErweiterte WerkzeugverwaltungEthernet-SchnittstelleM130 MedienanzeigeHaasConnect: Fernüberwachung1 GB Programmspeicher (Standard)Synchronisiertes GewindebohrenWLAN-Anschluss für die Haas SteuerungSteuerung des BreitbildmonitorsÜberspannungsschutzSicherer LaufFrüherkennungsmodul für Stromausfall

produktoptionen

Komfort-PaketTelefon-Ladestation

werkzeuge-und-spannvorrichtungen

werkstückhalterung

installationssätze

versand

garantie

Ein Jahr Standardgarantie

installation

Specifications

Verfahrwege

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X-Achse
39.40 in 1000 mm
Y-Achse
19.70 in 500 mm
Z-Achse
13.00 in 330 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.)
18.9 in 480 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min)
5.9 in 150 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. Nennleistung
15.0 hp 11.2 kW
Max. Geschwindigkeit
10000 rpm 10000 rpm
Max. Drehmoment
14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
Antriebssystem
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel
BT30 BT30
Lagerschmierung
Grease Packed Grease Packed
Kühlung
Liquid Cooled Liquid Cooled

Tisch

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Länge
43.3 in 1100 mm
Breite
19.7 in 500 mm
Breite der T-Nuten
0.630 in 16 mm
Mittenabstand der T-Nuten
3.94 in 100 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung
5 5
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt)
772 lb 350 kg

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. Vorschub für Zerspanen
1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge an X
1890 ipm 48.0 m/min
Eilgänge auf Y
1890 ipm 48.0 m/min
Eilgänge an Z
1890 ipm 48.0 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. Schubkraft X
2054 lbf 9137 N
Max. Schubkraft Y
2054 lbf 9137 N
Max. Schubkraft Z
2054 lbf 9137 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Typ
Turret Turret
Tragfähigkeit
21 21
Max. Werkzeugdurchmesser (voll)
2.4 in 60 mm
Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer)
3.1 in 80 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie)
8 in 200 mm
Max. Werkzeuggewicht
4.4 lb 2.0 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt)
1.50 s 1.50 s
Span-zu-Span (Durchschnitt)
2.50 s 2.50 s

Allgemeine Angaben

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks
66 gal 250 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch
3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft)
3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Spindeldrehzahl
10000 rpm 10000 rpm
Antriebssystem
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung
15.0 hp 11.2 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach
220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig
40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
20 A 20 A
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.