MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711

Service hjem Fremgangsmåter Haas Cobot – Griper – Installasjon – AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

Haas-Cobot 10 (HC10) – Griper – Installasjon


AD0711

Haas Cobot – Griper – Installasjon – AD0711

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Gripper Installation (7 trinn) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 trinn) 4. Verification (1 trinn) Back to Top

Introduction

Ulike typer gripere kan installeres på Haas Cobot-pakken. Denne prosedyren vil vise hvordan du installerer de forskjellige pneumatiske griperne som leveres gjennom Haas-doble og -enkle gripere. 

Denne prosedyren gjelder for følgende delenumre og servicesett:

  • 09-0613: COBOT GRIPPER, PNEUMATIC DUAL
  • 09-0614:  COBOT GRIPPER, PNEUMATIC SINGLE
  • 93-1001207: HRP-1/HC10 DUAL GRIPPER KIT

MERK: HRP-1/HC-10 dobbel griper er bakoverkompatibel med enhver Cobot 10.

Gripper Installation

1

Slå av maskinens luft ved å dreie ventilen i luft/smøringskabinettet og trekk i trykkavlastningsventilen for å slippe ut luften i systemet.

2

For den dobbeltvirkende griperen:

Det er to versjoner av de dobbeltvirkende griperne for dette avsnittet, som begge har samme installasjonsprosess.

Jogg roboten slik at plasseringshullet [1] er sentrert på toppen.

Installer adapterplaten [2] på enden av robotarmen.

Installer dobbeltgriperenheten [3] på adapterplaten [2].

MERK: Sørg for å installere griper 1 (som har de oransje og lilla stripsene) på griper 1-adapterplateseksjonen. 

3

For den vinklede enkeltvirkende griperen:

Jogg roboten slik at plasseringshullet [1] bør være sentrert på toppen.

Installer vinkeladapterplaten [2] på enden av robotarmen.

Installer enkeltgriperenheten [3] på adapterplaten [2]. 

4

For å installere stanggriperfingrene, fjern plugggriperplatene fra griperkroppene.

Installer boltplatene for stanggriperen [3] med (x8) SHCS M6-skruer [4]. Gi moment til 10 ft-lbs.

Installer stanggriperfingrene [2] med (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Gi moment til 13 ft-lbs.

5

Konfigurer den doble luftspoleenheten som brukes for pneumatiske gripere avhengig av enkel [1] eller dobbel [2] griperkonfigurasjon. 

For enkelgripere [1], koble den innkommende luften til beslaget [2] og behold pluggen i den andre enden av beslaget [3] som vist på bildet.

For dobbeltgripere [4], fjern pluggen i beslaget [3] og fest en liten luftslange til den andre spolen [5]. Koble deretter den innkommende luftslangen til beslaget [2] slik at begge spolene mottar luft.

6

For enkelgriperen:

Før (x2) luftslangene fra griperen til det samme fargekodede beslaget på den doble luftspoleenheten. 

Fest luftkretsene ved å vikle dem inn i kabelrøret. Bruk borrelåsstroppene til å feste kabelrøret til Coboten. Sørg for at det er nok slakk slik at kablene ikke blir anstrengt når Cobot er helt forlenget.

Sett inn inngangsluftslangen til den brukte spolens beslag [1]. 

Sørg for at pluggen er installert på den ubrukte spolens beslag [2]. 

7

For dobbeltgriperen:

Før (x2) luftslangene fra griper nr. 1 til det samme fargekodede beslaget på den doble luftspoleenheten. 

Før (x2) luftslangene fra griper nr. 2 til de samme fargekodede beslagene på den doble luftspoleenheten. 

Fest luftkretsene ved å vikle dem inn i kabelrøret. Bruk borrelåsstroppene til å feste kabelrøret til Coboten. Sørg for at det er nok slakk slik at kablene ikke blir anstrengt når Cobot er helt forlenget.

Sett inn den korte luftkreftsen [1] som kobler den første spolen med den andre. 

Sett inn inngangsluftslangen til beslaget [2]. 

Robot Electrical & Air - Installation

1

Installer den doble luftspoleenheten på siden av sokkelen mens du gir luftkretsene nok slakk. Sørg for at den er i en posisjon der den ikke vil være i veien. Før luftkretsen [1] under maskinen tilbake mot CALM-kabinettet som vist.

2

Inne i CALM-skapet, fjern en plugg fra én av CALM-manifoldportene og installer stengeventligel [1] (58-1853) på portens beslag. Før inngangsluftkretsen [2] fra den doble luftspoleenheten (fra forrige trinn) inn i CALM-kabinettet og koble luftkretsen til stengeventilen.

Slå lufttilførselen til maskinen PÅ.

3

Sørg for å slå AV kontrollboksen [1].

Koble spolekabelen fra den doble luftspoleenheten [2] til den digitale utgangen på Cobot-kontrollboksen [1]. Fjern kontakten fra Cobot-kontrollboksen.

4

Installer de forskjellige fargede ledningene på deres respektive plassering:

  • Svart/hvit kabel i 0V
  • Svart kabel inn i DO0
  • Oransje/hvit kabel i 0V
  • Oransje kabel inn i DO1
  • Rød/hvit kabel i 0V
  • Rød kabel i DO2
  • Brun/hvit kabel i 0V
  • Brun kabel i DO3

Slå PÅ kontrollboksen.

5

På Haas-anhenget, trykk på [CURRENT COMMANDS].

Gå tilEnheter>Robot>Jogging-fanen. Endre følgende:

  • Maksimal jogghastighet til 7,9 tommer/sek

Gå til Oppsett-fanen. Endre følgende:

  • Maks. robothastighet til 118 tommer/sek (2000 mm/sek). 
  • Angi Nettmasse for griperen. Referer til layouttegningene på nettstedet vårt (Enkelt gripper layouttegning ELLER Dobbelt griper layouttegning) for å få riktig verdi for denne innstillingen.
ADVARSEL: Feil innstilling av denne verdien kan føre til at robotarmen ikke beveger seg riktig. 
 
  • Antall gripere til antall gripere.
  • Utdata for rå griperklemme til 4.
  • Utdata for rå griperløsning til 3.
  • Rå griperklemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griperklemmetype til OD/ID.
  • Utdata for finish griperklemme til 2.
  • Utdata for finish griperløsning til 1.
  • Finish griper klemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griperklemmetype til OD/ID.

Verification

1

Teste driften av griperne:

  • Bekreft at begge griperne klemmer og løsner korrekt.
  • Trykk på [CURRENT COMMANDS] og gå til Enheter > Robot > Jogging-fanen.
  • Trykk på [F2] for å klemme/løsne finish-griperen.
  • Trykk på [F3] for å klemme/løsne den rå griperen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.