My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Cobot Haas - dispozitiv de prindere - Instalare - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

Cobot Haas 10 (HC10) - Dispozitiv de prindere - Instalare


AD0711

Cobot Haas - dispozitiv de prindere - Instalare - AD0711

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Gripper Installation (7 pași) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 pași) 4. Verification (1 pas) Back to Top

Introduction

Pe pachetul Cobot Haas pot fi instalate diferite tipuri de dispozitive de prindere. Această procedură vă va arăta cum să instalați diferitele dispozitive de prindere pneumatice furnizate prin Haas — dispozitive de prindere duble și individuale. 

Această procedură este valabilă pentru următoarele numere de piese și seturi de service:

  • 09-0613: DISPOZITIV DE PRINDERE COBOT, PNEUMATIC DUBLU
  • 09-0614:  DISPOZITIV DE PRINDERE COBOT, PNEUMATIC SIMPLU
  • 93-1001207: SET DISPOZITIV DE PRINDERE DUBLU HRP-1/HC10

NOTĂ:Dispozitivul de prindere dublu HRP-1/HC-10 este compatibil în partea din spate cu orice Cobot 10.

Gripper Installation

1

Opriți aerul mașinii rotind supapa din compartimentul Aer/Lubrifiant și trageți supapa de eliberare a presiunii pentru a elibera aerul în sistem.

2

Pentru dispozitivul de prindere dublu:

Pentru această secțiune, există două versiuni ale dispozitivelor de prindere cu acțiune dublă, ambele având același proces de instalare.

Avansați rapid robotul, astfel încât orificiul locației [1] să fie centrat în partea de sus.

Instalați placa adaptorului [2] pe capătul brațului robotului.

Instalați ansamblul dispozitivului de prindere dublu [3] pe placa adaptorului [2].

NOTĂ: Asigurați-vă că instalați dispozitivul de prindere 1 (care are coliere de plastic portocalii și violete) pe secțiunea plăcii adaptorului dispozitivului de prindere 1. 

3

Pentru dispozitivul de prindere unghiular cu acționare simplă:

Avansați rapid robotul, astfel încât orificiul locației [1] să fie centrat în partea de sus.

Instalați placa adaptorului unghiular [2] pe capătul brațului robotului.

Instalați ansamblul dispozitivului de prindere simplu [3] pe placa adaptorului unghiular [2]. 

4

În cazul în care sunt instalate dispozitive de prindere de tip bară, scoateți plăcile dispozitivului de prindere de pe corpurile acestuia.

Instalați plăcile cu șuruburi ale dispozitivului de prindere a barei [3] cu (x8) șuruburi SHCS M6 [4]. Strângeți la cuplu la 10 ft-lbs.

Instalați șuruburile dispozitivului de prindere a barei [2] cu (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Strângeți la cuplu la 13 ft-lbs.

5

Configurați ansamblul solenoidului cu aer dublu utilizat pentru dispozitivele de prindere pneumatice, în funcție de configurația dispozitivului de prindere simplu [1] sau dublu [2]. 

Pentru dispozitivele de prindere individuale [1], conectați aerul de intrare la armătură [2] și păstrați dopul la celălalt capăt al armăturii [3] așa cum se arată în imagine.

Pentru dispozitivele de prindere duble [4], scoateți dopul din armătură [3] și atașați un mic furtun de aer la al doilea solenoid [5]. Apoi conectați furtunul de aer de intrare la armătură [2], astfel încât ambii solenoizi să primească aer.

6

Pentru dispozitivul de prindere simplu:

Direcționați liniile de aer (x2) de la dispozitivul de prindere la armătura codificată cu aceeași culoare de pe ansamblul solenoidului cu aer dublu. 

Fixați liniile de aer înfășurându-le în tubul pentru cabluri. Utilizați chingile velcro pentru a atașa tubul cablului la cobot. Asigurați-vă că există suficient spațiu, astfel încât cablurile să nu fie tensionate atunci când cobotul este complet extins.

Introduceți furtunul de aer de intrare în armătura solenoidului utilizat [1]. 

Asigurați-vă că dopul este instalat pe fitingul solenoidului neutilizat [2]. 

7

Pentru dispozitivul de prindere dublu:

Direcționați liniile de aer (x2) de la dispozitivul de prindere nr. 1 la armătura codificată cu aceeași culoare de pe ansamblul solenoidului cu aer dublu. 

Direcționați liniile de aer (x2) de la dispozitivul de prindere nr. 2 la armătura codificată cu aceeași culoare de pe ansamblul solenoidului cu aer dublu. 

Fixați liniile de aer înfășurându-le în tubul pentru cabluri. Utilizați chingile velcro pentru a atașa tubul cablului la cobot. Asigurați-vă că există suficient spațiu, astfel încât cablurile să nu fie tensionate atunci când cobotul este complet extins.

Introduceți linia de aer scurtă [1] care conectează primul solenoid cu al doilea solenoid. 

Introduceți furtunul de aer de intrare în racord [2]. 

Robot Electrical & Air - Installation

1

Instalați ansamblul solenoidului cu aer dublu pe partea laterală a soclului, oferind în același timp liniilor de aer suficient spațiu. Asigurați-vă că este într-o poziție în care nu va obstrucționa nimic. Direcționați linia de aer [1] sub mașină înapoi către compartimentul CALM, conform ilustrației.

2

În interiorul compartimentului CALM, scoateți o fișă din unul dintre porturile colectorului CALM și instalați supapa de reținere [1] (58-1863) pe racordul portului. Direcționați linia de aer de intrare [2] din ansamblul solenoidului cu aer dublu (din pasul anterior) în compartimentul CALM și conectați linia de aer la supapa de reținere.

PORNIȚI alimentarea cu aer a maşinii.

3

Asigurați-vă că OPRIȚI caseta de comandă [1].

Conectați cablul solenoidului de la ansamblul solenoidului cu aer dublu [2] la Ieșirea digitală de pe cutia de comandă  Cobot [1]. Scoateți conectorul din caseta de comandă Cobot.

4

Instalați diferitele fire colorate în locația lor respectivă:

  • Cablu negru/alb în 0 V
  • Cablu negru în DO0
  • Cablu portocaliu/alb în 0 V
  • Cablu portocaliu în DO1
  • Cablu roșu/alb în 0 V
  • Cablu roșu în DO2
  • Cablu maro/alb în 0 V
  • Cablu maro în DO3

PORNIȚI caseta de comandă.

5

Pe consola Haas, apăsați [CURRENT COMMANDS]..

Accesați filaDispozitive>Robot>Avans rapid . Modificați următoarele:

  • Viteză maximă avans rapid la 7,9 inchi/sec.

Accesați fila Setare . Modificați următoarele:

  • Viteza maximă a robotului la 118 in/sec(2.000 mm/sec). 
  • Introduceți masa netă a dispozitivului de prindere Consultați schițele de dispunere de pe site-ul nostru web (Schema de configurare cu un singur dispozitiv de prindere SAUSchema de configurare cu dispozitiv de prindere dublu ) pentru a obține valoarea corectă pentru această setare
AVERTISMENT: Setarea incorectă a acestei valori poate cauza mișcarea incorectă a brațului robotului. 
 
  • Număr de dispozitive de prindere la numărul de dispozitive de prindere.
  • Ieșire fixare dispozitiv de prindere brut la 4.
  • Ieșire desprindere dispozitiv de prindere brut la 3.
  • Întârziere fixare dispozitiv de prindere brut la durata de fixare/desprindere în sec.
  • Tip fixare dispozitiv de prindere brut la diametru exterior/diametru interior.
  • Ieșire fixare dispozitiv de prindere finisat la 2.
  • Ieșire desprindere dispozitiv de prindere finisat la 1.
  • Întârziere fixare dispozitiv de prindere finisat la durata de fixare/desprindere în sec.
  • Tip fixare dispozitiv de prindere brut la diametru exterior/diametru interior.

Verification

1

Testați funcționarea dispozitivelor de prindere:

  • Verificați dacă dispozitivele de prindere prind și desprind corect.
  • Apăsați[CURRENT COMMANDS]și accesațiDispozitive > Robot > Fila Avans rapid.
  • Apăsați[F2]pentru a fixa/desprindeDispozitivul de dispozitiv de prindere.
  • Apăsați[F3]pentru a fixa/desprindeDispozitivul de dispozitiv de prindere.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.