My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711

Accueil du service Procédures d’aide Cobot Haas - pince - Installation - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

Cobot Haas 10 (HC10) - Pinces - Installation


AD0711

Cobot Haas - pince - Installation - AD0711

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Gripper Installation (7 étapes) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 étapes) 4. Verification (1 étape) Back to Top

Introduction

Différents types de pinces peuvent être installées sur le pack Cobot Haas. Cette procédure montrera comment installer les différentes pinces pneumatiques fournies par Haas : les pinces doubles et simples. 

Cette procédure s’applique aux numéros de pièce et aux kits de maintenance suivants :

  • 09-0613 : PINCE COBOT, PNEUMATIQUE DOUBLE
  • 09-0614 :  PINCE COBOT, PNEUMATIQUE SIMPLE
  • 93-1001207 : HRP-1/HC10 DUAL GRIPPER KIT

REMARQUE :La double pince HRP-1/HC-10 est rétrocompatible avec n’importe quel Cobot 10.

Gripper Installation

1

Coupez l’air de la machine en tournant la vanne dans l’armoire air/lubrifiant et tirez sur la vanne de détente pour libérer l’air dans le système.

2

Pour la pince à double action :

Il existe deux versions de pinces à double action pour cette section, toutes deux ayant le même processus d’installation.

Faites avancer le robot en marche manuelle de sorte que le trou de positionnement [1] soit centré sur le dessus.

Installez la plaque adaptatrice [2] sur l’extrémité du bras du robot.

Installez l’assemblage de pince double [3] sur la plaque adaptatrice [2].

REMARQUE : assurez-vous d’installer la 1ère pince (qui a les colliers de serrage orange et violets) sur la section de la plaque adaptatrice de la 1ère pince. 

3

Pour la pince à action unique inclinée :

Faites avancer le robot en marche manuelle de sorte que le trou de positionnement [1] soit centré sur le dessus.

Installez la plaque adaptatrice d’angle [2] à l’extrémité du bras du robot.

Installez l’ensemble de pince unique [3] sur la plaque adaptatrice d’angle [2].

4

Pour installer les doigts de la pince de barre, retirez les plaques de pince des corps de pince.

Installez les plaques de boulon de la pince de barre [3] avec (x8) vis SHCS M6 [4]. Serrez à 10 ft-lb.

Installez les doigts de la pince de barre [2] avec (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Serrez à 13 ft-lb.

5

Configurez l’assemblage du solénoïde à double air utilisé pour les pinces pneumatiques en fonction de la configuration de pince unique [1] ou double [2]. 

Pour les pinces simples [1], connectez l’air entrant au raccord [2] et conservez la prise à l’autre extrémité du raccord [3] comme indiqué sur l’image.

Pour les pinces doubles [4], retirez le bouchon dans le raccord [3] et fixez un petit tuyau à air au deuxième solénoïde [5]. Connectez ensuite le tuyau à air entrant au raccord [2] de sorte que les deux solénoïdes reçoivent de l’air.

6

Pour la pince unique :

Acheminez les (x2) conduites d’air de la pince au raccord utilisant le même code couleur sur l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air. 

Fixez les conduites d’air en les enveloppant dans le conduit de câble. Utilisez les bandes velcro pour attacher le conduit de câble au Cobot. Assurez-vous qu’il y a suffisamment de mou pour que les câbles ne soient pas contraints lorsque le Cobot est complètement déployé.

Insérez le tuyau à air d’entrée dans le raccord du solénoïde utilisé [1]. 

Assurez-vous que la prise est installée sur le raccord du solénoïde inutilisé [2]. 

7

Pour la double pince :

Acheminez les (x2) conduites d’air de la 1ère pince au raccord utilisant le même code couleur sur l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air. 

Acheminez les (x2) conduites d’air de la 2ème pince au raccord utilisant le même code couleur sur l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air. 

Fixez les conduites d’air en les enveloppant dans le conduit de câble. Utilisez les bandes velcro pour attacher le conduit de câble au Cobot. Assurez-vous qu’il y a suffisamment de mou pour que les câbles ne soient pas contraints lorsque le Cobot est complètement déployé.

Insérez la conduite d’air courte [1] reliant le premier solénoïde au deuxième. 

Insérez le tuyau à air d’entrée dans le raccord [2]. 

Robot Electrical & Air - Installation

1

Installez l’assemblage du solénoïde à double air sur le côté du socle tout en laissant suffisamment de mou aux conduites d’air. Assurez-vous qu’il est dans une position où il ne gênera pas. Acheminez la conduite d’air [1] sous la machine vers l’armoire CALM comme indiqué.

2

À l’intérieur de l’armoire CALM, retirez la prise de l’un des ports manifold CALM et installez le clapet antiretour [1] (58-1863) dans le raccord du port. Acheminez la conduite d’air d’entrée [2] de l’assemblage du solénoïde à double entrée d’air (de l’étape précédente) dans l’armoire CALM et connectez la conduite d’air au clapet antiretour.

Mettez sous tension l'alimentation en air de la machine.

3

Assurez-vous d’éteindre le boîtier de commande [1].

Connectez le câble solénoïde de l’ensemble solénoïde à double entrée d’air [2] à la sortie numérique sur le boîtier de commande du cobot [1]. Retirez le connecteur du boîtier de commande du cobot.

4

Installez les différents fils colorés à leur emplacement respectif :

  • Câble noir/blanc en 0V
  • Câble noir en DO0
  • Câble orange/blanc en 0V
  • Câble orange en DO1
  • Câble rouge/blanc en 0V
  • Câble rouge en DO2
  • Câble marron/blanc en 0V
  • Câble marron en DO3

Mettez le boîtier de commande sous tension.

5

Sur le boîtier de commande Haas, appuyez sur [CURRENT COMMANDS].

Accédez à l’onglet Dispositifs>Robot>Déplacement en marche manuelle. Modifiez les éléments suivants :

  • Vitesse de marche manuelle maximale sur 7.9 pouces/s

Accédez à l’onglet Réglage. Modifiez les éléments suivants :

  • Réglez le paramètre Max Robot Speed (Vitesse maximale du robot) sur 118 po/s (2 000 mm/s).
  • Saisissez la masse nette de la pince. Consultez les dessins de disposition sur notre site Web (Schéma de disposition de pince unique OU Schéma de disposition de pince double) pour obtenir la valeur correcte pour ce réglage.
AVERTISSEMENT : Un réglage incorrect de cette valeur peut entraîner un mauvais mouvement du bras du robot. 
 
  • Nombre de pinces sur le nombre de pinces.
  • Sortie de serrage de la pince brute sur 4.
  • Sortie de desserrage de la pince brute sur 3.
  • Délai de serrage de la pince brute sur la durée de serrage/desserrage en secondes.
  • Type de serrage de la pince brute sur DE/DI.
  • Sortie de serrage de la pince de finition sur 2.
  • Sortie de desserrage de la pince de finition sur 1.
  • Délai de serrage de la pince de finition sur la durée de serrage/desserrage en secondes.
  • Type de serrage de la pince brute sur DE/DI.

Verification

1

Tester le fonctionnement des pinces :

  • Vérifiez que les deux pinces serrent et se desserrent correctement.
  • Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et allez à l’onglet Devices (Appareils) > Robot > Jogging (Marche manuelle).
  • Appuyez sur [F2] pour serrer/desserrer la pince de finition.
  • Appuyez sur [F3] pour serrer/desserrer la pince brute.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.