Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711

Servisna domača stran Kako poteka postopek Haas Cobot - Prijemalo - Namestitev - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

Haas Cobot 10 (HC10) - Prijemalo - Namestitev


AD0711

Haas Cobot - Prijemalo - Namestitev - AD0711

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Namestitev prijemala (7 koraki) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 koraki) 4. Verification (1 korak) Back to Top

Introduction

Na paket Haas Cobot lahko namestite različne vrste prijemal. Ta postopek vam prikazuje, kako namestiti različna pnevmatska prijemala, ki jih dobavlja Haas – dvojna in enojna prijemala. 

Ta postopek velja za naslednje številke delov in servisne komplete:

  • 09-0613: PRIJEMALO COBOT, PNEVMATSKI DVOJNI
  • 09-0614: PRIJEMALO COBOT, PNEVMATSKI ENOJNI
  • 93-1001207: HRP-1/HC10 KOMPLET DVOJNEGA PRIJEMALA

OPOMBA:HHRP-1/HC-10 dvojno prijemalo je združljivo nazaj s katerim koli Cobot 10.

Namestitev prijemala

1

Dovod zraka na stroju izklopite z obračanjem lopute v omari Air / Lube in povlecite razbremenilni ventil, da sprostite zrak v sistemu.

2

Za prijemalo z dvojnim delovanjem:

Za ta razdelek obstajata dve različici prijemal z dvojnim delovanjem, ki imata oba enak postopek namestitve.

Robota v JOG načinu premaknite tako, da je lokacijska odprtina [1] centrirana na vrhu.

Namestite ploščo za adapter [2] na konec robotske roke.

Namestite sklop dvojnega prijemala [3] na ploščo za adapter [2].

OPOMBA: Prepričajte se, da je prijemalo 1 (ki ima oranžne in vijolične vezice) nameščeno na del plošče za adapter prijemala 1. 

3

Za kotno prijemalo z enojnim delovanjem:

Robota v JOG načinu premaknite tako, da bo lokacijska odprtina [1] centrirana na vrhu.

Namestite kotno ploščo za adapter [2] na konec robotske roke.

Na kotno ploščo za adapter [2] namestite sklop posameznega prijemala [3].

4

Za namestitev prstov prijemala palic odstranite plošče prijemala z ohišja prijemala.

Namestite plošče vijakov za prijemalo palic [3] z vijaki (x8) SHCS M6 [4]. Navorni ključ za 10 ft-lbs.

Namestite prste prijemala palic [2] z vijaki (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Navorni ključ za 13 ft-lbs.

5

Konfigurirajte dvojni selenoid za zrak, ki se uporablja za pnevmatska prijemala, glede na konfiguracijo enega [1] ali dveh [2] prijemal. 

Pri enojnih prijemalih [1] priključite dovodni zrak na priključek [2] in vtič držite na drugem koncu priključka [3], kot je prikazano na sliki.

Pri dvojnih prijemalih [4] odstranite čep v priključku [3] in pritrdite majhno zračno cev na drugi selenoid [5]. Nato priključite zračno cev na priključek [2], tako da oba selenoida prejemata zrak.

6

Za enojno prijemalo:

Napeljite (x2) zračne vode iz prijemala do enako barvno označenega priključka na dvojnem selenoidu za zrak. 

Zračne vode pritrdite tako, da jih ovijete v kabelski kanal. S trakovi velcro pritrdite kabelski kanal na kobota. Prepričajte se, da kabli niso napeti, ko je kobot popolnoma iztegnjen.

Vstavite vhodno zračno cev na uporabljeni selenoid priključek [1]. 

Prepričajte se, da je vtič nameščen na neuporabljen priključek selenoida [2]. 

7

Za dvojno prijemalo:

Speljite (x2) zračne vode od prijemala št. 1 do enako barvno označenega priključka na dvojnem selenoidu za zrak. 

Speljite (x2) zračne vode od prijemala št. 2 do enako barvno označenega priključka na dvojnem selenoidu za zrak. 

Zračne vode pritrdite tako, da jih ovijete v kabelski kanal. S trakovi velcro pritrdite kabelski kanal na kobota. Prepričajte se, da kabli niso napeti, ko je kobot popolnoma iztegnjen.

Vstavite kratek zračni vod [1], ki povezuje prvi selenoid z drugim. 

Vstavite vhodno zračno cev na priključek [2]. 

Robot Electrical & Air - Installation

1

Namestite dvojni selenoid za zrak na stran podstavka, pri čemer pustite zračne vode dovolj ohlapne. Prepričajte se, da je nameščen tako, da ne bo oviral. Zračni vod [1] pod strojem napeljite nazaj proti omarici CALM, kot je prikazano.

2

V omarici CALM odstranite vtič z enega od vrat razdelilnika CALM ter namestite nepovratni ventil[1] (58-1863)  na priključek z nastavkom. Vhodni zračni vod [2] speljite iz dvojnega selenoida za zrak (v prejšnjem koraku) v omarico CALM in priključite zračni vod na nepovratni ventil.

Vklopite dovod zraka iz stroja.

3

Prepričajte se, da ste izklopili krmilno omarico [1].

Priključite kabel selenoid iz sklopa selenoid z dvojnim zrakom [2] v digitalni izhod na kobot krmilni omarici [1]. Odstranite konektor iz krmilne omarice kobot.

4

Na ustrezno mesto namestite različne barvne žice:

  • Črni/beli kabel v 0V
  • Črni kabel v DO0
  • Oranžni/beli kabel v 0V
  • Oranžni kabel v DO1
  • Rdeči/beli kabel v 0V
  • Rdeči kabel v DO2
  • Rjavi/beli kabel v 0V
  • Rjava kabel v DO3

Vklopite krmilno omarico.

5

Na obešalu Haas pritisnite [CURRENT COMMANDS].

Pojdite na zavihek >Naprave>RobotPremikanje v JOG načinu. Spremenite naslednje:

  • Največjo hitrost premikanja v JOG načinu nastavite na 7,9 palcev/sek

Pojdite na zavihek Nastavitev . Spremenite naslednje:

  • Največja hitrost robota na 118 palcev/sek(2000 mm/sek). 
  • Vnesite neto maso prijemala. Za pridobitev pravilne vrednosti te nastavitve si oglejte risbe postavitve na našem spletnem mestu (risba postavitve enojnega prijemala ALI risba postavitve dvojnega prijemala)
OPOZORILO: Nepravilna nastavitev te vrednosti lahko povzroči, da se robotska roka ne premika pravilno. 
 
  • Število prijemal nastavite na število prijemal.
  • Izhod za vpenjanje prijemala surovcev nastavite na 4.
  • Izhod za odpenjanje prijemala surovcev nastavite na 3.
  • Zakasnitev vpenjanja prijemala surovcev nastavite na trajanje vpenjanja/odpenjanja v sek.
  • Vrsto vpenjanja prijemala surovcev nastavite na OD/ID.
  • Izhod za vpenjanje končnega prijemalanastavite na 2.
  • Izhod za odpenjanje končnega prijemalanastavite na 1.
  • Zakasnitev vpenjanja končnega prijemalanastavite na trajanje vpenjanja/odpenjanja vs.
  • Vrsto vpenjanja prijemala surovcev nastavite na OD/ID.

Verification

1

Preizkusite delovanje prijemal:

  • Prepričajte se, da se oba prijemala vpneta in snameta pravilno.
  • Pritisnite [CURRENT COMMANDS] in pojdite na zavihek Naprave>  Robot > Premikanje v JOG načinu.
  • Pritisnite [F2] za vpenjanje/odpenjanje končnega prijemala.
  • Pritisnite [F3] za vpenjanje/odpenjanje prijemalasurovcev.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.