My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
    • View All
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711

Service hjemme How-to-procedure Haas Cobot - Griber - Installation - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

Haas Cobot 10 (HC10) - Griber - Installation


AD0711

Haas Cobot - Griber - Installation - AD0711

- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Gripper Installation (7 trin) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 trin) 4. Verification (1 trin) Back to Top

Introduction

Forskellige typer gribere kan monteres på Haas Cobot-pakken. Denne procedure vil vise, hvordan du monterer de forskellige pneumatiske gribere, der leveres gennem Haas – dobbelte og enkelte gribere. 

Denne procedure gælder for følgende dele og servicesæt:

  • 09-0613: COBOT GRIPPER, PNEUMATIC DUAL
  • 09-0614:  COBOT GRIPPER, PNEUMATIC SINGLE
  • 93-1001207: HRP-1/HC10 DUAL GRIPPER KIT

BEMÆRK:HRP-1/HC-10 dobbelt griber er bagudkompatibel med enhver Cobot 10.

Gripper Installation

1

Sluk for maskinluften ved at dreje ventilen i CALM-skabet og trække i trykaflastningsventilen for at frigive luften i systemet.

2

For den dobbeltvirkende griber:

Der er to versioner af dobbeltvirkende gribere til dette afsnit, som begge har samme installationsproces.

Jog robotten, så placeringshullet [1] er centreret øverst.

Installer adapterpladen [2] på enden af robotarmen.

Installer den dobbelte griber [3] på adapterpladen [2].

BEMÆRK: Sørg for at montere griber 1 (som har de orange og lilla strips) på griber 1-adapterpladesektionen. 

3

For vinklet enkelthandlingsgriber:

Jog robotten, så placeringshullet [1] skal være centreret øverst.

Installer vinkeladapterpladen [2] på enden af robotarmen.

Installer den enkelte griber [3] på vinkeladapterpladen [2].

4

For at montere stanggribefingre skal gribepladerne fjernes fra gribeanordningerne.

Installer rundjernets gribeboltplader [3] med (x8) SHCS M6-skruer [4]. Spænd til 10 fod-pund.

Installer rundjernets gribefingre [2] med (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Spænd til 13 fod-pund.

5

Konfigurer den dobbelte solenoide, der bruges til pneumatiske gribere, afhængigt af konfigurationen af en enkelt [1] eller dobbelt [2] griber. 

For enkelte gribere [1] tilsluttes den indkommende luftledning til beslaget [2], og stikket holdes i den anden ende af beslaget [3] som vist på billedet.

For dobbelte gribere [4], fjern stikket i beslaget[3], og fastgør en lille luftslange til den anden solenoide[5]. Tilslut derefter den indkommende luftslange til beslaget[2], så begge solenoider modtager luft.

6

For enkeltgriberen:

Før (x2) luftledningerne fra griber til den samme farvekodede beslag på den dobbelte solenoide. 

Fastgør luftledningerne ved at pakke dem ind i kabelkanalen. Brug velcro-stropperne til at fastgøre kabelkanalen til cobot. Sørg for, at der er nok slæk, så kablerne ikke belastes, når kobotten er fuldt udstrakt.

Indsæt luftslangens indgang til den anvendte solenoides beslag [1]. 

Sørg for, at stikket er installeret på den ikke-anvendte solenoides beslag [2]. 

7

For dobbeltgriberen:

Før (x2) luftledningerne fra griber nr. 1 til den samme farvekodede beslag på solenoiden med dobbelt luft. 

Før (x2) luftledningerne fra griber nr. 2 til den samme farvekodede beslag på solenoiden med dobbelt luft. 

Fastgør luftledningerne ved at pakke dem ind i kabelkanalen. Brug velcro-stropperne til at fastgøre kabelkanalen til cobot. Sørg for, at der er nok slæk, så kablerne ikke belastes, når kobotten er fuldt udstrakt.

Indsæt den korte luftledning [1], der forbinder den første solenoide med den anden. 

Sæt indgangsluftslangen på beslaget[2]. 

Robot Electrical & Air - Installation

1

Installer den dobbelte luftsolenoide på siden af soklen, mens luftledningerne får nok slæk. Sørg for, at den er i en position, hvor den ikke er i vejen. Før luftledning [1] under maskinen tilbage mod CALM-skabet som vist.

2

I CALM-skabet skal du fjerne et stik fra en af CALM-manifoldportene og installere kontrolventilen [1] (58-1863) på portens fitting. Før luftledning [2] fra den dobbelte solenoide (fra forrige trin) ind i CALM-skabet, og forbind lufledningen til kontrolventilen.

Tænd for maskinens lufttilførsel.

3

Sørg for at slukke for kontrolboksen [1].

Tilslut solenoide-kablet fra den dobbelte luft-solenoide-enhed [2] til det digitale output på Cobot- kontrolboksen [1]. Fjern stikket fra Cobot-kontrolboksen.

4

Installer de forskellige farvede ledninger på deres respektive placering:

  • Sort/hvidt kabel til 0V
  • Sort kabel til DO0
  • Orange/hvidt kabel til 0V
  • Orange kabel til DO1
  • Rødt/hvidt kabel til 0V
  • Rødt kabel til DO2
  • Brunt/hvidt kabel til 0V
  • Brunt kabel til DO3

Tænd for kontrolboksen.

5

På Haas-panelet skal du trykke på [CURRENT COMMANDS].

Gå til fanenEnheder>Robot>Jogging. Rediger følgende:

  • Maksimal jogging-hastighed til 7,9tommer/sek.

Gå til fanen Opsætning.Rediger følgende:

  • Maks. robothastighed til 2000 mm/sek(118 tommer/sek).
  • Indtast griberens nettomasse. Se layouttegningerne på vores hjemmeside (layouttegning med enkelt griber ELLER layouttegning med dobbelt griber) for at få den korrekte værdi for denne indstilling
ADVARSEL: Indstilling af denne værdi forkert kan medføre, at robotarmen ikke bevæger sig korrekt. 
 
  • Antal gribere til antallet af gribere.
  • Fastspænd udgang på rå griber til 4.
  • Frigør udgang på rå griber til 3.
  • Forsinket fastspænding af rå griber til varigheden af fastspænding/frigørelse i sekunder.
  • Type fastspænding for rå gribertil OD/ID.
  • Fastspænd udgang på sletgriber til 2.
  • Frigør udgang på sletgriber til 1.
  • Afslut gribers forsinket fastspændingtil varigheden af fastpænding/frigørelse i sek.
  • Type fastspænding for rå gribertil OD/ID.

Verification

1

Test gribeanordningernes funktion:

  • Kontrollér, at begge gribeanordninger fastspænder og frigør korrekt.
  • Tryk på [CURRENT COMMANDS] og gå til fanen Enheder > Robot > Jogging.
  • Tryk på [F2] for at fastspænde/frigøre Sletklør.
  • Tryk på[F3]for at fastspænde/frigøre denRågriber.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.