MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711

Início da Assistência Procedimento como fazer Cobot Haas - pinça - Instalação - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

Cobot 10 da Haas (HC10) - Pinça - Instalação


AD0711

Cobot Haas - pinça - Instalação - AD0711

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Gripper Installation (7 passos) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 passos) 4. Verification (1 passo) Back to Top

Introduction

Podem ser instalados diferentes tipos de pinças no pacote do Cobot da Haas. Este procedimento mostrará como instalar as diferentes pinças pneumáticas fornecidas através da Haas — pinças duplas e únicas. 

Este procedimento aplica-se aos seguintes números de peças e kits de assistência:

  • 09-0613: PINÇA COBOT, PNEUMÁTICA DUPLA
  • 09-0614:  PINÇA COBOT, PNEUMÁTICA SIMPLES
  • 93-1001207: KIT DE PINÇA DUPLA HRP-1/HC10

NOTA:A pinça dupla HRP-1/HC-10 é compatível com qualquer Cobot 10.

Gripper Installation

1

Desligue o ar da máquina rodando a válvula no armário Ar/Lubrificação e puxe a válvula de alívio de pressão para libertar o ar do sistema.

2

Para a pinça de ação dupla:

Existem duas versões das pinças de dupla ação para esta secção, ambas com o mesmo processo de instalação.

Faça o deslocamento manual do robô de modo a que o orifício de localização [1] esteja centrado no topo.

Instale a placa do adaptador [2] na extremidade do braço robótico.

Instale o conjunto da pinça dupla [3] na placa do adaptador [2].

NOTA: Certifique-se de que instala a pinça 1 (que tem as abraçadeiras laranja e roxa) na secção da placa do adaptador da pinça 1. 

3

Para a pinça de ação única angular:

Faça o deslocamento manual do robô de modo a que o orifício de localização [1] fique centrado no topo.

Instale a placa do adaptador de ângulo [2] na extremidade do braço robótico.

Instale o conjunto da pinça única [3] na placa do adaptador angular [2]. 

4

Para instalar os dedos da pinça da barra, remova as placas da garra dos corpos da pinça.

Instale as placas dos parafusos da pinça da barra [3] com (x8) parafusos SHCS M6 [4]. Aperte até 10 ft-lbs.

Instale os dedos da pinça da barra [2] com (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Aperte até 13 ft-lbs.

5

Configure o conjunto de solenoide de ar duplo usado para pinças pneumáticas dependendo da configuração de pinça única [1] ou dupla [2]. 

Para pinças simples [1], ligue o ar de entrada ao encaixe [2] e mantenha a ficha na outra extremidade do encaixe [3] como mostrado na imagem.

Para pinças duplas [4], retire a ficha do encaixe [3] e fixe um tubo de ar pequeno ao segundo solenoide [5]. Em seguida, ligue o tubo de ar ao encaixe [2] para que ambos os solenoides estejam a receber ar.

6

Para a pinça única:

Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo. 

Fixe as linhas de ar enrolando-as na conduta do cabo. Utilize as correias de velcro para fixar a conduta do cabo ao Cobot. Certifique-se de que existe folga suficiente para que os cabos não sejam distendidos quando o Cobot estiver totalmente estendido.

Insira a tubo de ar de entrada no encaixe do solenoide usado [1]. 

Certifique-se de que a ficha está instalada no encaixe do solenoide não utilizado [2]. 

7

Para a pinça dupla:

Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça No. 1 para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo. 

Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça No. 2para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo. 

Fixe as linhas de ar enrolando-as na conduta do cabo. Utilize as correias de velcro para fixar a conduta do cabo ao Cobot. Certifique-se de que existe folga suficiente para que os cabos não sejam distendidos quando o Cobot estiver totalmente estendido.

Insira a linha de ar curta [1] ligando o primeiro solenoide com o segundo. 

Insira o tubo de ar de entrada no encaixe [2]. 

Robot Electrical & Air - Installation

1

Instale o conjunto de solenoide de ar duplo no lado do pedestal enquanto dá folga suficiente às linhas de ar. Certifique-se de que está numa posição tal que não fique no caminho. Encaminhe a linha de ar [1] debaixo da máquina de volta para o armário CALM, como mostrado.

2

No interior do armário CALM, retire uma ficha de uma das portas do coletor CALM e instale a válvula de retenção [1] (58-1863) no encaixe da porta. Encaminhe a linha de ar de entrada [2] do conjunto do solenoide de ar duplo (da etapa anterior) para o armário CALM e ligue a linha de ar à válvula de retenção.

Ligue o suprimento de ar da máquina.

3

Certifique-se de que desligou a caixa de controlo [1].

Ligue o cabo de solenoide do conjunto de solenoide de ar duplo [2] à saída digital na caixa de controlo do Cobot [1]. Retire o conector da caixa de controlo do Cobot.

4

Instale os vários fios coloridos na sua respetiva localização:

  • Cabo preto/branco em 0V
  • Cabo preto em DO0
  • Cabo laranja/branco em 0V
  • Cabo laranja em DO1
  • Cabo vermelho/branco em 0V
  • Cabo vermelho em DO2
  • Cabo castanho/branco em 0V
  • Cabo castanho em DO3

Ligue a caixa de controlo.

5

No anexo Haas, prima [CURRENT COMMANDS].

Vá ao separador Dispositivos>Robô>Deslocamento manual e altere o seguinte:

  • Velocidade máxima de deslocamento para 7,9 polegadas/seg

Vá à aba Configuração e altere o seguinte:

  • Velocidade máx. do robô até 118 in/seg. (2 000 mm/seg.).
  • Insira a Massa líquida da pinça. Consulte os desenhos do esquema no nosso site (Desenho do esquema de pinça única OU Desenho do esquema de pinça dupla) para obter o valor correto para esta definição
AVISO: Definir este valor incorretamente pode fazer com que o braço do robô não se mova corretamente. 
 
  • Número de pinças para o número de pinças.
  • Saída do fixador da garra para 4.
  • Saída de desfixação da garra para 3.
  • Atraso do fixador da garra para a duração de fixação/desfixação em segundos.
  • Tipo de fixador da garra para DO/ID.
  • Saída do fixador da pinça de acabamento para 2.
  • Saída do desaperto da pinça de acabamento para 1.
  • Atraso do fixador da pinça de acabamento para a duração de aperto/desaperto em seg.
  • Tipo de fixador da garra para DO/ID.

Verification

1

Testar o funcionamento das pinças:

  • Verifique se ambas as pinças fixam e desapertam corretamente.
  • Prima [CURRENT COMMANDS] e vá para o separador Dispositivos > Robô > Deslocamento manual.
  • Prima[F2]para fixar/libertar a Pinça de acabamento.
  • Prima[F3]para fixar/libertar aGarra.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.