MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711

Service Home Instructieprocedure Haas Cobot - Grijper - Installatie - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

Haas Cobot 10 (HC10) - Grijpers - Installatie


AD0711

Haas Cobot - Grijper - Installatie - AD0711

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Gripper Installation (7 stappen) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 stappen) 4. Verification (1 stap) Back to Top

Introduction

Verschillende soorten grijpers kunnen op het Haas Cobot-pakket worden geïnstalleerd. Deze procedure laat zien hoe u de verschillende pneumatische grijpers installeert die via Haas worden geleverd — dubbele en enkele grijpers. 

Deze procedure is van toepassing op de volgende onderdeelnummers en servicekits:

  • 09-0613: COBOTGRIJPER, PNEUMATISCH DUBBEL
  • 09-0614: COBOTGRIJPER, PNEUMATISCH ENKELVOUDIG
  • 93-1001207: HRP-1/HC10 KIT DUBBELE GRIJPER

OPMERKING: De HRP-1/HC-10 Dual grijper is achterwaarts compatibel met elke Cobot 10.

Gripper Installation

1

Schakel de machinelucht uit door de klep in de lucht/smeerkast te draaien en trek aan de drukontlastklep om de lucht in het systeem te laten ontsnappen.

2

Voor de grijper met dubbele werking:

Er zijn twee versies van de grijpers met dubbele werking voor deze sectie, die beide hetzelfde installatieproces hebben.

Jog de robot zodat het locatiegat [1] bovenaan gecentreerd is.

Installeer de adapterplaat [2] op het uiteinde van de robotarm.

Installeer de dubbele grijper [3] op de adapterplaat [2].

OPMERKING: 

 Zorg ervoor dat u grijper 1 (met de oranje en paarse kabelbinders) op het gedeelte van de grijper 1 adapterplaat installeert.

3

Voor de gebogen grijper met enkele actie:

Jog de robot zodat het locatiegat [1] bovenop gecentreerd is.

Installeer de hoekadapterplaat [2] aan het uiteinde van de robotarm.

Installeer de enkele grijpereenheid [3] op de hoekadapterplaat [2]. 

4

Als de slug-stijl grijpers zijn geïnstalleerd, verwijder dan de grijperplaten van de grijperlichamen.

Installeer de boutplaten van de staafgrijper [3] met (x8) SHCS M6 schroeven [4]. Koppel tot 10 ft-lbs.

Installeer de staafgrijpervingers [2] met (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Koppel tot 13 ft-lbs.

5

Configureer de dubbele luchtventieleenheid die wordt gebruikt voor pneumatische grijpers, afhankelijk van de configuratie met één [1] of twee [2] grijpers. 

Voor enkele grijpers [1], sluit u de inkomende lucht aan op de fitting [2] en houdt u de stekker in het andere uiteinde van de fitting [3] zoals weergegeven in de afbeelding.

Voor dubbele grijpers [4], verwijder de stekker uit de fitting [3] en bevestig een kleine luchtslang aan het tweede ventiel [5]. Sluit vervolgens de inkomende luchtslang aan op de fitting [2] zodat beide ventielen lucht ontvangen.

6

Voor de enkele grijper:

Leid de (x2) luchtleidingen van de grijper naar dezelfde kleurgecodeerde fitting op de dubbele luchtventieleenheid. 

Bevestig de luchtleidingen door ze in een kabelgoot te wikkelen. Gebruik de klittenbandriemen om de kabelgoot aan de cobot te bevestigen. Zorg ervoor dat er voldoende speling is, zodat de kabels niet worden belast wanneer de cobot volledig is uitgeschoven.

Plaats de invoerluchtslang in de fitting van het gebruikte ventiel [1]. 

Zorg ervoor dat de stekker is geïnstalleerd op de fitting van het ongebruikte ventiel [2]. 

7

Voor de dubbele grijper:

Leid de (x2) luchtleidingen van grijper nr.1 naar dezelfde kleurgecodeerde fitting op de dubbele luchtventieleenheid. 

Leid de (x2) luchtleidingen van grijper nr.2 naar dezelfde kleurgecodeerde fitting op de dubbele luchtventieleenheid. 

Bevestig de luchtleidingen door ze in een kabelgoot te wikkelen. Gebruik de klittenbandriemen om de kabelgoot aan de cobot te bevestigen. Zorg ervoor dat er voldoende speling is, zodat de kabels niet worden belast wanneer de cobot volledig is uitgeschoven.

Plaats de korte luchtleiding [1] die het eerste ventiel verbindt met het tweede. 

Steek de invoerluchtslang in de fitting [2]. 

Robot Electrical & Air - Installation

1

Installeer de dubbele ventieleenheid in de zijkant van het voetstuk terwijl u de luchtleidingen voldoende speling geeft. Zorg ervoor dat de eenheid zich in een positie bevindt waarin deze niet in de weg zal zitten. Leid de luchtleiding [1] onder de machine terug naar de CALM-kast zoals afgebeeld.

2

In de CALM kast verwijdert u een stekker uit een van de CALM verdeelstukpoorten en installeert u de terugslagklep [1] (58-1863) op de fitting van de poort. Leid de invoerluchtleiding [2] van de dubbele lucht ventiel-eenheid (van de vorige stap) naar de CALM kast en sluit de luchtleiding aan op de terugslagklep.

Zet de machine luchttoevoer AAN.

3

Zorg ervoor dat u de schakelkast [1] uitschakelt.

Sluit de ventielkabel van de dubbele luchtventieleenheid [2] aan op de digitale uitgang op de Cobot- besturingskast [1]. Verwijder de connector uit de Cobot-besturingskast.

4

Installeer de verschillende gekleurde draden op hun respectievelijke locatie:

  • Zwart/witte kabel in 0V
  • Zwarte kabel in DO0
  • Oranje/witte kabel in 0V
  • Oranje kabel in DO1
  • Rood/witte kabel in 0V
  • Rode kabel in DO2
  • Bruin/witte kabel in 0V
  • Bruine kabel in DO3

Schakel de besturingskast in.

5

Druk op het Haas paneel op [CURRENT COMMANDS].

Ga naar het tabblad Devices (apparaten)>Robot>Jogging (tornen). Wijzig het volgende:

  • Maximale tornsnelheid in 7,9 inch/sec

Ga naar het tabblad Setup.Wijzig het volgende:

  • Maximale robotsnelheid tot 118 in/sec(2000 mm/sec).
  • Voer de Netto massa van de grijper in. Raadpleeg de lay-outtekeningen op onze website (Enkele grijper lay-outtekening OF Dubbele grijper lay-outtekening) om de juiste waarde voor deze instelling te krijgen
WAARSCHUWING: Als deze waarde verkeerd wordt ingesteld, kan dit ertoe leiden dat de robotarm niet correct beweegt. 
 
  • Number of Grippers (aantal grijpers) in het aantal grijpers.
  • Raw Gripper Clamp Output (grijper onbewerkt uitnemen klemmen) in 4.
  • Raw Gripper Unclamp Output (grijper onbewerkt uitnemen lossen)in3.
  • Raw Gripper Clamp Delay (grijper onbewerkt klemvertraging) in de tijd voor het klemmen/lossen in seconden.
  • Raw Gripper Clamp Type (grijper onbewerkt klemtype) in OD (uitwendig)/ID (inwendig).
  • Finish Gripper Clamp Output (grijper bewerkt uitnemen klemmen) in 2.
  • Finish Gripper Clamp Output (grijper onbewerkt uitnemen klemmen) in 1.
  • Finish Gripper Clamp Delay (grijper bewerkt klemvertraging)voor de duur van het klemmen/lossen in seconden.
  • Raw Gripper Clamp Type (grijper onbewerkt klemtype) in OD (uitwendig)/ID (inwendig).

Verification

1

Test de werking van de grijpers:

  • Controleer of beide grijpers correct klemmen en losmaken.
  • Druk op [CURRENT COMMANDS] en ga naar het tabblad Devices (apparaten) > Robot > Jogging (tornen).
  • Druk op [F2] om de bewerktproductgrijper te klemmen/lossen.
  • Druk op [F3] om de grijper onbewerkte stukken te klemmen/te lossen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.