Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711

サービス ホーム 手順 Haasコボット - グリッパー - 取り付け - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025

Haasコボット10 (HC10) - グリッパー - 設置


AD0711

Haasコボット - グリッパー - 取り付け - AD0711

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. グリッパーの取り付け (7 ステップ) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 ステップ) 4. Verification (1 ステップ) Back to Top

Introduction

Haas Cobotパッケージには、さまざまな種類のグリッパーを取り付けることができます。この手順では、Haasが提供するさまざまな空圧式グリッパー、つまりデュアルグリッパーとシングルグリッパーを取り付ける方法を示します。 

この手順は、以下の部品番号およびサービスキットに適用されます。

  • 09-0613: コボットグリッパー、空圧式デュアル
  • 09-0614:  コボットグリッパー、空圧式シングル
  • 93-1001207: HRP-1/HC10 デュアルグリッパーキット

注:HRP-1/HC-10デュアルグリッパーは、任意のコボット10と下位互換性があります。

グリッパーの取り付け

1

空気/潤滑キャビネットのバルブを回して機械の空気をオフにし、圧力解除弁を引いてシステム内の空気を放出します。

2

デュアルアクショングリッパーの場合:

このセクションのデュアルアクショングリッパーには2つのバージョンがありますが、どちらも同じ手順で設置できます。

ロボットをジョグして、位置決め穴[1]が上部の中心に来るようにします。

アダプタープレート[2]をロボットアームの端に取り付けます。

デュアルグリッパーアセンブリ[3]をアダプタープレート[2]に取り付けます。

注意: グリッパー1(オレンジと紫の結束バンドがある)をグリッパー1のアダプタープレートセクションに必ず取り付けてください。 

3

角度付きシングルアクショングリッパーの場合:

ロボットをジョグして、位置決め穴[1]が上部の中心に来るようにします。

アングルアダプタープレート[2]をロボットアームの端に取り付けます。

シングルグリッパーアセンブリ[3]をアングルアダプタープレート[2]に取り付けます。

4

バーグリッパーを取り付けるには、グリッパーボディからグリッパープレートを取り外します。

バーグリッパーボルトプレート[3]を8本のSHCS M6ネジ[4]で取り付けます。10 ft-lbsのトルクで締付けします。

バーグリッパーフィンガー[2]を8本のSHCS 1/4-20 [1]で取り付けます。13 ft-lb のトルクで締めます。

5

シングル[1]またはデュアル[2]グリッパー構成に応じて、空圧式グリッパーに使用されるデュアルエアソレノイドアセンブリを構成します。 

シングルグリッパー[1]の場合、図に示すように、供給エアをフィッティング[2]に接続し、もう一方の端のフィッティング[3]にはプラグを挿入したままにします。

デュアルグリッパー[4]の場合、取付金具[3]のプラグを取り外し、2番目のソレノイド[5]に小さなエアホースを取り付けます。次に、流入用エアホースをフィッティング[2]に接続し、両方のソレノイドが空気を受け取るようにします。

6

シングルグリッパーの場合:

2本のエアラインを、グリッパーからデュアルエアソレノイドアセンブリの同じ色分けされた取付金具に配線します。 

エアラインをケーブルコンジットに巻き付けて固定します。ベルクロストラップを使用して、ケーブルコンジットをコボットに取り付けます。コボットが完全に伸びているときにケーブルがピンと張った状態にならないように、十分なたるみがあることを確認してください。

使用済みのソレノイドの取付金具[1]に吸気エアホースを挿入します。 

プラグが未使用のソレノイドの取付金具 [2] に取り付けられていることを確認します。 

7

デュアルグリッパーの場合:

2本のエアラインを、1番のグリッパーからデュアルエアソレノイドアセンブリの同じ色分けされた取付金具に配線します。 

2本のエアラインを、2番のグリッパーからデュアルエアソレノイドアセンブリの同じ色分けされた取付金具に配線します。 

エアラインをケーブルコンジットに巻き付けて固定します。ベルクロストラップを使用して、ケーブルコンジットをコボットに取り付けます。コボットが完全に伸びているときにケーブルがピンと張った状態にならないように、十分なたるみがあることを確認してください。

1番目のソレノイドと2番目のソレノイドを接続するように短いエアライン[1]を挿入します。 

使用済みのソレノイドの取付金具[2]に吸気エアホースを挿入します。 

Robot Electrical & Air - Installation

1

エアラインに十分なたるみを与えながら、台座の側面にデュアルエアソレノイドアセンブリを取り付けます。邪魔にならない位置にあることを確認してください。図のように、エアライン[1]を機械の下側でCALMキャビネットの方向に戻しながら配線します。

2

CALMキャビネット内で、CALMマニホールドポートの1つからプラグを取り外して、チェック弁[1](58-1863) をポートの取付金具に取り付けます。吸気エアライン[2]をデュアルエアソレノイドアセンブリ(前の手順)からCALMキャビネットに配線し、エアラインをチェック弁に接続します。

機械の空気供給をオンにします。

3

必ず制御ボックス[1]の電源をオフにしてください。

デュアルエアソレノイドアセンブリ[2]からのソレノイドケーブルを、コボット制御ボックス[1]のデジタル出力に接続します。コボット制御ボックスからコネクタを取り外します。

4

異なる色のワイヤーをそれぞれの位置に取り付けます。

  • 黒/白のケーブルは0Vへ
  • 黒のケーブルはDO0へ
  • オレンジ/白のケーブルは0Vへ
  • オレンジのケーブルはDO1へ
  • 赤/白のケーブルは0Vへ
  • 赤のケーブルはDO2へ
  • 茶/白のケーブルは0Vへ
  • 茶色のケーブルはDO3へ

制御装置の電源を入れます。

5

Haasペンダントで、[CURRENT COMMANDS]を押します。

Devices(デバイス)> Robot(ロボット)> Jogging(ジョグ)タブの順に移動し、以下を変更します。

  • Maximum Jogging Speed(最大ジョグ速度)を7.9 インチ/秒に変更

「セットアップ」タブに移動し、以下を変更します。

  • 最大ロボット速度を118インチ/秒(2,000mm/秒)に変更。
  • グリッパーのネット質量を入力します。この設定の正しい値を求めるには、当社ホームページのレイアウト図(シングルグリッパーのレイアウト図またはデュアルグリッパーのレイアウト図)を参照してください。
警告:この値を正しく設定しないと、ロボットアームが正しく動作しない場合があります。 
 
  • Number of Grippers(グリッパーの数)をグリッパーの数に変更。
  • Raw Gripper Clamp Output(グリッパー素材のクランプ出力)を4に変更。
  • Raw Gripper Unclamp Output(グリッパー素材のクランプ解除出力)を3に変更。
  • Raw GripperClamp Delay(グリッパー素材のクランプ遅延)をクランプ/クランプ解除の持続時間(秒)に変更。
  • Raw Gripper Clamp Type(グリッパー素材のクランプタイプ)をOD/IDに変更。
  • Finish Gripper Clamp Output(仕上げグリッパークランプ出力)を2に変更。
  • Finish Gripper Clamp Output(仕上げグリッパークランプ解除出力)を1に変更。
  • Finish Gripper Clamp Delay(仕上げグリッパーのクランプ遅延)をクランプ/クランプ解除の持続時間(秒)に変更。
  • Raw Gripper Clamp Type(グリッパー素材のクランプタイプ)をOD/IDに変更。

Verification

1

グリッパーの動作をテストします。

  • 両方のグリッパーが正しくクランプおよびクランプ解除することを確認します。
  • [CURRENT COMMANDS]を押して、[デバイス] > [ロボット] > ]ジョグ]タブの順に移動します。
  • 仕上げグリッパーをクランプ/クランプ解除するには[F2]を押します。
  • グリッパー素材をクランプ/クランプ解除するには[F3]を押します。