My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
DC-1/40 Drill Center

  1. Frezarki pionowe
  2. Wysokoobrotowe centra wiertarskie
  3. Centrum wiertarskie DC-1/40

Centrum wiertarskie DC-1/40

    TYLKO W WALUCIE CNY

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 600 x 450 x 300 mm, stożek 40

DC-1/40 to klasyczna maszyna wiercąco-gwintująca z wrzecionem ze stożkiem 40, o prędkości 10 000 obr./min i szybkim magazynem narzędzi na głowicy, który minimalizuje czas przezbrojenia i pozwala skrócić czas cyklu. Z opcjonalnym wrzecionem o prędkości 12 000 obr./min lub 15 000 obr./min można jeszcze bardziej przyspieszyć produkcję.

Kompaktowe maszyny serii DC-1/40 mają tylny wyrzutnik wiórów, co pozwala na umieszczanie ich obok siebie, maksymalnie wykorzystując dostępną powierzchnię w warsztacie. Maszyny te zapewniają również łatwy dostęp do systemów automatyki. Jednoczęściowa podstawa o zwiększonej szerokości zapewnia stabilne podparcie przy produkcji cięższych części, a trójkątna kolumna o szerokim osadzeniu zwiększa ogólną sztywność.

UWAGA: Centrum wiertarskie serii DC-1/40 jest wyposażone w rowki teowe T o szerokości 14 mm. Zestawy osprzętu i zacisków dolnych z rowkiem teowym T są dostępne w sklepie HaasTooling.com.

  • Wrzeciono ze stożkiem 40, 10 000 obr./min (dostępne warianty 12 000 obr./min i 15 000 obr./min)
  • Głowica z szybkim magazynem narzędzi, 20 narzędzi
  • Dostępne okno automatyczne
  • Wylot wiórów z tyłu z funkcją spłukiwania wiórów z przodu
  • Kompaktowe wymiary

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 10k RPM
  • 20 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

WYSOKOOBROTOWE CENTRA WIERTARSKIE HAAS

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie
    • Polecane oprzyrządowanie
    • Tabela zgodności stołów obrotowych

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 23.60 in 600 mm
    Oś Y 17.70 in 450 mm
    Oś Z 11.80 in 300 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 17.7 in 450 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. prędkość 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment obrotowy 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT40 CT40
    Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
    Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 27.6 in 700 mm
    Szerokość 16.5 in 420 mm
    Szerokość rowków teowych 0.550 in 14 mm
    Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 3 3
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 550 lb 250 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 1200 ipm 30.5 m/min
    Szybkość dobiegów na X 1890 ipm 48.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 1890 ipm 48.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 2054 lbf 9137 N
    Maks. napór Y 2054 lbf 9137 N
    Maks. napór Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Turret Turret
    Pojemność 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 7.90 in 200 mm
    Maks. masa narzędzia 11.0 lb 5.0 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.50 s 1.50 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. prędkość gwintowania 5000 rpm 5000 rpm
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 10000 rpm 10000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 15.0 hp 11.2 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    Paleta eksportowa 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    Waga 7040 lb 3402.0 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    FILMY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono stożek 40, 10 000 obr./min, seria DC

    Magazyny narzędzi

    • Głowica z magazynem 20 narzędzi

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 40 galonów (151 l)
    • Przystosowane do chłodzenia przez wrzeciono
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Pakiet Wygoda
    • Stojak do ładowania telefonu

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    Filmy

    TRADYCYJNY FORMAT, SPRAWDZONA JAKOŚĆ HAAS

    ✓  Szybka głowica z magazynem narzędzi


    ✓  Tylny wyrzutnik wiórów i spłukiwanie chłodziwem


    ✓ Gotowość do automatyzacji – kobot lub APL


    ✓  Przyjazny dla użytkownika system sterowania Haas

     

    ✓ Wrzeciona o dużej wydajności

     

    ✓  Łatwa integracja 4. i 5. osi

    WYŚWIETL SZCZEGÓŁY
    POBIERZ BROSZURĘ
    System bezprzewodowych pomiarów sondą Haas
    Dzięki systemowi bezprzewodowych pomiarów sondą Haas (WIPS) możesz szybciej ustawiać narzędzie i korekcje robocze. Koniec z wykrywaczami krawędzi i wsuwaniem papieru pod potrzebne narzędzie.
    Wyświetlanie zdjęć i obrazów na maszynie Haas
    Wydanie polecenia M130 umożliwia wyświetlanie w programie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów. Koniec z wbijaniem instrukcji do maszyny lub ręcznym pisaniem notatek informujących operatora o załadowaniu lub sprawdzeniu części; umieść wszystko w programie NC!
    Uprość obróbkę 3+2 i 5-osiową
    Dzięki mechanizmom DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point Control) możesz przygotować z wyprzedzeniem program CAM, a następnie umieścić uchwyt roboczy i część w dowolnym miejscu stołu bez potrzeby odświeżania ustawień.
    POWIĄZANE PRODUKTY

    ALTERNATYWNY WARIANT ZE STOŻKIEM 40

    Haas DM-2

    DM-2

    Urządzenie CNC Drill/Mill z zakresem ruchu 711 x 406 x 394 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 18+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    ODMIENNE PODEJŚCIE

    Haas DT-1

    DT-1

    Centrum CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 508 x 406 x 394 mm

    • 30 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 20+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    KOMPAKTOWY STOŻEK 40

    Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Superszybka frezarka pionowa Mini Mill o zakresach ruchu 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

        ZESTAWY OSPRZĘTU I ZACISKÓW DOLNYCH Z ROWKIEM TEOWYM 14 MM DOSTĘPNE W SKLEPIE HAASTOOLING.COM

    ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
    HA5C DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C-T DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2 DC-1/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C2-T DC-1/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5CS DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT100 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SP DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SS DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HS DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HT DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SP DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SS DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA5 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA6 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TH240 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT70 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3 DC-1/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C3-T DC-1/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C4 DC-1/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C4-T DC-1/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRT200HS DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA5 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA6 DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210S DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE

    Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

    Zbuduj i wyceń

    Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

    Zaczynamy

    Potrzebujesz więcej informacji?

    Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

    Language Preference :
    Loading

    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.