DC-1/40 Drill Center

  1. 立式加工中心
  2. 高速钻孔中心
  3. DC-1/40 钻孔中心

DC-1/40 钻孔中心

    仅人民币

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

高速钻孔中心,行程为 600 毫米 x 450 毫米 x 300 毫米,40 锥度

DC-1/40 是一款传统的钻孔/攻丝机床,配备 10,000 转速 40 锥度主轴和高速刀塔式换刀装置,可更大程度地减少切割时间并缩短循环时间。选择可选的 12,000 转速或 15,000 转速主轴,以进一步缩短生产时间。

DC-1/40 占地面积小,后排屑,可并排放置机床,更大程度地增加占地面积,并为自动化系统提供方便的侧取通道。该机床的一体式超宽底座为较重的零件和夹具提供稳定支撑,宽站姿三角柱增加了整体刚度。

说明:DC-1/40 具有 14 毫米 T 型槽。T 型槽硬件和趾夹具套件可从 HaasTooling.com 获取。

  • 10,000 转速 40 锥度主轴(可提供 12,000 转速或 15,000 rpm)
  • 高速刀塔式换刀装置,20 把刀具
  • 提供自动窗口,便于自动化操作
  • 带前切屑冲刷的后切屑排放
  • 紧凑型占地面积

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 20 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

HAAS 高速钻孔中心

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息
    • 相关刀具
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 23.60 in 600 mm
    Y 轴 17.70 in 450 mm
    Z 轴 11.80 in 300 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 17.7 in 450 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
    最高速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大扭矩 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT40 CT40
    轴承润滑 Grease Packed Grease Packed
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 27.6 in 700 mm
    宽度 16.5 in 420 mm
    T 型槽宽度 0.550 in 14 mm
    T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
    标准 T 型槽数量 3 3
    工作台最大重量(均匀分布) 550 lb 250 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 1200 ipm 30.5 m/min
    X 轴快移 1890 ipm 48.0 m/min
    Y 轴快移 1890 ipm 48.0 m/min
    Z 轴快移 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 2054 lbf 9137 N
    最大推力 Y 轴 2054 lbf 9137 N
    最大推力 Z 轴 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 Turret Turret
    容量 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    最大刀具强度(从测线起) 7.90 in 200 mm
    最大刀具重量 11.0 lb 5.0 kg
    刀具间距(平均) 1.50 s 1.50 s
    切屑间距(平均) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    最大攻丝速度 5000 rpm 5000 rpm
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 10000 rpm 10000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    出口托盘 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    重量 7040 lb 3402.0 kg
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
    • 10,000-rpm 40 锥度主轴,DC 系列

    刀库

    • 20 刀具刀塔式换刀装置

    切屑和冷却液管理

    • 窗口吹气装置
    • 40 加仑(151 升)冷却液箱
    • 主轴中心内冷即将上市
    • 多级冷却液泵

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 便利包
    • 手机充电支架

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    视频库

    传统格式,成熟的  HAAS 值

    ✓  高速刀塔式换刀装置


    ✓  后切屑排放和冷却液切屑冲洗


    ✓  自动化就绪 – 协作机器人或 APL


    ✓  用户友好型 Haas 控制系统

     

    ✓高性能主轴

     

    ✓  轻松实现第 4 轴和第 5 轴集成

    查看细节
    下载手册
    Haas 无线直观探针系统
    使用 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),可以在很短的时间内完成工具和零件偏置设置。刀具下方不再需要放置寻边器或纸条。
    显示 Haas 产品的图片和视频
    利用 M130 可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频库。无需再使用胶带将工作说明粘贴到机床上,或者通过手写笔记等方式告知操作人员如何装载或检查部件;可以将它们全部输入到数控程序中!
    简化 3+2 和 5 轴加工
    使用 DWO/TCPC(动态工件偏置/工具中心点控制),您可以提前创建 CAM 程序,然后将工件夹具和部件放在加工台上的任何位置,而无需重新发布程序!
    相关产品

    40 锥度铣床替代产品

    Haas DM-2

    DM-2

    数控钻削/铣削中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 18+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    其他方法

    Haas DT-1

    DT-1

    数控钻削/攻丝中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

    • 30 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 20+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    紧凑型 40 锥度铣床

    Haas 超级迷你铣床

    Super Mini Mill

    超高速迷你立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

        14 毫米 T 型槽硬件和趾夹具套件可从 HAASTOOLING.COM 获取

    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    HA5C DC-1/40 正向装配
    HA5C-T DC-1/40 正向装配
    HA5C2 DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C2-T DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5CS DC-1/40 正向装配
    T5C DC-1/40 正向装配
    HRT100 DC-1/40 正向装配
    HRT160 DC-1/40 正向装配
    HRT160SP DC-1/40 正向装配
    HRT160SS DC-1/40 正向装配
    HRT210 DC-1/40 正向装配
    HRT210HS DC-1/40 正向装配
    HRT210HT DC-1/40 正向装配
    HRT210SP DC-1/40 正向装配
    HRT210SS DC-1/40 正向装配
    HRTA5 DC-1/40 正向装配
    HRTA6 DC-1/40 正向装配
    TH240 DC-1/40 正向装配
    TRT70 DC-1/40 正向装配
    HA5C3 DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C3-T DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C4 DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C4-T DC-1/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT200HS DC-1/40 正向装配
    HQDA5 DC-1/40 正向装配
    HQDA6 DC-1/40 正向装配
    HRT210S DC-1/40 正向装配