DC-1/40 Drill Center

  1. 수직 밀
  2. 고속 드릴 센터
  3. DC-1/40 드릴 센터

DC-1/40 드릴 센터

    CNY 전용
 

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 600 x 450 x 300 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

DC-1/40은 10,000rpm 40 테이퍼 스핀들과 절삭 전후 시간을 최소화하고 사이클 시간을 줄여 주는 고속 터렛 스타일 공구 교환장치가 있는 기존 스타일의 드릴/탭 기계입니다. 옵션으로 제공되는 12,000rpm 또는 15,000rpm 스핀들을 선택하여 생산 시간을 훨씬 더 단축할 수 있습니다.

DC-1/40의 컴팩트한 사이즈와 후면 칩 배출 기능을 통해 기계들을 나란히 배치하여 바닥 공간을 극대화하고 자동화 시스템에 대한 손쉬운 측면 액세스를 제공할 수 있습니다. 이 기계의 매우 넓은 일체형 베이스는 무거운 공작물과 고정장치를 안정적으로 지지하며 와이드 스탠스 삼각 컬럼은 전반적인 강성을 높여 줍니다.

참고: DC-1/40에는 14mm T-슬롯이 있습니다. T-슬롯 하드웨어 및 토우 클램프 키트는 HaasTooling.com에서 구매할 수 있습니다.

  • 10,000rpm 40 테이퍼 스핀들(12,000rpm 또는 15,000rpm 사용 가능)
  • 고속 터렛 스타일 공구 교환장치, 20개 공구
  • 손쉬운 자동화를 위한 자동 창 사용 가능
  • 후면 칩 배출 및 전면 칩 제거
  • 컴팩트한 바닥면적

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 20 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

HAAS 고속 드릴 센터

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보
    • 관련 툴링
    • 로터리 피트 차트

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 23.60 in 600 mm
    Y축 17.70 in 450 mm
    Z축 11.80 in 300 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 17.7 in 450 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
    최대 속도 10000 rpm 10000 rpm
    최대 토크 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT40 CT40
    베어링 윤활 Grease Packed Grease Packed
    냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 27.6 in 700 mm
    폭 16.5 in 420 mm
    T–슬롯 폭 0.550 in 14 mm
    T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
    표준 T-슬롯 수 3 3
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 550 lb 250 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 1200 ipm 30.5 m/min
    X에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
    Y에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
    Z에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 2054 lbf 9137 N
    최대 스러스트 Y 2054 lbf 9137 N
    최대 스러스트 Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 Turret Turret
    용량 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 7.90 in 200 mm
    최대 공구 무게 11.0 lb 5.0 kg
    공구간 거리(평균) 1.50 s 1.50 s
    칩 간(평균) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    최대 태핑 속도 5000 rpm 5000 rpm
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 10000 rpm 10000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    수출용 팔레트 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    무게 7040 lb 3402.0 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

    유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

    **옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

    주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

    † 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

     

    가용한 선택품

    기술 문서

    동영상

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 10,000rpm 40-테이퍼 스핀들, DC 시리즈

    공구 교환장치

    • 20-공구 터렛 스타일 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 창문 공기 분사장치
    • 40갤런(151리터) 절삭유 탱크
    • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
    • 다단 절삭유 펌프

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 편의 패키지
    • 전화 충전 스탠드

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    동영상

    기존 형식, 입증된 HAAS의 가치

    ✓  고속 터렛 스타일 공구 교환장치


    ✓  후면 칩 배출 및 절삭유 칩 제거


    ✓  자동화 준비 – 코봇 또는 APL


    ✓  사용자 친화적인 Haas Control

     

    ✓ 고성능 스핀들

     

    ✓  간편한 4축 및 5축 통합

    자세한 내용 보기
    안내 책자 다운로드
    Haas 무선 직관형 검사 시스템
    Haas의 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 이용하면, 공구와 공작물 오프셋을 훨씬 짧은 시간 안에 설정할 수 있습니다. 더 이상 엣지 파인더 또는 공구 밑에 끼우는 종이를 사용할 필요가 없습니다.
    Haas에서 사진 및 동영상 표시하기
    M130을 사용하면 설정 시트, 툴 목록, 작업 지침, 심지어 비디오까지 이 모든 것을 프로그램 내에서 표시할 수 있습니다. 더 이상 기계에 작업 지침을 붙여두거나, 조작자에게 부품을 적재하거나 검사하는 방법을 알려주기 위해 메모를 손으로 작성할 필요가 없습니다. 모든 것을 NC 프로그램에서 수행하세요!
    3+2 및 5축 가공을 단순화
    DWO/TCPC(동적 공작물 오프셋/툴 센터 포인트 제어) 기능을 사용하면 프로그램을 다시 포스트할 필요 없이 CAM 프로그램을 미리 생성한 후에 워크홀딩과 공작물을 테이블의 어느 곳에라도 배치할 수 있습니다.
    관련 제품

    40-테이퍼 대안

    Haas DM-2

    DM-2

    이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
    • 18+1 공구 용량
        CNY 전용
     
    더 알아보기 제작 및 가격

    차별화된 접근법

    Haas DT-1

    DT-1

    이동거리 508 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

    • 30 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
    • 20+1 공구 용량
        CNY 전용
     
    더 알아보기 제작 및 가격

    소형 40-테이퍼

    Haas 수퍼 미니밀

    Super Mini Mill

    이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
     
    더 알아보기 제작 및 가격

        HAASTOOLING.COM에서 제공되는 14MM T-슬롯 하드웨어 및 토우 클램프 키트

    HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
    HA5C DC-1/40 포지티브 핏
    HA5C-T DC-1/40 포지티브 핏
    HA5C2 DC-1/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C2-T DC-1/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5CS DC-1/40 포지티브 핏
    T5C DC-1/40 포지티브 핏
    HRT100 DC-1/40 포지티브 핏
    HRT160 DC-1/40 포지티브 핏
    HRT160SP DC-1/40 포지티브 핏
    HRT160SS DC-1/40 포지티브 핏
    HRT210 DC-1/40 포지티브 핏
    HRT210HS DC-1/40 포지티브 핏
    HRT210HT DC-1/40 포지티브 핏
    HRT210SP DC-1/40 포지티브 핏
    HRT210SS DC-1/40 포지티브 핏
    HRTA5 DC-1/40 포지티브 핏
    HRTA6 DC-1/40 포지티브 핏
    TH240 DC-1/40 포지티브 핏
    TRT70 DC-1/40 포지티브 핏
    HA5C3 DC-1/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C3-T DC-1/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C4 DC-1/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C4-T DC-1/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRT200HS DC-1/40 포지티브 핏
    HQDA5 DC-1/40 포지티브 핏
    HQDA6 DC-1/40 포지티브 핏
    HRT210S DC-1/40 포지티브 핏

    적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

    제작 및 가격

    고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

    시작하기

    추가 정보가 필요하십니까?

    새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

    Language Preference :
    Loading

    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.