DC-1/40 Drill Center

  1. 立型マシニングセンター
  2. 高速ドリルセンター
  3. DC-1/40ドリルセンター

DC-1/40ドリルセンター

    CNY限定

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

高速ドリルセンター、移動量600x450x300mm、40テーパー

DC-1/40は、10,000rpmの40テーパースピンドルと高速タレット型ツールチェンジャーを備えた従来型のドリル/タップ機械で、切削時間を最小限に抑え、サイクル時間を短縮します。オプションの12,000rpmまたは15,000rpmのスピンドルを選択すれば、生産時間をさらに短縮できます。

DC-1/40のコンパクトなフットプリンとと後方チップ排出機構により、機械を横に並べて配置して、フロアスペースを最大限に活用することができ、自動化システムに側面から簡単にアクセスできます。この機械の一体型で非常に幅広いベースは重いパーツと固定具を安定してサポートし、スタンス幅の広い三角柱は全体的な剛性を高めます。

注記:DC-1/40には14 mmのTスロットがあります。Tスロットハードウェアとつま先クランプキットは、HaasTooling.comで購入できます。

  • 10,000rpmの40テーパースピンドル(12,000rpm、15,000rpmのバージョンもあり)
  • 高速タレット型ツールチェンジャー、20ツール
  • 簡単に自動化できるオートウィンドウを使用可能
  • フロントでチップ吹き飛ばし、リアからチップ排出
  • コンパクトなフットプリント

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 20 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

HAAS高速ドリルセンター

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報
    • 関連するツール
    • 回転テーブル適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 23.60 in 600 mm
    Y軸 17.70 in 450 mm
    Z軸 11.80 in 300 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 17.7 in 450 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 15.0 hp 11.2 kW
    最大速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大トルク 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 CT40
    ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 27.6 in 700 mm
    幅 16.5 in 420 mm
    Tスロット幅 0.550 in 14 mm
    Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
    標準Tスロットの数 3 3
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 550 lb 250 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 1200 ipm 30.5 m/min
    X軸で高速 1890 ipm 48.0 m/min
    Y軸で高速 1890 ipm 48.0 m/min
    Z軸で高速 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 2054 lbf 9137 N
    最大スラストY 2054 lbf 9137 N
    最大スラストZ 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ Turret Turret
    能力 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 7.90 in 200 mm
    最大工具重量 11.0 lb 5.0 kg
    工具から工具(平均) 1.50 s 1.50 s
    チップからチップ(平均) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    最大タッピング速度 5000 rpm 5000 rpm
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 10000 rpm 10000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    輸出用パレット 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    重量 7040 lb 3402.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 10,000rpm 40テーパースピンドル、DCシリーズ

    ツールチェンジャー

    • タレットスタイルのツールチェンジャー 20ツール

    チップおよびクーラントの管理

    • ウィンドウエアーブラスト
    • 40ガロン(151リットル)クーラントタンク
    • スルースピンドルクーラント対応
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • コンビニエンスパッケージ
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ

    従来の形式、実証済みのHAAS値

    ✓  高速タレット型のツールチェンジャー


    ✓  後方チップ排出とクーラントチップの洗い流し


    ✓  自動化対応 – コボットまたはAPL


    ✓  使いやすいHaas制御

     

    ✓高性能スピンドル

     

    ✓  第4軸と第5軸の統合が容易

    詳細を表示
    パンフレットをダウンロードする
    Haas直感型ワイヤレス検査システム
    Haas直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使うと、ほんの一瞬で工具とワークオフセットを設定できます。エッジを見つけたり、必要な工具の下に紙片を置いたりする必要がありません。
    Haasに写真やビデオを表示
    M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。作業指示書を機械にテープで張り付けたり、ワークの取付や検査方法をオペレーターに伝える手書きのメモはもう必要ありません。NCプログラムにすべてを入力してください!
    3+2および5軸の機械加工をシンプルに
    DWO/TCPC(ダイナミックワークオフセット/ツール先端点制御)機能により、カムプログラムを事前に作成し、プログラムの補正を必要とせずに、テーブル上のどこでも治具とワークを配置することができるようになります。
    関連製品

    40テーパー代替

    Haas DM-2

    DM-2

    CNCドリル/ミルセンター - 移動量711×406×394mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 18+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    異なるアプローチ

    Haas DT-1

    DT-1

    CNCドリル/タップセンター - 移動量508×406×394mm

    • 30 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 20+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    コンパクト40テーパー

    Haas超小型ミル

    Super Mini Mill

    超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

        14MM Tスロットハードウェアとつま先クランプキットは、HAASTOOLING.COMで購入できます

    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    HA5C DC-1/40 ぴったり適合する
    HA5C-T DC-1/40 ぴったり適合する
    HA5C2 DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C2-T DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5CS DC-1/40 ぴったり適合する
    T5C DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT100 DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT160 DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT160SP DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT160SS DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT210 DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT210HS DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT210HT DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT210SP DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT210SS DC-1/40 ぴったり適合する
    HRTA5 DC-1/40 ぴったり適合する
    HRTA6 DC-1/40 ぴったり適合する
    TH240 DC-1/40 ぴったり適合する
    TRT70 DC-1/40 ぴったり適合する
    HA5C3 DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C3-T DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C4 DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C4-T DC-1/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRT200HS DC-1/40 ぴったり適合する
    HQDA5 DC-1/40 ぴったり適合する
    HQDA6 DC-1/40 ぴったり適合する
    HRT210S DC-1/40 ぴったり適合する