High-Speed Drill Centers

  1. 立型マシニングセンター
  2. 高速ドリルセンター
Haasドリルセンター

高速ドリルセンター

従来型のドリル/タップ機械

DCシリーズのドリルセンター

  • 機能
  • 30テーパーモデル
  • 40テーパーモデル
  • ロングパーツモデル
オンライン見積もり
Recently Updated

広範囲の産業に対応する高速ドリルセンター


Haasの従来型のドリル/タップ機械は、納期が短く、多品種/少量部品の生産と大量生産の両方に適しています。

速度 | 精度 | 汎用性

Haas DCシリーズのドリルセンターは、高速性能と省スペースのフットプリントを兼ね備え、通信、航空宇宙、医療、自動車産業などで見られる、高精度の2Dおよび3Dパーツの生産に適した汎用性の高い立型マシニングセンターを構築します。短納期の多品種生産には1台の機械を展開し、大量生産には複数の機械を並べて設置します。

30 / 40

テーパー

3/4/5

軸

10,000~20,000

RPM

20 - 21

工具能力

従来の形式、 実証済みのHAAS値

✓  高速タレット型のツールチェンジャー


✓  後方チップ排出とクーラントチップの洗い流し


✓  自動化対応 – コボット

 

✓  使いやすいHaas制御

 

✓ 高性能スピンドル

 

✓  容易な第4軸と第5軸の統合

 

詳細を表示

    HAAS高速ドリルセンター

    パンフレットをダウンロードする

    HAASジャーナル

      高速ドリルセンター - 30テーパー

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量600x500x330mm、30テーパー

          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量1,000x500x330mm、30テーパー

          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price

      高速ドリルセンター - 40テーパー

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量600x450x300mm、40テーパー

          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量1,000×500×500mm、40テーパー

          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price

      ロングパーツドリルセンター – 40テーパー

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量2,000×500×300mm、40テーパー

          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      高速ドリルセンター、移動量2,500×500×300mm、40テーパー

          CNY限定
       
      詳細情報はこちら… Build & Price

      タレットスタイルのツールチェンジャー

      DCシリーズの機械の超高速タレットスタイルのツールチェンジャーは、1.25秒の工具交換時間、2.25秒のチップ交換時間を実現し、切削から切削までの時間を最小限に抑え、サイクル時間を短縮します。30テーパーツールチェンジャーは21の工具、40テーパーツールチェンジャーは20の工具を保持することができます。どちらも速度と信頼性のための強力なサーボドライブシステムを備えています。

       

      高性能スピンドル

      DCシリーズのすべての機械には、信頼性の高いHaasインラインダイレクトドライブシステムを搭載した高性能グリースパックスピンドルが装備されています。スピンドルカートリッジは、温度安定性を保証するために液体冷却されます。Haasインラインダイレクトドライブシステムは、高速な加速/減速速度で切削から切削までの時間を最小限に抑え、高速リジッドタッピングでサイクル時間を短縮することができます。

      30テーパー:10,000rpm | 15,000rpm | 20,000rpm
      40テーパー:12,000rpm | 15,000rpm

      Haas コントロール

      Haas DCシリーズの機械には、製造したすべての機械に搭載されている、強力で使いやすいHaas制御を装備しています。ハードウエア・ソフトウエアともに自社設計・製造の Haas コントロールは、Haas 機械ツール専用に最適化されています。販売するすべての機械に標準装備されており、製品ライン全体にわたって統一されています。Haas コントロールは高速でスマートそしてパワフルであり、シンプルなユーザーインターフェースと、一貫した直感的なナビゲーションにより、簡単に学習して使用することができます。Haas制御は世界中で30万台以上使用されており、明らかに業界標準となっています。

      標準機能:

      ■ タッチスクリーンインターフェース
      ■ 専用キーパッド
      ■
      ワンボタン機能
      ■ 多機能ジョグハンドル
      ■ カラーLCD画面
      ■ イーサネットインターフェース
      ■ USBポート
      ■ M130メディアプレーヤー

      ■ 高度な工具管理
      ■ 1GBプログラムメモリ
      ■ 電源障害検出
      ■ HaasConnectモバイル監視
      ■ WiFi接続
      ■ 安全運転
      ■ サージ保護
      ■ HaasDropワイヤレスファイル転送

      クーラントフラッシュ&リアチップ排出

      急勾配のウェイカバーと角度のある内部シートメタルにより、チップをサイドトラフに流し、強力なフロントウォッシュダウンノズルにより、チップを機械の後部に洗い流します。

      後方チップ排出機構により、機械を並べて配置して、工場スペースを最大限に活用することができ、自動化システムに側面から簡単にアクセスできます。す。

      自動化対応

      Haas HC10 コボットシステムなど、完全一体型の自動化システムを追加することで、DCシリーズの機械の生産性を次のレベルに引き上げてください。これらのシステムを機械に直接接続し、Haas コントロールからシームレスに動作させて、迅速で容易な無人加工を実現します。 

      コボットを表示
      容易なロータリー統合

      Haasロータリーは40年以上にわたり業界標準となってきており、すべてのHAASロータリーテーブルは、Haas 機械とのシームレスに統合することができます。オプションの4軸および5軸駆動をDCシリーズの機械に追加するだけで、Haasの単軸および2軸ロータリーにプラグアンドプレイで簡単に接続できます。

      HA5CS
      5Cコレットサイズ
      最大速度 725°/秒
      最大トルク 20ft-lb

      インデクサを表示

      HRT160SS
      プラッタサイズ 160mm
      最大速度500°/秒
      最大トルク 110ft-lb

      回転テーブルを表示

      TRT160
      プラッタサイズ 160mm
      最大速度 104°/秒
      最大トルク 112ft-lb

      5軸ロータリーを表示
      直感型ワイヤレス検査システム
      Haas直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使うと、ほんの一瞬で工具とワークオフセットを設定できます。エッジを見つけたり、必要な工具の下に紙片を置いたりする必要がありません。
      3+2および5軸の機械加工をシンプルに
      DWO/TCPC(ダイナミックワークオフセット/ツール先端点制御)機能により、カムプログラムを事前に作成し、プログラムの補正を必要とせずに、テーブル上のどこでも治具とワークを配置することができるようになります。
      写真やビデオの表示を
      M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。作業指示書を機械にテープで張り付けたり、ワークの取付や検査方法をオペレーターに伝える手書きのメモはもう必要ありません。NCプログラムにすべてを入力してください!