DC-4/40 Drill Center

  1. 立型マシニングセンター
  2. 高速ドリルセンター
  3. DC-4/40ドリルセンター

DC-4/40ドリルセンター

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

高速ドリルセンター、移動量2,500×500×300mm、40テーパー

DC-4/40は、ガントリー方式のドリル/タップ機械で、98.4" (2,500 mm)のX軸移動量があり、長くて狭い部品か密度の高い生産のセットアップに対応します。機械のガントリー方式のスピンドルヘッドは、テーブルがY軸を移動している間に、X軸とZ軸を移動し、その長さに沿って完全に支持し、重い負荷を処理します。

この機械は。10,000rpmの40テーパースピンドルと高速タレット方式のツールチェンジャーを備え、切削時間を最小限に抑え、サイクル時間を短縮します。オプションの12,000rpmまたは15,000rpmのスピンドルを選択すれば、生産時間をさらに短縮できます。

DC-4/40は、建設産業、自動車産業と、航空産業に非常に適しています。長い押出し、鋼チャネル、角度鉄、パイプなど、さまざまな形状と輪郭で、長さ8フィート(2.5m)と幅1.6フィート(0.5m)を超える部品を加工できます。

  • 98.4" (2,500mm)のX移動で、長い部品と高密度のセットアップを処理
  • 10,000rpmの40テーパースピンドル(12,000rpm、15,000rpmのバージョンもあり)
  • 高速タレット型ツールチェンジャー、20ツール
  • フロントでチップ吹き飛ばし、リアからチップ排出

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 20 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

HAAS高速ドリルセンター

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報
    • 回転テーブル適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 98.40 in 2500 mm
    Y軸 19.70 in 500 mm
    Z軸 11.80 in 300 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 17.7 in 450 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 15.0 hp 11.2 kW
    最大速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大トルク 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 CT40
    ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 102.4 in 2600 mm
    幅 19.7 in 500 mm
    Tスロット幅 0.630 in 16 mm
    Tスロット中心距離 3.94 in 100 mm
    標準Tスロットの数 5 5
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 1100 ipm 27.9 m/min
    X軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
    Y軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Z軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 2054 lbf 9137 N
    最大スラストY 2054 lbf 9137 N
    最大スラストZ 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ Turret Turret
    能力 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 7.90 in 200 mm
    最大工具重量 11.0 lb 5.0 kg
    工具から工具(平均) 1.50 s 1.50 s
    チップからチップ(平均) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    最大タッピング速度 5000 rpm 5000 rpm
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 150 gal 568 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 10000 rpm 10000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 169.0 in x 91.0 in x 109.0 in 429 cm x 231 cm x 277 cm
    重量 15400 lb 6985.4 kg
    Domestic Pallet for Coolant Tank & Top Cover 150.0 in x 90.5 in x 27.0 in 381 cm x 230 cm x 69 cm
    Weight, Domestic Pallet, Coolant Tank & Top Cover 1,341 lb 608.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 10,000rpm 40テーパースピンドル、DCシリーズ

    ツールチェンジャー

    • タレットスタイルのツールチェンジャー 20ツール

    チップおよびクーラントの管理

    • ウィンドウエアーブラスト
    • スルースピンドルクーラント対応
    • マルチステージクーラントポンプ
    • 150ガロン(568リットル)クーラントタンク

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • コンビニエンスパッケージ
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド(近日公開)
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    Recently Updated

    DC-4/40


    DC-4/40は、長い押出し、鋼チャネル、角度鉄、パイプなど、さまざまな形状と輪郭で、長さ8フィート(2.5m)と幅1.6フィート(0.5m)を超える部品を加工できます。

    今すぐ視聴
    関連製品

    小型機

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    高速ドリルセンター、移動量600x500x330mm、30テーパー

    • 30 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 21 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    異なるアプローチ

    Haas DT-2

    DT-2

    CNCドリル/タップセンター - 移動量711×406×394mm

    • 30 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 20+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    コンパクト40テーパー

    Haas超小型ミル

    Super Mini Mill

    超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    HA5C2 DC-4/40 ぴったり適合する
    HA5C2-T DC-4/40 ぴったり適合する
    HA5C3 DC-4/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C3-T DC-4/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C4 DC-4/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C4-T DC-4/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C DC-4/40 ぴったり適合する
    HA5C-T DC-4/40 ぴったり適合する
    HA5CS DC-4/40 ぴったり適合する
    T5C DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT100 DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT160 DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT160SP DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT160SS DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT210 DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT210HS DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT210HT DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT210SP DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT210SS DC-4/40 ぴったり適合する
    HRTA5 DC-4/40 ぴったり適合する
    HRTA6 DC-4/40 ぴったり適合する
    TH240 DC-4/40 ぴったり適合する
    TRT160 DC-4/40 ぴったり適合する
    TRT70 DC-4/40 ぴったり適合する
    HA2TS DC-4/40 ぴったり適合する
    T5C2 DC-4/40 ぴったり適合する
    T5C3 DC-4/40 ぴったり適合する
    T5C4 DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT200HS DC-4/40 ぴったり適合する
    HQDA5 DC-4/40 ぴったり適合する
    HQDA6 DC-4/40 ぴったり適合する
    HRT210S DC-4/40 ぴったり適合する

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。