MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
DC-4/40 Drill Center

  1. Fresadoras verticais
  2. Centros de perfuração de alta velocidade
  3. Centro de perfuração DC-4/40

Centro de perfuração DC-4/40

    APENAS CNY

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 2500 x 500 x 300 mm, cone ISO40

A DC-4/40 é uma máquina de perfuração/roscagem do tipo pórtico com 98,4" (2500 mm) de percurso do eixo X para acomodar peças longas e estreitas ou configurações de produção de alta densidade. A cabeça do spindle do pórtico da máquina viaja nos eixos X e Z, enquanto a mesa viaja em Y e é totalmente suportada ao longo do seu comprimento para suportar cargas mais pesadas.

A máquina está equipada com um spindle de cone ISO40 de 10 000 rpm e trocador de ferramentas de estilo torreta de alta velocidade, para minimizar os tempos de corte e encurtar os tempos de ciclo. Escolha o spindle opcional de 12 000 rpm ou 15 000 rpm para diminuir ainda mais os tempos de produção.

Adequado para as indústrias de construção, automotiva e de aviação, o DC-4/40 pode processar peças com mais de 8 pés (2,5 m) de comprimento e 1,6 pés (0,5 m) de largura, em uma variedade de formas e perfis, como extrusões longas, canal de aço, ferro de ângulo e tubo.

  • Percurso X de 98,4" (2500 mm) para lidar com peças longas e configurações de alta densidade
  • Spindle de cone ISO40 de 10 000 rpm (12 000 rpm ou 15 000 rpm disponível)
  • Trocador de ferramentas estilo torreta de alta velocidade, 20 ferramentas
  • Descarga de limalha traseira com nivelamento de limalha frontal

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 10k RPM
  • 20 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

CENTROS DE PERFURAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DA HAAS

DESCARREGAR A BROCHURA

JORNAL HAAS

    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina
    • Gráfico de encaixe rotativo

    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 98.40 in 2500 mm
    Eixo Y 19.70 in 500 mm
    Eixo Z 11.80 in 300 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 17.7 in 450 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 15.0 hp 11.2 kW
    Velocidade máxima 10000 rpm 10000 rpm
    Torque máximo 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cone CT40 CT40
    Lubrificação do casquilho Grease Packed Grease Packed
    Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
    Mesa S.A.E METRIC
    Comprimento 102.4 in 2600 mm
    Largura 19.7 in 500 mm
    Largura da ranhura T 0.630 in 16 mm
    Distância do centro da ranhura T 3.94 in 100 mm
    Número de ranhuras T padrão 5 5
    Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 1100 ipm 27.9 m/min
    Rápidos em X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rápidos em Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Rápidos em Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 2054 lbf 9137 N
    Impulso máximo Y 2054 lbf 9137 N
    Impulso máximo Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo Turret Turret
    Capacidade 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 7.90 in 200 mm
    Peso máximo da ferramenta 11.0 lb 5.0 kg
    Ferramenta a ferramenta (média) 1.50 s 1.50 s
    Limalha a limalha (média) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Velocidade máxima de roscagem 5000 rpm 5000 rpm
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 150 gal 568 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 10000 rpm 10000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potência do fuso 15.0 hp 11.2 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 169.0 in x 91.0 in x 109.0 in 429 cm x 231 cm x 277 cm
    Peso 15400 lb 6985.4 kg
    Domestic Pallet for Coolant Tank & Top Cover 150.0 in x 90.5 in x 27.0 in 381 cm x 230 cm x 69 cm
    Weight, Domestic Pallet, Coolant Tank & Top Cover 1,341 lb 608.0 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de cone de ISO40 de 10.000 rpm, série DC

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta de estilo de torreta para 20 ferramentas

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Jato de ar da janela
    • Líquido de refrigeração através do spindle pronto
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Depósito do fluido de refrigeração de 150 galões (568 litros)

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Pacote de conveniência
    • Suporte de carregamento do telefone

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação (em breve)
    • Desenho de layout
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    PRODUTOS RELACIONADOS

    VERSÃO MAIS PEQUENA

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 600 x 450 x 330 mm, cone ISO30

    • 30 Cone
    • 3 Eixo
    • 10k RPM
    • 21 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    ABORDAGEM DIFERENTE

    Haas DT-2

    DT-2

    Centro de Perfuração/Roscagem CNC com percursos de 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Cone
    • 3 Eixo
    • 10k RPM
    • 20+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    COMPACTO CONE ISO40

    Super Mini fresadora Haas

    Super Mini Mill

    Minifresadora Vertical com Super Velocidade com percursos de 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 10k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
    HA5C2 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2-T DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3 DC-4/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C3-T DC-4/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C4 DC-4/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C4-T DC-4/40 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C-T DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HA5CS DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    T5C DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT100 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SP DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SS DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210HS DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210HT DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SP DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SS DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRTA5 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRTA6 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    TH240 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    TRT160 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    TRT70 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HA2TS DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    T5C2 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    T5C3 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    T5C4 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT200HS DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HQDA5 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HQDA6 DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210S DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.