MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
DC-4/40 Drill Center

  1. Dik Frezeler
  2. Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
  3. DC-4/40 Delme Merkezi

DC-4/40 Delme Merkezi

    SADECE CNY

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

2.500 x 500 x 300 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 40 konikli

DC-4/40, uzun, dar parçalar veya yüksek yoğunluklu üretim kurulumlarına uyum sağlamak için makine 98,4" (2500 mm) X ekseni hareketine sahip gantry tipi bir delme/kılavuz çekme makinesidir. Makinenin gantry tipi iş mili kafası X ve Z eksenlerinde hareket ederken tabla Y'de hareket eder ve daha ağır yükleri işlemek için uzunluğu boyunca tam olarak desteklenir.

Makine, kesme sürelerini en aza indirmek ve çevrim sürelerini kısaltmak için 10.000 rpm 40 konikli iş mili makine ve yüksek hızlı taret tipi takım değiştirici makinesidir. Üretim sürelerini daha da azaltmak için isteğe bağlı 12.000 rpm veya 15.000 rpm iş mili seçin.

İnşaat, otomotiv ve havacılık endüstrileri için çok uygun olan DC-4/40, uzun ekstrüzyonlar, çelik kanal, açılı demir ve boru gibi çeşitli şekil ve profillerde 8 ft (2,5 m) uzunluğunda ve 1,6 ft (0,5 m) genişliğinde parçaları işleyebilir.

  • Uzun parçaları ve yüksek yoğunluklu kurulumları işlemek için 98,4" (2500 mm) X hareketi
  • 10.000 rpm 40 konikli iş mili (12.000 rpm veya 15.000 rpm mevcuttur)
  • Yüksek hızlı taret tipi takım değiştirici, 20 takım
  • Önden talaş akışı ile arkadan talaş boşaltma

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 20 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

HAAS YÜKSEK HIZLI DELME MERKEZLERİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ
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
    X Ekseni 98.40 in 2500 mm
    Y Ekseni 19.70 in 500 mm
    Z Ekseni 11.80 in 300 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 17.7 in 450 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
    Maksimum Hız 10000 rpm 10000 rpm
    Maksimum Tork 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT40 CT40
    Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
    Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 102.4 in 2600 mm
    Genişlik 19.7 in 500 mm
    T Kanalı Genişliği 0.630 in 16 mm
    T-Kanalı Merkez Uzaklığı 3.94 in 100 mm
    Standart T Kanal Sayısı 5 5
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 1100 ipm 27.9 m/min
    X'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
    Y'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
    Z'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 2054 lbf 9137 N
    Maks. İtme Y 2054 lbf 9137 N
    Maks. İtme Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Turret Turret
    Kapasite 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 7.90 in 200 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 11.0 lb 5.0 kg
    Takımlar Arası (ort.) 1.50 s 1.50 s
    Talaşlar Arası (ort.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. Kılavuz Açma Hızı 5000 rpm 5000 rpm
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 150 gal 568 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 10000 rpm 10000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 15.0 hp 11.2 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 169.0 in x 91.0 in x 109.0 in 429 cm x 231 cm x 277 cm
    Ağırlık 15400 lb 6985.4 kg
    Domestic Pallet for Coolant Tank & Top Cover 150.0 in x 90.5 in x 27.0 in 381 cm x 230 cm x 69 cm
    Weight, Domestic Pallet, Coolant Tank & Top Cover 1,341 lb 608.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
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
    • 10.000 rpm 40 Konikli İş Mili, DC Serisi

    Takım Değiştiriciler

    • 20 Takım Tareti Tarzı Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Havalı Cam Temizleyici
    • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • 150 Galon (568 litre) Soğutma Tankı
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
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Kolaylık Paketi
    • Telefon Şarj Standı

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu (Çok Yakında)
    • Yerleşim Çizimi
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    DAHA KÜÇÜK SÜRÜM

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    600 x 450 x 330 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 30 konikli

    • 30 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
    • 21 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    FARKLI YAKLAŞIM

    Haas DT-2

    DT-2

    711 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Kılavuz Çekme Merkezi

    • 30 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
    • 20+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    KOMPAKT 40 KONİKLİ

    Haas Süper Küçük Freze

    Super Mini Mill

    406 x 356 x 381 mm hareketle Süper Hızlı Mini Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
    HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
    HA5C2 DC-4/40 TAM UYUMLU
    HA5C2-T DC-4/40 TAM UYUMLU
    HA5C3 DC-4/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C3-T DC-4/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C4 DC-4/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C4-T DC-4/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C DC-4/40 TAM UYUMLU
    HA5C-T DC-4/40 TAM UYUMLU
    HA5CS DC-4/40 TAM UYUMLU
    T5C DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT100 DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT160 DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT160SP DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT160SS DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT210 DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT210HS DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT210HT DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT210SP DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT210SS DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRTA5 DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRTA6 DC-4/40 TAM UYUMLU
    TH240 DC-4/40 TAM UYUMLU
    TRT160 DC-4/40 TAM UYUMLU
    TRT70 DC-4/40 TAM UYUMLU
    HA2TS DC-4/40 TAM UYUMLU
    T5C2 DC-4/40 TAM UYUMLU
    T5C3 DC-4/40 TAM UYUMLU
    T5C4 DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT200HS DC-4/40 TAM UYUMLU
    HQDA5 DC-4/40 TAM UYUMLU
    HQDA6 DC-4/40 TAM UYUMLU
    HRT210S DC-4/40 TAM UYUMLU

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.