My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
DC-4/40 Drill Center

  1. Fraiseuses verticales
  2. Centres de perçage à grande vitesse
  3. Centre de perçage DC-4/40

Centre de perçage DC-4/40

    CNY UNIQUEMENT

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 2 500 x 500 x 300 mm, cône 40

Le DC-4/40 est une machine de perçage/taraudage de type portique avec une course sur l’axe X de 98,4 po (2 500 mm) qui permet de travailler avec des pièces longues et étroites ou des réglages de production à haute densité. La tête de broche de type portique de la machine se déplace sur les axes X et Z, tandis que la table se déplace sur l’axe Y, et est entièrement soutenue sur toute sa longueur pour gérer des charges plus lourdes.

La machine est équipée d’une broche cône 40 de 10 000 tr/min et d’un changeur d’outils à grande vitesse de type tourelle, pour minimiser les temps entre les coupes et raccourcir les temps de cycle. Choisissez la broche optionnelle de 12 000 tr/min ou 15 000 tr/min pour réduire encore plus les temps de production.

Le DC-4/40 est idéal pour les industries de la construction, de l’automobile et de l’aviation. Il peut opérer sur des pièces de plus de 8 pi (2,5 m) de long et 1,6 pi (0,5 m) de large, d’une grande variété de formes et de profilés, tels que de longues extrusions, un profilé en acier, une cornière et un tuyau.

  • Course X de 98,4 po. (2 500 mm) pour traiter les longues pièces et les réglages haute densité
  • Broche Cône 40 10 000 tr/min (12 000 tr/min ou 15 000 min disponibles)
  • Changeur d’outils type tourelle rapide, 20 outils
  • Sortie des copeaux arrière avec évacuation des copeaux avant

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 10k RPM
  • 20 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

CENTRES DE PERÇAGE À GRANDE VITESSE
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
    • Tableau de correspondance des tables rotatives

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 98.40 in 2500 mm
    Axe Y 19.70 in 500 mm
    Axe Z 11.80 in 300 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 17.7 in 450 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
    Vitesse max. 10000 rpm 10000 rpm
    Couple max. 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT40 CT40
    Lubrification de roulement Grease Packed Grease Packed
    Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 102.4 in 2600 mm
    Largeur 19.7 in 500 mm
    Largeur des rainures en T 0.630 in 16 mm
    Entre axe des rainures en T 3.94 in 100 mm
    Nombre de rainures en T standard 5 5
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 1100 ipm 27.9 m/min
    Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 2054 lbf 9137 N
    Effort max. Y 2054 lbf 9137 N
    Effort max. Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Turret Turret
    Capacité 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 7.90 in 200 mm
    Poids d’outil max. 11.0 lb 5.0 kg
    D’outil à outil (moyenne) 1.50 s 1.50 s
    Copeau à copeau (moyenne) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Vitesse de taraudage max. 5000 rpm 5000 rpm
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 150 gal 568 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 169.0 in x 91.0 in x 109.0 in 429 cm x 231 cm x 277 cm
    Poids 15400 lb 6985.4 kg
    Domestic Pallet for Coolant Tank & Top Cover 150.0 in x 90.5 in x 27.0 in 381 cm x 230 cm x 69 cm
    Weight, Domestic Pallet, Coolant Tank & Top Cover 1,341 lb 608.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche à cône 40 de 10 000 tr/min, série DC

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils de type tourelle à outils 20

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Soufflage de la vitre
    • Pré-disposition pour arrosage centre broche
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Réservoir de liquide de coupe 150 gallons (568 litres)
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
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Pack tranquillité
    • Support de chargement de téléphone

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation (prochainement)
    • Schéma
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS

    VERSION PLUS PETITE

    DC-1 Haas

    DC-1 Drill Center

    Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 600 x 450 x 330 mm, cône 30

    • 30 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 21 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    APPROCHE DIFFÉRENTE

    DT-2 Haas

    DT-2

    Centre de perçage-taraudage CNC avec courses de 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 20+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    CÔNE 40 COMPACT

    Super Mini Mill Haas

    Super Mini Mill

    Fraiseuse verticale Mini à grande vitesse avec courses de 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
    HA5C2 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HA5C2-T DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HA5C3 DC-4/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C3-T DC-4/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C4 DC-4/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C4-T DC-4/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HA5C-T DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HA5CS DC-4/40 CORRESPONDANCE
    T5C DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT100 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT160 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT160SP DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT160SS DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT210 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT210HS DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT210HT DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT210SP DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT210SS DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRTA5 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRTA6 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    TH240 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    TRT160 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    TRT70 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HA2TS DC-4/40 CORRESPONDANCE
    T5C2 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    T5C3 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    T5C4 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT200HS DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HQDA5 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HQDA6 DC-4/40 CORRESPONDANCE
    HRT210S DC-4/40 CORRESPONDANCE

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.