My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
DC-4/40 Drill Center

  1. Frezarki pionowe
  2. Wysokoobrotowe centra wiertarskie
  3. Centrum wiertarskie DC-4/40

Centrum wiertarskie DC-4/40

    TYLKO W WALUCIE CNY

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 2500 x 500 x 300 mm, stożek 40

DC-4/40 to bramowa maszyna wiercąco-gwintująca z zakresem ruchu w osi X wynoszącym 98,4" (2500 mm), umożliwiająca obróbkę długich, wąskich części oraz produkcję o dużej intensywności. Bramowa głowica wrzeciona maszyny porusza się w osiach X i Z, a stół porusza się w osi Y i jest podpierany na całej długości, aby umożliwić pracę z większymi obciążeniami.

Maszyna jest oferowana z wrzecionem ze stożkiem 40, o prędkości 10 000 obr./min i z szybkim magazynem narzędzi na głowicy, który minimalizuje czas przezbrojenia i pozwala skrócić czas cyklu. Z opcjonalnym wrzecionem o prędkości 12 000 obr./min lub 15 000 obr./min można jeszcze bardziej przyspieszyć produkcję.

Model DC-4/40 idealnie spełnia potrzeby branży budowlanej, samochodowej i lotniczej. Umożliwia obróbkę części o długości ponad 8 stóp (2,5 m) i szerokości 1,6 stopy (0,5 m), o różnych kształtach i profilach, takich jak długie wytłoczki, kanały stalowe, kątowniki i rury.

  • Zakres ruchu w osi X 98,4" (2500 mm) do obróbki długich części oraz intensywnej produkcji
  • Wrzeciono ze stożkiem 40, 10 000 obr./min (dostępne warianty 12 000 obr./min i 15 000 obr./min)
  • Głowica z szybkim magazynem narzędzi, 20 narzędzi
  • Wylot wiórów z tyłu z funkcją spłukiwania wiórów z przodu

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 10k RPM
  • 20 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

WYSOKOOBROTOWE CENTRA WIERTARSKIE HAAS

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie
    • Tabela zgodności stołów obrotowych

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 98.40 in 2500 mm
    Oś Y 19.70 in 500 mm
    Oś Z 11.80 in 300 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 17.7 in 450 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. prędkość 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment obrotowy 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT40 CT40
    Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
    Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 102.4 in 2600 mm
    Szerokość 19.7 in 500 mm
    Szerokość rowków teowych 0.630 in 16 mm
    Odległość od środka rowków teowych 3.94 in 100 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 5 5
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 1323 lb 600 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 1100 ipm 27.9 m/min
    Szybkość dobiegów na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 2054 lbf 9137 N
    Maks. napór Y 2054 lbf 9137 N
    Maks. napór Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Turret Turret
    Pojemność 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 7.90 in 200 mm
    Maks. masa narzędzia 11.0 lb 5.0 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.50 s 1.50 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. prędkość gwintowania 5000 rpm 5000 rpm
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 150 gal 568 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 10000 rpm 10000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 15.0 hp 11.2 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 169.0 in x 91.0 in x 109.0 in 429 cm x 231 cm x 277 cm
    Waga 15400 lb 6985.4 kg
    Domestic Pallet for Coolant Tank & Top Cover 150.0 in x 90.5 in x 27.0 in 381 cm x 230 cm x 69 cm
    Weight, Domestic Pallet, Coolant Tank & Top Cover 1,341 lb 608.0 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono stożek 40, 10 000 obr./min, seria DC

    Magazyny narzędzi

    • Głowica z magazynem 20 narzędzi

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Okienny nadmuch powietrza
    • Przystosowane do chłodzenia przez wrzeciono
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 150 galonów (568 l)

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Pakiet Wygoda
    • Stojak do ładowania telefonu

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja montażu (już wkrótce)
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    MNIEJSZA WERSJA

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 600 x 450 x 330 mm , stożek 30

    • 30 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 21 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    ODMIENNE PODEJŚCIE

    Haas DT-2

    DT-2

    Urządzenie CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 20+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    KOMPAKTOWY STOŻEK 40

    Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Superszybka frezarka pionowa Mini Mill o zakresach ruchu 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
    HA5C2 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2-T DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3 DC-4/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C3-T DC-4/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C4 DC-4/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C4-T DC-4/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C-T DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5CS DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT100 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SP DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SS DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HS DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HT DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SP DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SS DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA5 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA6 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TH240 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT160 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT70 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA2TS DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C2 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C3 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C4 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT200HS DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA5 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA6 DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210S DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.