My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
DC-1/40 Drill Center

  1. Fraiseuses verticales
  2. Centres de perçage à grande vitesse
  3. Centre de perçage DC-1/40

Centre de perçage DC-1/40

    CNY UNIQUEMENT

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 600 x 450 x 300 mm, cône 40

Le modèle DC-1/40 est une machine de perçage/taraudage de style traditionnel avec une broche cône 40 de 10 000 tr/min et un changeur d’outils à grande vitesse de type tourelle, pour minimiser les temps entre les coupes et raccourcir les temps de cycle. Choisissez la broche optionnelle de 12 000 tr/min ou 15 000 tr/min pour réduire encore plus les temps de production.

L’encombrement au sol compact et l’évacuation des copeaux arrière du DC-1/40 permettent de placer les machines côte à côte pour exploiter au maximum l’espace au sol et fournir un accès latéral facile aux systèmes d’automatisation. La base monobloc extra-large de la machine fournit un support stable pour les pièces et les outillages de fixation plus lourds, et la colonne triangulaire large augmente la rigidité globale.

REMARQUE : Le DC-1/40 a des rainures en T de 14 mm. Le matériel à rainure en T et les kits à crampons plaqueurs sont disponibles sur HaasTooling.com.

  • Broche Cône 40 10 000 tr/min (12 000 tr/min ou 15 000 min disponibles)
  • Changeur d’outils type tourelle rapide, 20 outils
  • Fenêtre automatique disponible pour une automatisation facile
  • Sortie des copeaux arrière avec évacuation des copeaux avant
  • Encombrement au sol réduit

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 10k RPM
  • 20 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

CENTRES DE PERÇAGE À GRANDE VITESSE
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
    • Outillage connexe
    • Tableau de correspondance des tables rotatives

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 23.60 in 600 mm
    Axe Y 17.70 in 450 mm
    Axe Z 11.80 in 300 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 17.7 in 450 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
    Vitesse max. 10000 rpm 10000 rpm
    Couple max. 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT40 CT40
    Lubrification de roulement Grease Packed Grease Packed
    Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 27.6 in 700 mm
    Largeur 16.5 in 420 mm
    Largeur des rainures en T 0.550 in 14 mm
    Entre axe des rainures en T 4.92 in 125 mm
    Nombre de rainures en T standard 3 3
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 550 lb 250 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 1200 ipm 30.5 m/min
    Avances rapides sur X 1890 ipm 48.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 1890 ipm 48.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 2054 lbf 9137 N
    Effort max. Y 2054 lbf 9137 N
    Effort max. Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Turret Turret
    Capacité 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 7.90 in 200 mm
    Poids d’outil max. 11.0 lb 5.0 kg
    D’outil à outil (moyenne) 1.50 s 1.50 s
    Copeau à copeau (moyenne) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Vitesse de taraudage max. 5000 rpm 5000 rpm
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    Exporter palette 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    Poids 7040 lb 3402.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    VIDÉOS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche à cône 40 de 10 000 tr/min, série DC

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils de type tourelle à outils 20

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 40 gallons (151 litres)
    • Pré-disposition pour arrosage centre broche
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
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Pack tranquillité
    • Support de chargement de téléphone

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    Vidéos

    FORMAT TRADITIONNEL, QUALITÉ HAAS ÉPROUVÉE

    ✓  Changeur d’outils à grande vitesse de type tourelle


    ✓  Déchargement des copeaux arrière et évacuation des copeaux du liquide de coupe


    ✓  Automatisation prête à l’emploi – Cobot ou APL


    ✓  Commande Haas intuitive

     

    ✓ Broches haute performance

     

    ✓  Intégration facile des 4e et 5e axes

    AFFICHER LES DÉTAILS
    TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES
    Système de palpeur intuitif sans fil Haas
    Avec le système de palpage intuitif sans fil Haas (WIPS), et les décalages d’origine en une fraction de temps Fini les palpeurs d’arêtes ou les bouts de papier glissés sous l’outil.
    Affichez des images et vidéos sur votre Haas
    Avec M130, vous pouvez afficher des fiches de réglages, des listes d’outils, des instructions de travail, et même des vidéos : le tout dans votre programme. Fini la saisie manuelle des instructions de travail sur la machine, ou les notes écrites disant à votre opérateur comment charger ou inspecter une pièce : intégrez tout dans votre programme NC !
    Simplifiez l’usinage 3+2 et 5 axes
    Grâce aux fonctions DWO/TCPC (repères de pièce dynamiques / contrôle du point central des outils), vous pouvez désormais créer votre programme CAM de manière anticipée, puis positionner le dispositif de serrage et la pièce n’importe où sur la table, sans avoir à modifier votre programme !
    PRODUITS CONCERNÉS

    ALTERNATIVE CÔNE 40

    DM-2 Haas

    DM-2

    Centre de perçage-fraisage CNC avec courses de 711 x 406 x 394 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 18+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    APPROCHE DIFFÉRENTE

    DM-1 Haas

    DT-1

    Centre de perçage-taraudage CNC avec de courses de 508 x 406 x 394 mm

    • 30 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 20+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    CÔNE 40 COMPACT

    Super Mini Mill Haas

    Super Mini Mill

    Fraiseuse verticale Mini à grande vitesse avec courses de 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

        MATÉRIEL À RAINURE EN T DE 14 MM ET KITS DE CRAMPONS PLAQUEURS DISPONIBLES SUR HAASTOOLING.COM

    TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
    HA5C DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HA5C-T DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HA5C2 DC-1/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C2-T DC-1/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5CS DC-1/40 CORRESPONDANCE
    T5C DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT100 DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT160 DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT160SP DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT160SS DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT210 DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT210HS DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT210HT DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT210SP DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT210SS DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRTA5 DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRTA6 DC-1/40 CORRESPONDANCE
    TH240 DC-1/40 CORRESPONDANCE
    TRT70 DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HA5C3 DC-1/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C3-T DC-1/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C4 DC-1/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C4-T DC-1/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HRT200HS DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HQDA5 DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HQDA6 DC-1/40 CORRESPONDANCE
    HRT210S DC-1/40 CORRESPONDANCE

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.