My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
DC-1/40 Drill Center

  1. Függőleges marók
  2. Nagysebességű fúróközpontok
  3. DC-1/40 fúróközpont

DC-1/40 fúróközpont

    CSAK KÍNAI JÜAN

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Nagysebességű fúróközpont 600 x 450 x 300 mm járatokkal, 40-es főorsókúppal

A DC-1/40 egy hagyományos stílusú fúró/menetfúró gép 10 000 rpm fordulatszámú 40-es főorsókúpos orsóval és nagy sebességű, revolver típusú szerszámváltóval, amely minimálisra csökkenti a vágási időt és lerövidíti a ciklusidőket. Válassza ki az opcionális 12 000 rpm vagy 15 000 rpm fordulatszámú orsót, hogy még tovább csökkentse a gyártási időt.

A DC-1/40 kompakt helyigénye és hátsó forgácsürítése lehetővé teszi a gépek egymás melletti elhelyezését a padló maximális helyigényének biztosítása érdekében, és könnyű oldalsó hozzáférést biztosít az automatizálási rendszerek számára. A gép egy darabból álló, extra széles alapzata stabil támaszt biztosít a nehezebb munkadarabok és szerelvények/befogások számára, a széles állású háromszögelt oszlop pedig növeli a teljes merevséget.

MEGJEGYZÉS: A DC-1/40 14 mm-es T-hornyokkal rendelkezik. A HaasTooling.com oldalon T-hornyos szorítófelületek és leszorítókészletek állnak rendelkezésre.

  • 10 000 rpm fordulatszámú 40-es főorsókúpos orsó (12 000 rpm vagy 15 000 rpm kapható)
  • Nagy sebességű revolver típusú szerszámváltó, 20 szerszám
  • Elérhető automatikus ablak az egyszerű automatizáláshoz
  • Hátsó forgácskisülés elülső forgács öblítéssel
  • Kis helyigény

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 20 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

HAAS NAGYSEBESSÉGŰ FÚRÓKÖZPONTOK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
    Kapcsolatfelvétel a képviselettel
    • Kiépítés és ár
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Kapcsolódó szerszámozás
    • Forgatókészülék illesztési táblázat

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 23.60 in 600 mm
    Y tengely 17.70 in 450 mm
    Z tengely 11.80 in 300 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 17.7 in 450 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
    Max. sebesség 10000 rpm 10000 rpm
    Max. nyomaték 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT40 CT40
    Csapágy kenése Grease Packed Grease Packed
    Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 27.6 in 700 mm
    Szélesség 16.5 in 420 mm
    T-horony szélessége 0.550 in 14 mm
    T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 3 3
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 550 lb 250 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 1200 ipm 30.5 m/min
    Gyorsjárat – X 1890 ipm 48.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 1890 ipm 48.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 2054 lbf 9137 N
    Max. tolóerő Y 2054 lbf 9137 N
    Max. erő a Z tengely irányában 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus Turret Turret
    Kapacitás 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 7.90 in 200 mm
    Max. szerszámtömeg 11.0 lb 5.0 kg
    Szerszámcsere (átl) 1.50 s 1.50 s
    Forgácsolások között (átl.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Max. menetfúrási sebesség 5000 rpm 5000 rpm
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 10000 rpm 10000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    Export raklap 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    Tömeg 7040 lb 3402.0 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 10 000 f/perces 40-es főorsókúpos orsó, DC sorozat

    Szerszámváltók

    • 20-SZERSZÁMREVOLVER STÍLUSÚ SZERSZÁMVÁLTÓ

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Ablak léglefúvatás
    • 40 gallonos (151 literes) hűtőközeg-tartály
    • Orsón keresztüláramló hűtőközeg használható
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • Túlfeszültség elleni védelem
    • Gyors áramszünet-érzékelő modul
    • Fejlett szerszámkezelés
    • Médiamegjelenítő M-kód; M130
    • HaasConnect: Távfelügyelet
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Kényelmi csomag
    • Telefontöltő állvány

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    Videók

    HAGYOMÁNYOS FORMÁTUM BIZONYÍTOTT HAAS ÉRTÉK

    ✓ Nagy sebességű, revolver típusú szerszámváltó


    ✓  Hátsó forgácskiürítés és hűtőközeges forgácskiöblítés


    ✓  Automatizálás kész – Cobot vagy APL


    ✓  Felhasználóbarát Haas vezérlés

     

    ✓ Nagy teljesítményű orsók

     

    ✓  Egyszerű 4. és 5. tengelyes integráció

    RÉSZLETEK MEGTEKINTÉSE
    TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT
    Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős rendszer
    A Haas Wireless Intuitive Probing System (WIPS) segítségével az idő tört része alatt állíthatja be a szerszám- és munkadarab eltolásokat. Többé nincs szükség élkeresőkre vagy papírcsíkokra a szerszám alatt.
    Képek és videók megjelenítése a Haas vezérlésen
    Az M130-as parancsok használatával megjelenítheti a beállítási értékeket tartalmazó oldalakat, a szerszámlistákat, a munkamenet utasításokat és akár a videókat is - és mindezt a programon belül. Nincsenek többé papír alapú munkautasítások a géphez vagy kézzel írt megjegyzések, amelyek előírják a kezelőnek, hogyan töltsön be vagy felügyeljen egy munkadarabot; tegye ezt mind bele az NC programjába!
    Egyszerűsíti a 3+2 és az 5 tengelyes megmunkálást
    A dinamikus munkadarab-eltolások és a szerszám középpont vezérlés (DWO/TCPC) használatával előre létrehozhatja a CAM programját, majd a munkadarab befogót és a munkadarabot bárhol elhelyezheti az asztalon, anélkül, hogy újra kellene küldenie a programot!
    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    40-ES FŐORSÓKÚP ALTERNATÍVA

    Haas DM-2

    DM-2

    CNC fúró/maró központ 711 x 406 x 394 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 18+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

    Haas DT-1

    DT-1

    CNC Fúró/Maró Központ 508 x 406 x 394 mm járatokkal

    • 30 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 20+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    KOMPAKT 40-ES FŐORSÓKÚP

    Haas Szupermini maró

    Super Mini Mill

    Szuper sebességű mini függőleges maró 406 x 355 x 381 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

        A HAASTOOLING.COM OLDALON 14 MM-ES T-HORNYOS SZORÍTÓFELÜLETEK ÉS LESZORÍTÓKÉSZLETEK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE

    HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
    HA5C DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C-T DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2 DC-1/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HA5C2-T DC-1/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HA5CS DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT100 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SP DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SS DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HS DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HT DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SP DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SS DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA5 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA6 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TH240 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT70 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3 DC-1/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HA5C3-T DC-1/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HA5C4 DC-1/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HA5C4-T DC-1/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRT200HS DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA5 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA6 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210S DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS

    Segítségre van szüksége a megfelelő gép megkeresésében?

    Kiépítés és ár

    Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyéhez.

    Kezdjünk neki

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.