My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Haas Cobot Package 30kg

Haasin 30 kg:n kobottipaketti

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

30 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä

Monipuolinen kobottisarja uuteen koneeseen: Haasin 30 kg;n kobottipaketti sisältää kaiken, mitä tarvitaan uuden kobotin käyttöön suoraan Haas-ohjauksesta. Tämä sarja sisältää HC30-kobotin, jossa on 30 kg:n kapasiteetti, kaksi pneumaattista tarttujaa, suojaesteet, väliaikaisen kiinnitysalustan*, osapöydän, osan kääntöaseman sekä kaikki tarvittavat laitteistot ja kaapelit. 

KAPASITEETTI 30 KG | ULOTTUVUUS 1 800 MM

SAATAVILLA SEURAAVIIN MALLEIHIN:
Keskikokoiset ja suuret VF-koneet, ST-30/Y/L, ST-35/Y/L, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L
UMC-750/SS, UMC-1000/SS ja UMC-1250/SS

*Ei toimiteta valmiiksi koottuna. Väliaikainen kiinnitysalusta on tarkoitettu valinnaiseen käyttöön, eikä se sisälly Euroopassa myytäviin malleihin. Lattiaan kiinnitys on suositeltavaa. Kobotilla on vuoden takuu.

Vertaa koneita

HC30-konevalmis kobottisarja 

____________________________

Haasin 30 kg:n kobottipaketti on täysin integroitu, liittämisen jälkeen käyttövalmis 30 kg:n kapasiteetin robottijärjestelmä Haas-koneisiin. Järjestelmää ohjataan kokonaan Haas-ohjauksella, kun se on liitetty koneen sähköliitäntärasiaan. Sisältö: 6-akselinen kobotti, ohjelmistokäyttöliittymä suoralle Haas-koneen kautta tapahtuvalle ohjaukselle, opetusohjaustaulu ja kobottiohjain, turvavaloverho ja kaikki tarvittavat sähkölaitteet, jotta järjestelmää voidaan käyttää suoraan Haas-ohjauksen kautta.

SAATAVILLA SEURAAVIIN MALLEIHIN: 
Pystykaraiset koneet: VF-3/SS/YT/SSYT, VF-4/SS, VF-5/SS, VF-6/SS, VF-7/SS, VF-8/SS, VF-9, VF-10, VF-11, VM-3, VM-6, VM-8
5-akseliset koneet UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS
Sorvit: ST-30/Y/L/LY, ST-35/Y/L/LY, DS-30Y, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L

Sisältää seuraavat:
✓ HC30 Cobot
✓ 2 metrin valoverhosarja
✓ Kaksi pneumaattista tarttujaa

✓ Kiinteäkorkuinen jalusta: 21,5" (546 mm)
✓ Osataulukko
✓ Pysyvä kiinnityslaitteisto

HUOMAUTUS: Väliaikainen kiinnitysalusta ei sisälly toimitukseen Euroopassa

RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Koneen tiedot

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 66.0 lb 30 kg
Reach 70.9 in 1800 mm
Toistotarkkuus 0.0020 in 0.050 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 49.7 lb 22.5 kg
Gripper Assembly Weight 16.3 lb 7.4 kg
Gripper Force 517 lbf 2,300 N
Part Size - Round ø 0.75 in to 8.00 in 19 mm to 203 mm
Part Width - Rectangular 0.50 in to 6.50 in 13 mm to 165 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Suurimman osan paino (puristusleukaa kohden) 19.8 lb 9.0 kg
Gripper Assembly Weight 26.4 lb 12.0 kg
Gripper Force 250 lbf 1,112 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.00 in 16 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.51 in to 6.00 in 13 mm to 152 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 360 ° 360 °
Motion Range - J2 200 ° 200 °
Motion Range - J3 160 ° 160 °
Motion Range - J4 360 ° 360 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 360 ° 360 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J2 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J3 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Yleistä S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-8M6 ISO 9409-1-50-8M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Paino 1810 lb 821.0 kg

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

ASETUKSET

YHTEENSOPIVAT HAAS-KONEET

JÄLKIASENNETTU

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Tuotevaihtoehdot

  • Valoverhosarja, 3 sivua
  • Cobot 30 -jalusta, 21,5":n kiinteä korkeus
  • Osataulukko HC30-kobotille
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

Huomaa: sisältää kauko-ohjaimen ja automaattisyötön/automaatti-ikkunan, kun asiakas tilaa ne yhdessä koneen kanssa; edellyttää kauko-ohjainta ja automaattisyöttöä/automaatti-ikkunaa, jos ne tilataan erikseen.

TURVALLISUUDEN KUITTAUSLOMAKE

Allekirjoita ja palauta turvakuittauslomake paikalliseen HFO:hon, jotta voit alkaa ostoksesi hyödyntämisen!

Allekirjoita lomake
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros (tulossa pian)
  • Cobot 30 -laitteen asennus
  • KIINNITYSASENNUS
  • Kobotin huolto
  • Turvallisuuden kuittauslomake
  • Valoverhon asennusohjeet
  • Sapluuna: Valoverhon kiinnityskuvio

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

ASETUKSET

HAAS-KOBOTIT: VAIHEITTAINEN ASETUSTEN MÄÄRITYS

Alex opastaa meitä vaihe vaiheelta Haas kobotin asentamisessa ja ohjelmoinnissa kappaleen lataamiseksi ja poistamiseksi miehittämätöntä työstöä varten.

HUOMAUTUS: Väliaikainen kiinnitysalusta ei sisälly toimitukseen Euroopassa

HELPPO OHJELMOINTI JA ASENNUS

TÄYSIN INTEGROITU HAAS-OHJAUKSEEN!

1. RAAKAMATERIAALIN ASETTAMINEN

2. ASETA MATERIAALIN POIMINTA

3. VALITSE TYÖKAPPALEEN KIINNITYS

4. ASETA LATAUSASENTO

5. OSAN PUDOTUS POIS KÄYTÖSTÄ

6.  TYÖSTÄ OSIA!

Paikallisen Haas Factory Outletin on asennettava kobotit. Kustannukset vaihtelevat käyttösovelluksen mukaan.

Haas Cobot edellyttää kokoamista ja asetusten määrittämistä. Jokainen käyttösovellus on yksilöllinen. Paikallinen Haas Factory Outlet tarjoaa integraation, asennuksen ja koulutuksen käyttösovellukseen perustuvalla hinnoittelulla.

  • Cobot 30 VMC:n asennus
  • Cobot 30 UMC:n asennus
  • Cobot 30 -sorvin asennus
Jälkiasennusvaatimukset

HC30-koneen vaatimukset

____________________________

VMC:n vaatimukset

____________________________

  • Ohjelmistoversio 100.24.000.1001 tai uudempi
  • Mallit VF-3–VF-11, mallit VM-3–VM-8 Valmistettu ennen seuraavaa päivämäärää: (katso koneen vaatimukset jommastakummasta toimintaohjeesta) 
    • Haasin AUTOMAATTISYÖTTÖ 
    • Haasin AUTOMAATTI-IKKUNA
  • 34-349xB I/O-kortti tai uudempi
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 KAUKO-OHJAIMEN LCD-KOSKETUSNÄYTTÖ (RJH-XL) KAUKO-OHJAIN – XL

Sorvin vaatimukset

____________________________

  • Ohjelmistoversio 100.24.000.1001 tai uudempi
  • ST-30/Y, ST-35/Y, DS-30Y uudelleenkäynnistettävä malli Levymetalli (tasainen pinta)
  • ST-30L/Y, ST-35L/Y
  • Haasin AUTOMAATTISYÖTTÖ
  • 34-349xB I/O-kortti tai uudempi
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 KAUKO-OHJAIMEN LCD-KOSKETUSNÄYTTÖ (RJH-XL) KAUKO-OHJAIN – XL

UMC:n vaatimukset

____________________________

  • Versio 100.24.000.1001 tai uudempi
  • UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS Valmistettu viimeistään: 18.3.2022 ja varustettu 90 asteen ohjauskaapilla ja Haas-työkappaleen kiinnitysvalmiudella 
  • Haasin AUTOMAATTISYÖTTÖ tai AUTOMAATTI-IKKUNA
  • 34-349xB I/O-kortti tai uudempi
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 KAUKO-OHJAIMEN LCD-KOSKETUSNÄYTTÖ (RJH-XL) KAUKO-OHJAIN – XL
Ota yhteyttä Haas Factory Outletiin saadaksesi lisätietoa.

Paikallisen Haas Factory Outletin on asennettava kobotit. Kustannukset vaihtelevat käyttösovelluksen mukaan.

Haas Cobot edellyttää kokoamista ja asetusten määrittämistä. Jokainen käyttösovellus on yksilöllinen. Paikallinen Haas Factory Outlet tarjoaa integraation, asennuksen ja koulutuksen käyttösovellukseen perustuvalla hinnoittelulla.

  • Cobot 30 -laitteen asennus
30 kg:n kobottipaketti – Yhteensopivat koneet
Haas VF-3

VF-3

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 508 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-3SS

VF-3SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 508 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-3YT

VF-3YT

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-4

VF-4

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 508 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-4SS

VF-4SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 508 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-540

VF-5/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-550

VF-5/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-5SS

VF-5SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1524 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1524 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

VF-6/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1626 x 813 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

VF-6SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1626 x 813 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

VF-6/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1626 x 813 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-740

VF-7/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2 134 x 813 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-750

VF-7/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2 134 x 813 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-840

VF-8/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 626 x 1 016 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-850

VF-8/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 626 x 1 016 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-940

VF-9/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2134 x 1016 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-9/50

VF-9/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2134 x 1016 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-1040

VF-10/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 3048 x 813 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-1050

VF-10/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 3048 x 813 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-1140

VF-11/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 3048 x 1016 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-1150

VF-11/50

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 3048 x 1016 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-30

ST-30

Keskikokoinen CNC-sorvi, jossa on A2-6-karanpää ja 3,0" (76 mm) tankokapasiteetti

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-30Y

ST-30Y

Y-akseliltaan keskikokoinen CNC-sorvi, jossa A2-6-karanpää ja 3,0" (76 mm) tankokapasiteetti

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-30L

ST-30L

Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa on 381 x 1587 mm:n enimmäistilavuus ja 76 mm:n tankokapasiteetti

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-30LY

ST-30LY

Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa 349 x 1 587 mm:n enimmäistilavuus ja 76 mm:n tankokapasiteetti

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-35

ST-35

Keskikokoinen CNC-sorvi, jossa on A2-8-karanpää ja 4,0" (102 mm) tankokapasiteetti

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-35Y

ST-35Y

Y-akseliltaan keskikokoinen CNC-sorvi, jossa A2-8-karanpää ja 4,0" (102 mm) tankokapasiteetti

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-35L

ST-35L

Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa 381 x 1587 mm enimmäistilavuus ja 102 mm:n tankokapasiteetti

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-35LY

ST-35LY

Pitkäalustainen CNC-sorvi, jossa 349 x 1587 mm:n enimmäistilavuus ja 102 mm:n tankokapasiteetti

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DS-30Y

DS-30Y

Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 349 x 826 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-750

UMC-750

5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Supernopea 5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-1000

UMC-1000

5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 635 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Supernopea 5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 635 x 635 mm:n:

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-1250

UMC-1250

5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1270 x 762 x 711 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Supernopea 5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1270 x 762 x 711 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VM-3

VM-3

Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VM-6

VM-6

Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 1626 x 813 x 762 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VM-8

VM-8

Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 1 626 x 1 016 x 762 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
OHEISTUOTTEET
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

5 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

10 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä
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
Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.