Haas Cobot Package 30kg

Haas 30 公斤协作机器人套装

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

30公斤容量协作机器人系统

为您的新机床提供多合一协作机器人套装! Haas 30 公斤协作机器人套装包括直接从 Haas 控制器运行新协作机器人所需的一切。该套装配备  HC30 协作机器人 ,具有 30 公斤容量、双气动夹持器、保护屏障、临时安装底座*、零件工作台、零件翻转工位以及各种必要的硬件和电缆。 

30 公斤容量 | 1800 毫米覆盖范围

适用于:
中型和大型 VF、ST-30/Y/L、ST-35/Y/L、ST-40/S/Y/L、ST-45/S/Y/L
UMC-750/SS、UMC-1000/SS 和 UMC-1250/SS

*未预装装运。临时安装底座供选配使用,不在欧洲提供。建议安装地板。协作机器人提供一年保修服务。

机床对比

HC30 机床就绪协作机器人套件 

____________________________

Haas 协作机器人套装-30 公斤是完全集成的即插即用 30 公斤容量协作机器人,适用于 Haas 机床。当连接到机床的电气接口盒时,系统完全由 Haas 控制器控制。包括:6 轴协作机器人、用于通过 Haas 机床直接控制的软件接口、示教控制器和协作机器人控制器、安全光幕以及直接与 Haas 控制器连接的所有必要电气硬件。

适用于: 
垂直:VF-3/SS/YT/SSYT、VF-4/SS、VF-5/SS、VF-6/SS、VF-7/SS、VF-8/SS、VF-9、VF-10、VF-11、VM-3、VM-6、VM-8
5 轴机床:UMC-750/SS、 UMC-1000/SS、UMC-1250/SS
车床: ST-30/Y/L/LY、ST-35/Y/L/LY、DS-30Y、ST-40/S/Y/L、ST-45/S/Y/L

包括:
✓ HC30 协作机器人
✓ 2 米光幕
✓ 双气动夹持器

✓ 固定高度支架:21.5"(546 毫米)
✓ 零件工作台
✓ 固定地脚硬件

说明:零件模板不包括在内,但可从 HaasTooling.com 获取。

注意:临时安装底座不包含在欧洲供货中

配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 66.0 lb 30 kg
Reach 70.9 in 1800 mm
重复定位精度 0.0020 in 0.050 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 49.7 lb 22.5 kg
Gripper Assembly Weight 16.3 lb 7.4 kg
Gripper Force 517 lbf 2,300 N
Part Size - Round ø 0.75 in to 8.00 in 19 mm to 203 mm
Part Width - Rectangular 0.50 in to 6.50 in 13 mm to 165 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
每个夹持器的最大工件重量 19.8 lb 9.0 kg
Gripper Assembly Weight 26.4 lb 12.0 kg
Gripper Force 250 lbf 1,112 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.00 in 16 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.51 in to 6.00 in 13 mm to 152 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 360 ° 360 °
Motion Range - J2 200 ° 200 °
Motion Range - J3 160 ° 160 °
Motion Range - J4 360 ° 360 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 360 ° 360 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J2 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J3 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
一般信息 S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-8M6 ISO 9409-1-50-8M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
重量 1810 lb 821.0 kg

可用的选项

技术文档

设置

兼容 HAAS 机床

客户现场安装

相关产品

标准特征

产品选项

  • 光幕套件,3 面
  • 协作机器人 30 支架,21.5" 固定高度
  • HC30 协作机器人零件表
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

注意: 与机床一起订购时,附带遥控手轮和自动门/自动窗;单独订购时,则需要另外购买自动门/自动窗。

安全确认表

签署安全确认表并将其交还给您当地的 Haas 专卖店,以便您开始购买!

签署表单
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图(即将推出)
  • 协作机器人 30 安装
  • 地脚安装
  • 协作机器人维护
  • 安全确认表
  • 光幕安装说明
  • 模板:光幕安装模式

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

设置

Haas 协作机器人:分步设置

Alex 将逐步指导我们完成 Haas 协作机器人的设置和编程,以装载和卸载无人看守操作的零件。

注意:临时安装底座不包含在欧洲供货中

编程和设置都很简单

与 Haas 控制器完全集成!

1. 设置原始材料

2. 设置材料拾取

3. 选择工件夹具

4. 设置装载位置

5. 设置零件下料

6.  运行零件!

协作机器人必须由您当地的 HFO 安装。成本因应用而异。

Haas 协作机器人需要装配和设置。每个应用都各具特色。您当地的 Haas 专卖店将根据您的应用提供集成、安装和培训,以及报价。

  • 协作机器人 30 VMC 安装
  • 协作机器人 30 UMC 安装
  • 协作机器人 30 车床安装
客户现场安装

HC30 机床要求

____________________________

VMC 要求

____________________________

  • 100.24.000.1001 软件版本或更高
  • VF-3 至 VF-11、VM-3 至 VM-8 制造日期:(参见任一程序中的机床要求) 
    • Haas 自动门 
    • Haas  自动窗
  • 34-349xB I/O 板或更高版本
  • 93-1000297 I/O 门总成铰链 I/O PCB 铰链门
  • 93-1000610 遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL) 遥控手轮 - XL

车床要求

____________________________

  • 100.24.000.1001 软件版本或更高
  • ST-30/Y、ST-35/Y、DS-30Y 重启钣金件(平面)
  • ST-30L/Y、ST-35L/Y
  • Haas 自动门
  • 34-349xB I/O 板或更高版本
  • 93-1000297 I/O 门总成铰链 I/O PCB 铰链门
  • 93-1000610 遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL) 遥控手轮 - XL

UMC 要求

____________________________

  • 100.24.000.1001 或更高版本
  • UMC-750/SS、UMC-1000/SS、UMC-1250/SS 制造日期: 2022 年 3 月 18 日,带 90 度控制柜和 Haas 工件夹具就绪
  • Haas 自动门 或 自动窗
  • 34-349xB I/O 板或更高版本
  • 93-1000297 I/O 门总成铰链 I/O PCB 铰链门
  • 93-1000610 遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL) 遥控手轮 - XL
敬请联系当地 Haas 专卖店以了解更多信息。

协作机器人必须由您当地的 HFO 安装。成本因应用而异。

Haas 协作机器人需要装配和设置。每个应用都各具特色。您当地的 Haas 专卖店将根据您的应用提供集成、安装和培训,以及报价。

  • 协作机器人 30 安装
协作机器人套装-30 公斤 – 兼容机床
Haas VF-3

VF-3

数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-3SS

VF-3SS

超速数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-3YT

VF-3YT

数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

超速数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-4

VF-4

数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-4SS

VF-4SS

超速数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-540

VF-5/40

数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-550

VF-5/50

数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-5SS

VF-5SS

超速数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

数控立式加工中心,行程为 1,524 x 660 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

数控立式加工中心,行程为 1,524 x 660 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Product Image

VF-6/40

数控立式加工中心,行程为 1,626 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Product Image

VF-6SS

超速数控立式加工中心,行程为 1,626 x 813 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Product Image

VF-6/50

数控立式加工中心,行程为 1,626 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-740

VF-7/40

数控立式加工中心,行程为 2,134 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-750

VF-7/50

数控立式加工中心,行程为 2,134 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-840

VF-8/40

数控立式加工中心,行程为 1,626 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-850

VF-8/50

数控立式加工中心,行程为 1,626 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-940

VF-9/40

数控立式加工中心,行程为 2,134 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-9/50

VF-9/50

数控立式加工中心,行程为 2,134 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-1040

VF-10/40

数控立式加工中心,行程为 3,048 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-1050

VF-10/50

数控立式加工中心,行程为 3,048 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-1140

VF-11/40

数控立式加工中心,行程为 3,048 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VF-1150

VF-11/50

数控立式加工中心,行程为 3,048 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-30

ST-30

中号数控车床,带 A2-6 主轴鼻端和 3.0”(76 mm) 棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-30Y

ST-30Y

Y 轴中号数控车床,带 A2-6 主轴鼻端和 3.0”(76 mm) 棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-30L

ST-30L

长床身数控车削中心,能够加工 381 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-30LY

ST-30LY

长床身数控车削中心,能够加工 349 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-35

ST-35

中号数控车床,带 A2-8 主轴鼻端和 4.0" (102 毫米) 棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-35Y

ST-35Y

Y 轴中号数控车床,带 A2-8 主轴鼻端和 4.0”(102 mm) 棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-35L

ST-35L

长床身数控车削中心,能够加工 381 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 102 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-35LY

ST-35LY

长床身数控车削中心,能够加工 349 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 102 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas DS-30Y

DS-30Y

双主轴数控车削中心,具备 Y 轴和 349 x 826 毫米 的最大加工直径

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-750

UMC-750

5 轴数控立式铣床,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

超高速铣床 5 轴数控立式铣床,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-1000

UMC-1000

5 轴数控立式加工中心,行程为 1016 x 635 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 635 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VM-3

VM-3

数控模具机床,行程 1016 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VM-6

VM-6

数控模具机床,行程 1,626 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas VM-8

VM-8

数控模具机床,行程 1,626 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
相关产品
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

5 公斤容量协作机器人系统

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

10 公斤容量协作机器人系统

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15 公斤容量协作机器人系统