MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Haas Cobot Package 30kg

Pacchetto Cobot Haas 30 kg

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Sistema cobot con capacità da 30 kg

Kit cobot tutto in uno per la tua nuova macchina! Il pacchetto cobot Haas da 30 kg include tutto ciò che serve per azionare il tuo nuovo cobot direttamente dal controllo Haas. Questo kit include il cobot HC30 con una capacità di 30 kg, pinza di presa pneumatica doppia, barriere protettive, una base di montaggio temporanea*, una tavola per pezzi, una stazione di ribaltamento pezzi e tutta la ferramenta e i cavi necessari. 

CAPACITÀ DI 30 KG | PORTATA 1.800 MM

DISPONIBILE SU:
F di medie e grandi dimensioni, ST-30/Y/L, ST-35/Y/L, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L
UMC-750/SS, UMC-1000/SS e UMC-1250/SS

*Non viene fornita precostruita. La base di montaggio temporanea è per l’uso opzionale e non è inclusa in Europa. Si consiglia il montaggio a pavimento. Il cobot dispone di una garanzia di un anno.

Confronta le macchine

Kit cobot pronto per la macchina HC30 

____________________________

Il Pacchetto cobot Haas da 30 kg è un robot collaborativo completamente integrato, plug-and-play, con capacità di 30 kg per macchine Haas. Il sistema è controllato completamente dal controllo Haas quando è collegato alla scatola di interfaccia elettrica della macchina. Include: cobot a 6 assi, interfaccia software per il controllo diretto attraverso la macchina Haas, pensile di apprendimento e controller cobot, barriera fotoelettrica di sicurezza e tutto l’hardware elettrico necessario per interfacciarsi direttamente con il controllo Haas.

DISPONIBILE SU: 
Verticali: VF-3/SS/YT/SSYT, VF-4/SS, VF-5/SS, VF-6/SS, VF-7/SS, VF-8/SS, VF-9, VF-10, VF-11, VM-3, VM-6, VM-8
Macchine a cinque assi: UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS
Torni: ST-30/Y/L/LY, ST-35/Y/L/LY, DS-30Y, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L

Include:
✓ Cobot HC30
✓ Barriera fotoelettrica di 2 metri
✓ Pinza di presa pneumatica doppia

✓ Supporto ad altezza fissa: 21,5" (546 mm)
✓ Tavola dei pezzi
✓ Ferramenta di ancoraggio permanente

NOTA: Le sagome per pezzi non sono incluse, ma sono disponibili su HaasTooling.com qui.

NOTA: Base di montaggio temporanea non inclusa in Europa

Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 66.0 lb 30 kg
Reach 70.9 in 1800 mm
Ripetibilità 0.0020 in 0.050 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 49.7 lb 22.5 kg
Gripper Assembly Weight 16.3 lb 7.4 kg
Gripper Force 517 lbf 2,300 N
Part Size - Round ø 0.75 in to 8.00 in 19 mm to 203 mm
Part Width - Rectangular 0.50 in to 6.50 in 13 mm to 165 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Peso massimo del pezzo per ogni pinza di presa 19.8 lb 9.0 kg
Gripper Assembly Weight 26.4 lb 12.0 kg
Gripper Force 250 lbf 1,112 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.00 in 16 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.51 in to 6.00 in 13 mm to 152 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 360 ° 360 °
Motion Range - J2 200 ° 200 °
Motion Range - J3 160 ° 160 °
Motion Range - J4 360 ° 360 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 360 ° 360 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J2 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J3 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Informazioni generali S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-8M6 ISO 9409-1-50-8M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Peso 1810 lb 821.0 kg

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

CONFIGURAZIONE

MACCHINE HAAS COMPATIBILI

INSTALLAZIONE IN LOCO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Opzioni di prodotto

  • Kit barriera fotoelettrica, 3 lati
  • Supporto per cobot 30, altezza fissa 21,5"
  • Tavola pezzi per cobot HC30
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione

Nota: quando si effettua l’ordine con una macchina, sono incluse la maniglia di avanzamento a distanza e la porta automatica/finestra automatica; la maniglia di avanzamento a distanza e la porta automatica/finestra automatica non sono incluse quando l’ordine è effettuato separatamente

.

MODULO DI CONFERMA DI SICUREZZA

Firma e restituisci il modulo di conferma della sicurezza al suo HFO locale per avere un vantaggio sul suo acquisto!

Firma il modulo
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout (disponibile a breve)
  • Installazione del Cobot 30
  • INSTALLAZIONE DELL’ANCORAGGIO
  • Manutenzione del cobot
  • Modulo di conferma della sicurezza
  • Istruzioni di montaggio della barriera fotoelettrica
  • Stencil: Schema di montaggio della barriera fotoelettrica

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

CONFIGURAZIONE

COBOT HAAS: CONFIGURAZIONE PASSO PASSO

Alex ci guida passo passo attraverso la configurazione e la programmazione di un Cobot Haas per caricare e scaricare un pezzo per il funzionamento non presidiato.

NOTA: Base di montaggio temporanea non inclusa in Europa

PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE FACILI

TOTALMENTE INTEGRATO NEL CONTROLLO HAAS!

1. IMPOSTA IL MATERIALE GREZZO

2. IMPOSTA IL PRELEVAMENTO DEL MATERIALE

3. SELEZIONA IL SERRAGGIO DEI PEZZI

4. IMPOSTA LA POSIZIONE DI CARICO

5. IMPOSTA IL RILASCIO DEL PEZZO

6.  LAVORA I PEZZI!

I cobot devono essere installati dal tuo HFO locale. I costi variano in base all'applicazione.

Il cobot Haas richiede assemblaggio e predisposizione. Ogni applicazione è unica. Il tuo Haas Factory Outlet locale fornirà integrazione, installazione e formazione, con prezzi basati sulla tua applicazione.

  • Installazione del VMC per cobot 30
  • Installazione dell’UMC per cobot 30
  • Installazione del tornio per cobot 30
Requisiti di installazione in loco

Requisiti della macchina HC30

____________________________

Requisiti del VMC

____________________________

  • Versione software 100.24.000.1001 o successiva
  • Da VF-3 a VF-11, da VM-3 a VM-8 Costruiti entro la data: (vedere i requisiti della macchina in entrambe le procedure) 
    • PORTA AUTOMATICA Haas 
    • FINESTRA AUTOMATICA Haas
  • Scheda I/O 34-349xB o successiva
  • 93-1000297 PORTA I/O GRUPPO CERNIERA I/O PCB PORTA CERNIERA
  • 93-1000610 MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA TOUCH LCD (RJH-XL) MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA - XL

Requisiti del tornio

____________________________

  • Versione software 100.24.000.1001 o successiva
  • ST-30/Y, ST-35/Y, DS-30Y Nuova lamiera (superficie piana)
  • ST-30L/Y, ST-35L/Y
  • PORTA AUTOMATICA Haas
  • Scheda I/O 34-349xB o successiva
  • 93-1000297 PORTA I/O GRUPPO CERNIERA I/O PCB PORTA CERNIERA
  • 93-1000610 MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA TOUCH LCD (RJH-XL) MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA - XL

Requisiti dell’UMC

____________________________

  • Versione 100.24.000.1001 o successiva
  • UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS Costruiti entro la data: 18/3/2022 con armadio di controllo a 90 DEG e predisposizione per serraggio dei pezzi Haas
  • PORTA AUTOMATICA o FINESTRA AUTOMATICA Haas
  • Scheda I/O 34-349xB o successiva
  • 93-1000297 PORTA I/O GRUPPO CERNIERA I/O PCB PORTA CERNIERA
  • 93-1000610 MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA TOUCH LCD (RJH-XL) MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA - XL
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’HFO locale

I cobot devono essere installati dal tuo HFO locale. I costi variano in base all'applicazione.

Il cobot Haas richiede assemblaggio e predisposizione. Ogni applicazione è unica. Il tuo Haas Factory Outlet locale fornirà integrazione, installazione e formazione, con prezzi basati sulla tua applicazione.

  • Installazione del Cobot 30
Pacchetto cobot da 30 kg – Macchine compatibili
Haas VF-3

VF-3

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.016 x 508 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-3SS

VF-3SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.016 x 508 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-3YT

VF-3YT

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-4

VF-4

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.270 x 508 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-4SS

VF-4SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.270 x 508 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-540

VF-5/40

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.270 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-550

VF-5/50

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.270 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-5SS

VF-5SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.270 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.524 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.524 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

VF-6/40

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

VF-6SS

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.626 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

VF-6/50

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-740

VF-7/40

Fresatrice verticale CNC con corse da 2.134 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-750

VF-7/50

Fresatrice verticale CNC con corse da 2.134 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-840

VF-8/40

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 1.016 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-850

VF-8/50

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 1.016 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-940

VF-9/40

Fresatrice verticale CNC con corse da 2.134 x 1.016 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-9/50

VF-9/50

Fresatrice verticale CNC con corse da 2.134 x 1.016 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-1040

VF-10/40

Fresatrice verticale CNC con corse da 3.048 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-1050

VF-10/50

Fresatrice verticale CNC con corse da 3.048 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-1140

VF-11/40

Fresatrice verticale CNC con corse da 3.048 x 1.016 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VF-1150

VF-11/50

Fresatrice verticale CNC con corse da 3.048 x 1.016 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-30

ST-30

Tornio CNC di medie dimensioni con naso mandrino A2-6 e capacità della barra da 3.0" (76 mm)

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-30Y

ST-30Y

Tornio CNC di medie dimensioni su asse Y con naso mandrino A2-6 e capacità della barra da 3.0" (76 mm)

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-30L

ST-30L

Tornio CNC a banco lungo con capacità massima di 381 x 1.587 mm e capacità della barra di 76 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-30LY

ST-30LY

Tornio CNC a banco lungo con capacità massima di 349 x 1.587 mm e capacità della barra di 76 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-35

ST-35

Tornio CNC di medie dimensioni con naso mandrino A2-8 e capacità della barra da 4.0" (102 mm)

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-35Y

ST-35Y

Tornio CNC di medie dimensioni su asse Y con naso mandrino A2-8 e capacità della barra da 4.0" (102 mm)

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-35L

ST-35L

Tornio CNC a banco lungo con capacità massima di 381 x 1.587 mm e capacità della barra di 102 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas ST-35LY

ST-35LY

Tornio CNC a banco lungo con capacità massima di 349 x 1.587 mm e capacità della barra di 76 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas DS-30Y

DS-30Y

Tornio CNC doppio mandrino con asse Y e capacità massima 349 x 826 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas UMC-750

UMC-750

Fresatrice verticale CNC a cinque assi con corse da 762 x 508 x 508 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Fresatrice verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 762 x 508 x 508 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas UMC-1000

UMC-1000

Fresatrice Verticale CNC a cinque assi con corse da 762 x 635 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Fresatrice verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 1.016 x 635 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas UMC-1250

UMC-1250

Fresatrice verticale CNC a cinque assi con corse da 1.270 x 762 x 711 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Fresatrice verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 1.270 x 762 x 711 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VM-3

VM-3

Formatrice verticale CNC con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VM-6

VM-6

Formatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 813 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VM-8

VM-8

Formatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 1.016 x 762 mm

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
PRODOTTI CORRELATI
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Sistema cobot con capacità da 5 kg

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Sistema cobot con capacità da 10 kg

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Sistema cobot con capacità da 15 kg

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.