Мій Haas Вітаємо,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Малоформатні фрезерні верстати Mini Mill
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Pocket Mill
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
    • Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Компактний токарний верстат
      • Пристрої подавання прутків Haas
    • Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Автоматичні завантажувачі деталей
      • Моделі автоматизації
    • Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
      • Симулятор керування, стандартний
      • Симулятор керування, преміум-клас
    • Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Токарні верстати Haas із ручним керуванням
      • Пилки Haas
    • Верстати для заготівельного виробництва
      Верстати для заготівельного виробництва
      Верстати для заготівельного виробництва View All
      • Верстати для заготівельного виробництва
      • Лазерні різальні верстати
      • Листозгинальні преси з ЧПУ
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Програма сертифікації з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю View All
      • Дотримання вимог експортного контролю
    • unsubscribe
      unsubscribe
      unsubscribe View All
      • unsubscribe
    • Unsubscribe Success
      Unsubscribe Success
      Unsubscribe Success View All
      • Unsubscribe Success
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
Мій Haas Вітаємо,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Haas Cobot Package 30kg

Роботизований комплекс Haas Cobot Package вантажністю 30 кг

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Наразі недоступно у вашому регіоні

Щоб дізнатися про найкращі ціни у вашому регіоні, зверніться до місцевої Заводської торгової точки Haas.

Система кобота вантажністю 30 кг

Комплект кобота «все-в-одному» для вашого нового верстата! Комплекс кобота Haas із номінальною вантажністю 30 кг містить усе необхідне для керування вашим новим коботом безпосередньо через систему Haas control. Цей комплект містить кобот Cobot HC30 з можливістю роботи з деталями вагою до 30 кг, подвійний пневматичний затискач, захисні бар’єри, тимчасову монтажну основу, столик для деталей, станцію перевертання деталей та всі необхідні кріпильні елементи та кабелі. 

ВАНТАЖНІСТЬ 30 КГ | ШТАНГА 1800 ММ

ДОСТУПНО ДЛЯ:
Середньоформатні  та великоформатні верстати VF, ST-30/Y/L, ST-35/Y/L, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L
УБВ UMC-750/SS, UMC-1000/SS і UMC-1250/SS

*Не постачається в зібраному вигляді. Тимчасова монтажна основа є додатковим аксесуаром і не входить до комплекту поставки в Європі. Рекомендується встановлювати на підлозі. Кобот має річну гарантію.

Порівняти верстати

Комплект сумісності для кобота HC30 

____________________________

Роботизований комплекс Haas Cobot Package-30kg — повністю інтегрована, готова до під’єднання та роботи система колаборативного робота для верстатів Haas вантажністю 30 кг. Система повністю контролюється системою керування Haas control при підключенні до електричного блока інтерфейсу верстата. Містить: 6-осьовий кобот, інтерфейс програмного забезпечення для безпосереднього контролю з верстата Haas, навчальний підвісний пульт керування та контролер кобота, захисну світлову завісу та все необхідне електрообладнання для безпосереднього сполучення із системою керування Haas control.

ДОСТУПНО ДЛЯ: 
Вертикальні верстати:VVF-3/SS/YT/SSYT, VF-4/SS, VF-5/SS, VF-6/SS, VF-7/SS, VF-8/SS, VF-9, VF-10, VF-11, VM-3, VM-6, VM-8
5-осьові УБВ: УБВ UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS
Токарні верстати: ST-30/Y/L/LY, ST-35/Y/L/LY, DS-30Y, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L

Включає:
✓ Кобот HC30
✓ Набір світлових завіс розміром 2 метри
✓ Подвійні пневматичні затискачі

✓ Підставка з фіксованою висотою: 21,5" (546 мм)
✓ Стіл для деталей
✓ Кріпильні елементи для анкерного кріплення

ПРИМІТКА: Тимчасова монтажна основа не входить до комплекту в Європі

ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Технічні характеристики
  • Інформація про верстат

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 66.0 lb 30 kg
Reach 70.9 in 1800 mm
Повторюваність 0.0020 in 0.050 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 49.7 lb 22.5 kg
Gripper Assembly Weight 16.3 lb 7.4 kg
Part Size - Round ø 0.75 in to 8.00 in 19 mm to 203 mm
Part Width - Rectangular 0.50 in to 6.50 in 13 mm to 165 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Максимальна вага деталі (на затискач) 19.8 lb 9.0 kg
Gripper Assembly Weight 26.4 lb 12.0 kg
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.00 in 16 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.51 in to 6.00 in 13 mm to 152 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 360 ° 360 °
Motion Range - J2 200 ° 200 °
Motion Range - J3 160 ° 160 °
Motion Range - J4 360 ° 360 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 360 ° 360 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J2 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J3 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Загальні відомості S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-8M6 ISO 9409-1-50-8M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Вага 1810 lb 821.0 kg

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

НАЛАШТУВАННЯ

СУМІСНІ ВЕРСТАТИ HAAS

ВСТАНОВЛЕННЯ НА МІСЦІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Опції продукту

  • Комплект світлової завіси, 3 сторони
  • Стійка для кобота 30, фіксована висота 21,5"
  • Стіл для деталей для кобота HC30
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації

Примітка. Включає ручку дистанційного керування та автоматичні двері / автоматичне вікно при замовленні разом із верстатом; потребує ручки дистанційного керування та автоматичних дверей / автоматичного вікна при замовленні окремо.

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ

Підпишіть та поверніть Форму підтвердження безпеки у свою місцеву ЗТТ Haas, щоб розпочати процес покупки!

Підписати форму
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Компонувальний кресленик (Незабаром)
  • Встановлення Cobot 30
  • ВСТАНОВЛЕННЯ АНКЕРНОГО КРІПЛЕННЯ
  • Технічне обслуговування кобота
  • Форма підтвердження безпеки
  • Інструкції з монтажу світлових завіс
  • Трафарет: Схема монтажу світлових завіс

*ПРИМІТКА: Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

НАЛАШТУВАННЯ

КОБОТИ HAAS: ПОКРОКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

Алекс крок за кроком показує нам, як налаштувати та запрограмувати Haas Cobot для завантаження та вивантаження деталей в автоматизованому режимі.

ПРИМІТКА: Тимчасова монтажна основа не входить до комплекту в Європі

ПРОГРАМУВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ Є ПРОСТИМ

ПОВНА ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ HAAS CONTROL

1. НАЛАШТУВАННЯ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ

2. НАЛАШТУВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

3. ВИБІР ТРИМАЧА ЗАГОТОВОК

4. НАЛАШТУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

5. НАЛАШТУВАННЯ ВИВАНТАЖЕННЯ ГОТОВОЇ ДЕТАЛІ

6.  ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ!

Коботів має встановлювати ваша місцева ЗТТ Haas. Вартість залежить від застосування.

Кобот Haas потребує складання та налаштування. Кожна сфера застосування є унікальною. Ваша місцева Заводська торгова точка Haas забезпечить інтеграцію, встановлення та навчання, а ціна залежатиме від вашого застосування.

  • Встановлення кобота 30 для ВБВ
  • Встановлення кобота 30 для УБВ
  • Встановлення кобота 30 для токарних верстатів
Вимоги до встановлення на місці експлуатації

Вимоги до верстата для HC30

____________________________

Вимоги до ВБВ

____________________________

  • Програмне забезпечення версії 100.24.000.1001 або вище
  • VF-3–VF-11, VM-3–VM-8 Виготовлені до: (див. вимоги до верстата в кожній процедурі) 
    • АВТОМАТИЧНІ ДВЕРЦЯТА Haas 
    • АВТОМАТИЧНЕ ВІКНО Haas
  • Плата вводу/виводу 34-349xB або новіша
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL

Вимоги до токарного верстата

____________________________

  • Програмне забезпечення версії 100.24.000.1001 або вище
  • ST-30/Y, ST-35/Y, DS-30Y модернізована версія з листовим металом (плоска поверхня)
  • ST-30L/Y, ST-35L/Y
  • АВТОМАТИЧНІ ДВЕРЦЯТА Haas
  • Плата вводу/виводу 34-349xB або новіша
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL

Вимоги до УБВ

____________________________

    Версія
  • 100.24.000.1001 або вище
  • УБВ UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS Виготовлені до: 18.03.2022 із шафою керування під кутом 90 градусів і сумісні з тримачами заготовок Haas
  • АВТОМАТИЧНІ ДВЕРЦЯТА або АВТОМАТИЧНЕ ВІКНО Haas
  • Плата вводу/виводу 34-349xB або новіша
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL
Щоб отримати більше інформації, зверніться до своєї ЗТТ Haas

Коботів має встановлювати ваша місцева ЗТТ Haas. Вартість залежить від застосування.

Кобот Haas потребує складання та налаштування. Кожна сфера застосування є унікальною. Ваша місцева Заводська торгова точка Haas забезпечить інтеграцію, встановлення та навчання, а ціна залежатиме від вашого застосування.

  • Встановлення Cobot 30
Роботизований комплекс кобота Cobot Package-30kg — сумісні верстати
VF-3 Haas

VF-3

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1016 x 508 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-3SS Haas

VF-3SS

Надшвидкісний вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1016 x 508 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-3YT Haas

VF-3YT

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУЧПУ із ходом 1016 x 660 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-3SSYT Haas

VF-3SSYT

Надшвидкісний вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1016 x 660 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-3YT50 Haas

VF-3YT/50

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУЧПУ із ходом 1016 x 660 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-4 Haas

VF-4

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1270 x 508 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-4SS Haas

VF-4SS

Надшвидкісний вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1270 x 508 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-540 Haas

VF-5/40

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1270 x 660 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-550 Haas

VF-5/50

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1270 x 660 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Haas VF-5SS

VF-5SS

Надшвидкісний вертикальний фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1270 x 660 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-540XT Haas

VF-5/40XT

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1524 x 660 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-550XT Haas

VF-5/50XT

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1524 x 660 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Product Image

VF-6/40

Вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 1626 x 813 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Product Image

VF-6SS

Надшвидкісний вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1626 x 813 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Product Image

VF-6/50

Вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 1626 x 813 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-740 Haas

VF-7/40

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 2134 x 813 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-750 Haas

VF-7/50

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 2134 x 813 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-840 Haas

VF-8/40

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1626 x 1016 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-850 Haas

VF-8/50

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1626 x 1016 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-940 Haas

VF-9/40

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 2134 x 1016 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-9/50 Haas

VF-9/50

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 2134 x 1016 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-1040 Haas

VF-10/40

Вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 3048 x 813 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-1050 Haas

VF-10/50

Вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 3048 x 813 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-1140 Haas

VF-11/40

Вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 3048 x 1016 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VF-1150 Haas

VF-11/50

Вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 3048 x 1016 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Haas ST-30

ST-30

Токарний верстат із ЧПУ середнього розміру з торцем шпинделя A2-6 та найбільшим діаметр прутка, що обробляється, 3,0" (76 мм)

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
ST-30Y Haas

ST-30Y

Токарний верстат із ЧПУ з віссю Y середнього розміру з торцем шпинделя A2-6 та найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 3.0" (76 мм)

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
ST-30L Haas

ST-30L

Токарний верстат із ЧПУ із подовженою станиною з найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 381 x 1587 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 76 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Верстат ST-30LY від Haas

ST-30LY

Токарний верстат із ЧПУ із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 349 x 1587 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 76 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Haas ST-35

ST-35

Токарний верстат із ЧПУ середнього розміру з торцем шпинделя A2-8 та найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 4,0" (102 мм)

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
ST-35Y Haas

ST-35Y

Токарний верстат із ЧПУ середнього розміру з торцем шпинделя A2-8 і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 4.0" (102 мм)

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
ST-35L Haas

ST-35L

Токарний верстат із ЧПУ із подовженою станиною з найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 381 x 1587 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 102 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Верстат ST-35LY від Haas

ST-35LY

Токарний верстат із ЧПУ із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 349 x 1587 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 102 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Haas DS-30Y

DS-30Y

Двошпиндельний токарний верстат з ЧПУ з віссю Y та максимальною продуктивністю 349 x 826 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Haas УБВ-750

UMC-750

5-осьовий вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ з ходом 762 x 508 x 508 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Haas УБВ-750SS

UMC-750SS

Надшвидкісний 5-осьовий вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 762 x 508 x 508 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
УБВ-1000 Haas

UMC-1000

5-осьовий вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1016 x 635 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
УБВ-1000 Haas

UMC-1000SS

Надшвидкісний 5-осьовий вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1016 x 635 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
УБВ-1250 Haas

UMC-1250

5-осьовий вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 1270 x 762 x 711 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Haas УБВ-1250SS

UMC-1250SS

Надшвидкісний 5-осьовий вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1270 x 762 x 711 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VM-3 Haas

VM-3

Вертикальний верстат із ЧПУ для виготовлення прес-форм із ходом 1016 x 660 x 635 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
VM-6 Haas

VM-6

Вертикальний верстат із ЧПУ для виготовлення прес-форм із ходом 1626 x 813 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Haas VM-8

VM-8

Вертикальний верстат із ЧПУ для виготовлення прес-форм із ходом 1626 x 1016 x 762 мм

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
СУПУТНІ ТОВАРИ
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Система кобота вантажністю 5 кг

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Система кобота вантажністю 10 кг

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Система кобота вантажністю 15 кг

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення аксесуарів дилера не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява про доступність
  • Заява DNSH
  • Дотримання вимог експортного контролю
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2026 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255